Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Coppia massima | Materiale corpo | Larghezza totale | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9626 € - 21,4544 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
8,4419 € - 20,226 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
7,6025 € - 19,7047 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
10,5092 € - 22,0695 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bianco
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
10,5092 € - 22,0695 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
93,4123 € - 196,1659 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Trasparente
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Alluminio
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
97,1159 € - 203,9434 € | In produzione |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
Acciaio inossidabile
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
89,6454 € - 188,2554 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Trasparente
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Alluminio
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
30,5019 € - 62,432 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Lega di zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
33,0861 € - 65,3549 € | In produzione |
0.465 in
11.8 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Nero
|
Threaded Bolt
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Lega di zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
24,3867 € - 49,7657 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Lega di zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
30,5019 € - 62,432 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Lega di zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
27,1728 € - 56,5354 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
Threaded Bolt
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Lega di zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
36,773 € - 73,3795 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
0.68 Nm
0.68 Nm
|
Lega di zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
33,0861 € - 65,3549 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Nero
|
Threaded Bolt
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Lega di zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
24,4544 € - 50,7407 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Lega di zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
24,4493 € - 50,6664 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Lega di zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
30,5439 € - 63,0355 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
Lega di zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
27,1371 € - 56,014 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
Threaded Bolt
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Lega di zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
24,4493 € - 50,6664 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
Installazione frontale a foro svasato passante
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Lega di zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare