I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5156 € - 19,5156 € | In produzione |
105.0 kg
105.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||||||
19,7476 € - 19,7476 € | In produzione |
105.0 kg
105.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||||||
1,3919 € - 1,3919 € | In produzione |
22.0 kg
22.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||||||
10,3812 € - 10,3812 € | In produzione |
30.0 kg
30.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||||||
11,3962 € - 11,3962 € | In produzione |
30.0 kg
30.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||||||
1,0642 € - 1,0642 € | In produzione |
13.0 kg
13.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||||||
8,349 € - 8,349 € | In produzione |
30.0 kg
30.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||||||
4,5236 € - 4,5236 € | In produzione |
6.0 kg
6.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||||||
1,5585 € - 1,8087 € | 862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
1,8825 € - 2,1869 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
0,8222 € - 1,0526 € | 1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
0,3922 € - 0,4367 € | In produzione |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||||||
1,2206 € - 1,6467 € | 899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||||||
1,3465 € - 1,6933 € | 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.7 kg
2.7 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
1,8694 € - 2,33 € | In produzione |
3.3 kg
3.3 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||||||
1,1907 € - 1,4901 € | 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.1 kg
1.1 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
7,5859 € - 9,5066 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0 kg
11.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
21,0246 € - 26,2808 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0 kg
14.0 kg
|
Disco rotondo
|
Nord e Sud
|
40.0 mm
40.0 mm
|
||||||
13,6657 € - 17,0787 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0 kg
16.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
1,2049 € - 1,5061 € | 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare