Questa gamma di cerniere a libro viene montata con fori passanti esagonali o svasati. Un coprivite protegge le viti della cerniera e aggiunge un tocco esteticamente accattivante. Realizzate in PA rinforzato con fibra di vetro. La rotazione di 200 è garantita da un perno di rotazione in POM, solido e resistente alla corrosione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8311 € - 6,895 € | 2878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
Plastica
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
5,2941 € - 5,2941 € | In produzione |
1.949 in
49.5 mm
|
Plastica
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
8,5532 € - 10,1007 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
Plastica
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
13,4723 € - 15,9318 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Plastica
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
5,8311 € - 6,895 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
Plastica
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
13,4723 € - 15,9318 € | 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
Plastica
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
10,1007 € - 10,1007 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Plastica
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
12,8416 € - 24,9974 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.74 in
95.0 mm
|
Lega di zinco
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare