Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori | Metodo di montaggio | Aperto/chiuso | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0629 € - 23,9102 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Vite
|
Open
|
|||||
23,6007 € - 46,7469 € | In produzione |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Vite
|
Open
|
|||||
25,0378 € - 49,5906 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vite
|
Aperto
|
|||||
18,0045 € - 35,6622 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Saldatura
|
Aperto
|
|||||
31,9881 € - 63,3738 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Aperto
|
|||||
56,4456 € - 111,8327 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Aperto
|
|||||
16,8991 € - 33,4859 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Vite
|
Aperto
|
|||||
16,3049 € - 32,2962 € | 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vite
|
Aperto
|
|||||
35,3458 € - 70,0188 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Saldatura
|
Aperto
|
|||||
35,3458 € - 70,0188 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Saldatura
|
Aperto
|
|||||
61,2403 € - 121,3214 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Saldatura
|
Aperto
|
|||||
12,4636 € - 24,6937 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Vite
|
Open
|
|||||
25,0378 € - 49,5906 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vite
|
Open
|
|||||
18,0045 € - 35,6622 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Saldatura
|
Open
|
|||||
31,9881 € - 63,3738 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Open
|
|||||
53,9891 € - 53,9891 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Open
|
|||||
17,8111 € - 35,285 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Vite
|
Open
|
|||||
497591 | 9,7829 € - 19,3835 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vite
|
Open
|
||||
35,3458 € - 70,0188 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Saldatura
|
Open
|
|||||
35,3458 € - 70,0188 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Saldatura
|
Open
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare