Le chiusure a leva a compressione a sbalzo sono disponibili con una gamma di serraggio regolabile da 0-24 mm o 24-26 mm. Possono essere fornite con chiave uguale, diversa o senza meccanismo di chiusura. In caso di chiusura, vengono fornite con due chiavi per serratura.
Sono adatte per pannelli di spessore inferiore a 2 mm e sono caratterizzate da un design a scatto esteticamente gradevole. Realizzata in lega di zinco pressofuso, la chiusura è verniciata a polvere nera per dare una finitura esteticamente gradevole.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Serraggio massimo | Lunghezza totale | Meccanismo di bloccaggio | Tipo chiave | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,3382 € - 43,6295 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
Chiavi uguali
|
|||||
23,3382 € - 43,6295 € | In produzione |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
Chiavi uguali
|
|||||
13,4999 € - 25,2666 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
No Key
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare