Menu Ricerca

Cerniere a scomparsa rimovibili con perno a molla

Disponibile

Cerniere a scomparsa con applicazione a destra o a sinistra. Ideali per alloggiamenti in metallo e coperture di macchinari. Numerose tipologie disponibili in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Lunghezza totale Colore Finitura Lunghezza pin Materiale corpo Acquista
32003192E 0,8732 € - 1,474 € 1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
18.0 mm
Nero
Senza finitura
18.0 mm
Acciaio
0,8989 € - 0,8989 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
32.0 mm
Nero
Senza finitura
5.5 mm
Nylon
4,4078 € - 8,2119 € 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Zinc Plated
84.0 mm
Acciaio
5,0711 € - 8,6761 € 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placcato in rame
51.5 mm
Acciaio
1,3314 € - 2,7959 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placcato in rame
10.0 mm
Acciaio
4,1836 € - 8,7855 € 469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Naturale
84.0 mm
Acciaio inossidabile
1,5839 € - 1,5839 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Zinc Plated
84.0 mm
Acciaio
289632002 1,5839 € - 3,3263 € In produzione
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Zinc Plated
14.5 mm
Acciaio
7,3925 € - 12,6225 € In produzione
9.0 mm
67.5 mm
Natural
Placcato in rame
67.5 mm
Acciaio
2,8451 € - 5,9748 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Naturale
84.0 mm
Acciaio inossidabile
4,8362 € - 8,7922 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Zinc Plated
84.0 mm
Acciaio
6,0245 € - 10,2721 € In produzione
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placcato in rame
51.5 mm
Acciaio
Cerniera porte 18.0 mm Acciaio

32003192E

Fascia di prezzo
1,474 € - 0,8732 €

Livelli di giacenza
1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    18.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Cerniere a molla e perno 32.0 mm 110 ° Acciaio

389

Fascia di prezzo
0,8989 € - 0,8989 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Diametro pin
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.5 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Tipo cerniera
    Cerniere a molla e perno
Cerniera a scomparsa 84.0 mm 360 ° Acciaio

289632002E

Fascia di prezzo
8,2119 € - 4,4078 €

Livelli di giacenza
433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    84.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera ad angolo 51.5 mm 110 ° Acciaio

18910E

Fascia di prezzo
8,6761 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    51.5 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    51.5 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniere a molla e perno 51.5 mm 110 ° Acciaio

18910

Fascia di prezzo
2,7959 € - 1,3314 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    51.5 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    10.0 mm
  • Finitura corpo
    Placcato in rame
Cerniere a molla e perno 84.0 mm 135 ° Acciaio inossidabile

289402002E

Fascia di prezzo
8,7855 € - 4,1836 €

Livelli di giacenza
469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    84.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Cerniere a molla e perno 84.0 mm 135 ° Acciaio

289632001

Fascia di prezzo
1,5839 € - 1,5839 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    84.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniere a molla e perno 84.0 mm 135 ° Acciaio

289632002

Fascia di prezzo
3,3263 € - 1,5839 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    14.5 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera ad angolo 67.5 mm 110 ° Acciaio

18915E

Fascia di prezzo
12,6225 € - 7,3925 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    67.5 mm
  • Diametro pin
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    67.5 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Cerniere a molla e perno 84.0 mm 135 ° Acciaio inossidabile

289402002

Fascia di prezzo
5,9748 € - 2,8451 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    84.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Cerniere a molla e perno 84.0 mm 360 ° Acciaio

289632001E

Fascia di prezzo
8,7922 € - 4,8362 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    84.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera ad angolo 51.5 mm 110 ° Acciaio

18912E

Fascia di prezzo
10,2721 € - 6,0245 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    51.5 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    51.5 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio