Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro B | Panel Thickness B Range | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2501 € - 0,286 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | 9587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,0435 € - 0,0435 € | 1165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,1962 € - 0,362 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,2031 € - 0,3772 € | 17308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,2128 € - 0,3924 € | 1172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,3551 € | In produzione |
0.087 in
2.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
|||||||
0,0639 € - 0,0639 € | 7940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 20590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 41053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 8846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,3551 € | 17626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0494 € - 0,0494 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||||||
0,2031 € - 0,3772 € | 9953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.069 in
1.75 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,2128 € - 0,3924 € | 8490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare