Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro B | Panel Thickness B Range | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1315 € - 0,1602 € | In produzione |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | 42670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | In produzione |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 2013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 23977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
0,1893 € - 0,2155 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,21 € - 0,239 € | 12290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,21 € - 0,239 € | 35007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,21 € - 0,239 € | 1771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 2055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | In produzione |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
0,192 € - 0,221 € | 3472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 2762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1964 € - 0,2248 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare