These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.
It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.
They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Material: Steel, Stainless Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,41 € - 10,58 € | In produzione |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
|||||
19,94 € - 28,48 € | In produzione |
10.0
|
M30
|
33.0
|
Acciaio inossidabile
|
70.0
|
|||||
5,79 € - 7,72 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Acciaio
|
25.0
|
|||||
8,39 € - 11,19 € | In produzione |
6.0
|
M16
|
17.5
|
Acciaio inossidabile
|
45.0
|
|||||
24,49 € - 34,99 € | In produzione |
12.0
|
M36
|
39.0
|
Acciaio inossidabile
|
80.0
|
|||||
7,77 € - 11,10 € | In produzione |
5.0
|
M10
|
11.0
|
Acciaio inossidabile
|
32.0
|
|||||
10,00 € - 14,29 € | In produzione |
8.0
|
M24
|
26.0
|
Acciaio inossidabile
|
58.0
|
|||||
42,71 € - 61,02 € | In produzione |
16.0
|
M48
|
52.0
|
Acciaio inossidabile
|
105.0
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare