Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2252 € - 0,4159 € | 6796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
0,228 € - 0,4228 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||||
0,0797 € - 0,0797 € | 5902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,2694 € - 0,4988 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0558 € - 0,0558 € | 4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
|||||
0,064 € - 0,064 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,2694 € - 0,4988 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0779 € - 0,0779 € | 9798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||
0,0589 € - 0,0589 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,1815 € - 0,2113 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,1869 € - 0,2194 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
0,2881 € - 0,337 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||||
0,4605 € - 0,5405 € | 28900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
0,5906 € - 0,6908 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
1.346 in
34.2 mm
|
|||||
0,1796 € - 0,2031 € | 66090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,1796 € - 0,2031 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,2065 € - 0,2335 € | In produzione |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,2065 € - 0,2335 € | In produzione |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,2065 € - 0,2335 € | In produzione |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
0,1796 € - 0,2031 € | 16013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare