Questi giunti sferici e raccordi con alloggiamento piano sono utilizzati per collegare tra loro due elementi. Il sistema di sfere e raccordi di questi giunti consente un movimento fluido e flessibile in numerose direzioni. La parte piana sull'alloggiamento facilita l'installazione consentendo a una chiave di afferrare il pezzo.
La sfera e il raccordo garantiscono prestazioni durature e un funzionamento agevole, riducendo l'attrito e l'usura dei componenti di collegamento e consentendo la flessibilità in presenza di sfalsamenti.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,61 € - 2,48 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Destra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
19.3
|
|||
1,31 € - 2,18 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Sinistra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
12.8
|
|||
1,50 € - 2,50 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Sinistra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
14.8
|
|||
2,99 € - 4,99 € | 449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Sinistra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
|||
4,17 € - 6,42 € | 387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Destra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
12.8
|
|||
6,81 € - 10,47 € | 610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
24.0
|
|||
2,81 € - 4,33 € | 3884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
|||
2,65 € - 4,07 € | 5377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
|||
11,80 € - 15,73 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
Destra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
|||
2,99 € - 4,99 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Sinistra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
|||
4,49 € - 6,90 € | 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Destra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
14.8
|
|||
9,09 € - 13,98 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
24.0
|
|||
1,40 € - 2,15 € | 5973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Destra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
12.8
|
|||
13,93 € - 19,90 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Sinistra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
14.8
|
|||
12,85 € - 17,13 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Destra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
|||
15,06 € - 20,08 € | In produzione |
M14
|
Sinistra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
|||
16,38 € - 21,84 € | In produzione |
M16
|
Sinistra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
|||
15,06 € - 20,08 € | In produzione |
M14
|
Sinistra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
|||
11,10 € - 15,85 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Sinistra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
12.8
|
|||
1,48 € - 2,47 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Sinistra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
19.3
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare