Questi morsetti Uniforce lavorabili possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto. Le ganasce includono materiale in eccesso che può essere lavorato per adattarsi alla forma del pezzo. Sono estremamente resistenti, duraturi e adattabili. Possono sopportare pesi enormi e pressioni estreme, pur rimanendo funzionanti.
Sono molto efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. L'azione scorrevole e il robusto meccanismo di bloccaggio consentono un serraggio preciso e controllato, garantendo stabilità e accuratezza eccezionali. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,17 € - 44,91 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
|||
105,57 € - 124,20 € | In produzione |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
|||
26,31 € - 30,95 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
|||
27,59 € - 32,46 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
|||
172,61 € - 203,07 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare