Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4277 € - 39,8117 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
8,4288 € - 15,9305 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
17,2998 € - 34,5306 € | In produzione |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
10,1975 € - 19,3835 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
9,9349 € - 18,8612 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
19,0408 € - 37,0551 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
79,0929 € - 83,2658 € | In produzione |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
11,1923 € - 21,763 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
28,1882 € - 28,1882 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
9,2717 € - 18,3679 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
29,0035 € - 29,0035 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
22,4953 € - 44,5706 € | In produzione |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
14,8679 € - 14,8679 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
77,1446 € - 81,2208 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
400.0 kg
400.0 kg
|
|||||||
60,2316 € - 60,2316 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
160.0 kg
160.0 kg
|
|||||||
11,524 € - 11,524 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
8,7051 € - 8,7051 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
24,0291 € - 26,6821 € | In produzione |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
170.0 kg
170.0 kg
|
|||||||
18,1289 € - 18,1289 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
11,4825 € - 22,3723 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare