Organizzate e gestite i cavi con la nostra gamma di soluzioni e strumenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Colore | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8857 € - 1,8857 € | 1648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
1,7549 € - 1,7549 € | 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
3,379 € - 3,379 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
1,6568 € - 1,6568 € | In produzione |
0.374 in
9.5 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
3,052 € - 3,052 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
2,0165 € - 2,0165 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
1,7876 € - 1,7876 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
1,6895 € - 1,6895 € | 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Blu
|
||||||||
2,3903 € - 2,3903 € | In produzione |
0.965 in
24.5 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
2,2127 € - 2,2127 € | 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
1,9075 € - 1,9075 € | 722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Arancione; bianco
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare