Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Orientamento | Altezza base | Diametro base | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3404 € - 5,2453 € | 3243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Maschio-maschio
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
4,7624 € - 4,7624 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Maschio-maschio
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
9,0955 € - 9,0955 € | 1281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Maschio-maschio
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
11,1078 € - 11,1078 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Maschio-maschio
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
43,1033 € - 52,5209 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Maschio-maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
5,2453 € - 5,2453 € | In produzione |
M4
|
Femmmina-femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
4,7624 € - 4,7624 € | 1255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Femmmina-femmina
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
5,8222 € - 9,0955 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Femmmina-femmina
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
11,1078 € - 11,1078 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Femmmina-femmina
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
19,8814 € - 24,2414 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Femmmina-femmina
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
4,2392 € - 4,7087 € | 19366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Maschio-femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,9636 € - 4,9636 € | 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Maschio-maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
4,5477 € - 4,5477 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Maschio-maschio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
5,3795 € - 5,3795 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Maschio-maschio
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
10,1017 € - 10,1017 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Maschio-maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
38,73 € - 44,4315 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Maschio-maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
3,166 € - 4,9636 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Femmmina-femmina
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
4,5477 € - 4,5477 € | 1068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Femmmina-femmina
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
5,3795 € - 5,3795 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Femmmina-femmina
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
10,1017 € - 10,1017 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Femmmina-femmina
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare