Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(35 categorie prodotti)
Gli accessori per interruttori forniscono ricambi e accessori per la nostra gamma di interruttori a pulsante.
Un insieme di accessori per ruote come piastre, prese per perni in metallo o plastica, steli filettati o con perno di attacco. Compatibili con ruote con foro di montaggio cieco. Scegliete in base al metodo di fissaggio desiderato e alla dimensione dei fori di montaggio della ruota. Numerosi materiali disponibili per soddisfare le vostre necessità applicative.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.
Le camme rappresentano un'alternativa o il ricambio giusto a quelle fornite con le nostre serrature. La gamma è disponibile per diversi intervalli di serraggio, materiali e profili per adattarsi alle diverse applicazioni.
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.
Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.
Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Le cerniere a sbalzo a sfilare in metallo consentono una rimozione semplice e veloce della porta con un angolo di rotazione della cerniera di 180. Disponibile in versione sinistrorsa e destrorsa.
Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.
Queste clip sono progettate per essere montate sul bordo di un pannello, non richiedono quindi un foro passante. Disponibili in vari modelli per alloggiare tubi corrugati di misure diverse.
I controdadi per pressacavi sono disponibili come accessori per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.
I controdadi e le rondelle di tenuta ermetica per pressacavi sono disponibili per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.
Questo controdado è una buona alternativa ai dadi di blocco in metallo forniti con le serrature in plastica con molla a quarto di giro della serie con codice 060.
I coperchi per pressacavi sono ideali per tappare i fori inutilizzati all'interno di un alloggiamento. Forniscono una chiusura sicura e sono semplici da installare e rimuovere.
Questi inserti per pressacavi sono progettati per inserirsi all'interno di un pressacavo metrico. Sono disponibili con diversi fori che consentono di far passare contemporaneamente più cavi permettendo di risparmiare spazio prezioso. Offrono un'eccellente protezione a tenuta stagna per ciascun cavo.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Blocchi di montaggio e flange
Le piastre di aggancio sono utilizzate per il montaggio delle chiusure a camma. Sono adatte all'uso con la maggior parte delle gamme di camme standard. Se applicate con le maniglie girevoli e le relative aste, gli utenti possono usufruire di un sistema di bloccaggio multiplo.
La piastra di aggancio è una piastra di fissaggio a 3 punti che consente di avere più punti di blocco.
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Usati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio. I nostri pistoncini a molla consentono regolazioni rapide su piattaforme, attrezzature e tavoli diversi. Idonei per attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Questa gamma di raccordi è disponibile in plastica e metallo. Il raccordo è composto da due parti: involucro e corpo. Disponibile in due varianti: raccordo fisso a filettatura esterna e raccordo girevole a filettatura esterna.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare