Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bevestigingsmethode | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2292 - € 0,2547 | 3495 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,0522 - € 0,058 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,0522 - € 0,058 | 15477 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1054 - € 0,117 | 98 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,0935 - € 0,1613 | 421 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1054 - € 0,117 | 41713 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1276 - € 0,1415 | 63285 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1585 - € 0,1953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rood
|
40 lbs
18.1 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,6397 - € 0,709 | 833 Op voorraad |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Naturel
|
|
Kleeflaag
|
||||
€ 0,0796 - € 0,0884 | 125190 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,2009 - € 0,2222 | 2598 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,2009 - € 0,2222 | 29190 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1599 - € 0,1783 | 5420 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1514 - € 0,2193 | 26000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.874 in
225.4 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,4458 - € 0,4458 | 1570098 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1054 - € 0,117 | 24469 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1585 - € 0,1953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Groen
|
40 lbs
18.1 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 1,0813 - € 1,0813 | 557 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Zwart
|
18 lbs
8.2 kg
|
Screw & Adhesive
|
||||
€ 0,0985 - € 0,1095 | 11087 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1276 - € 0,1415 | 4382 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan