Lampkabelbussen met schroefdraad beschermen het elektrische lampsnoer tegen de scherpe rand van de buis met schroefdraad die wordt gebruikt in lichtarmaturen en lichtpunten.
De bus biedt een betrouwbare, veilige en geïsoleerde verbinding. Eenvoudig te installeren en dankzij het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, hebben ze corrosie- en trillingsbestendige en slijtvaste eigenschappen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Hoogte | Buitendiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1049 - € 0,1313 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||||
€ 0,1049 - € 0,1313 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1/2
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
€ 0,1049 - € 0,1313 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1/8
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
€ 0,1049 - € 0,1313 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3/8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan