Menu Search

Draadclip met schroefbevestiging

Op voorraad

Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Minimale binnendiameter Compatibele schroefdraadmaten (alle) Maximale binnendiameter Bestellen
€ 4,4441 - € 4,4441 1793 Op voorraad
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
€ 1,8998 - € 2,1331 1965 Op voorraad
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
€ 3,0995 - € 3,0995 2601 Op voorraad
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
€ 2,3533 - € 2,3533 43 Op voorraad
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
Draadclip Schroef 5.1 mm 37.0 mm PA Naturel

D-1.5

Prijsbereik
€ 4,4441 - € 4,4441

Voorraadniveaus
1793 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #8,M4
  • Basislengte
    55.2 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelclip Schroef 40.0 mm 30.0 mm Rubber Zwart

UMB-1

Prijsbereik
€ 2,1331 - € 1,8998

Voorraadniveaus
1965 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #10,M5
  • Basislengte
    40.0 mm
  • Standaard
    RoHS
Draadclip Schroef 5.1 mm 25.1 mm PA Naturel

D-1

Prijsbereik
€ 3,0995 - € 3,0995

Voorraadniveaus
2601 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #8,M4
  • Basislengte
    38.9 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelclip Kleeflaag 40.0 mm 30.0 mm Rubber Zwart

UMB-1A-RT

Prijsbereik
€ 2,3533 - € 2,3533

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #10,M5
  • Basislengte
    40.0 mm
  • Standaard
    RoHS