Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1101 - € 0,1101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
€ 0,0324 - € 0,0324 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
34046 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||||||||
€ 0,167 - € 0,167 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
|||||||
€ 0,0761 - € 0,0846 | 82167 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
€ 0,0592 - € 0,0658 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
€ 0,0684 - € 0,0759 | 25123 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
€ 0,0799 - € 0,089 | 30996 Op voorraad |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
€ 0,0916 - € 0,1018 | 54829 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
€ 0,0884 - € 0,0884 | 86983 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
€ 0,0125 - € 0,0137 | 170974 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
€ 0,021 - € 0,0233 | 25216 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
€ 0,0332 - € 0,0368 | 211321 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
€ 0,0713 - € 0,0792 | 3400 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
€ 0,0382 - € 0,042 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
€ 0,358 - € 0,358 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
€ 0,0086 - € 0,0097 | 51597 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
€ 0,0199 - € 0,0222 | 10257 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
€ 0,0325 - € 0,0361 | 8664 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
€ 0,0483 - € 0,0537 | 110328 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan