Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0519 - € 0,1211 | 1075 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||||||||
€ 0,1414 - € 0,1571 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
€ 0,0894 - € 0,099 | 73718 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
€ 0,1276 - € 0,1415 | 45186 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
€ 0,1225 - € 0,1358 | 1990 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
€ 0,0734 - € 0,1211 | 3972 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
€ 0,1225 - € 0,1358 | 49852 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
€ 0,0743 - € 0,0825 | 116568 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
€ 0,2292 - € 0,2547 | 44678 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
€ 0,0743 - € 0,0825 | 15464 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
€ 0,1091 - € 0,1211 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
€ 0,3269 - € 0,3651 | 1100 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
€ 0,0471 - € 0,0522 | 2600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
€ 0,1091 - € 0,1211 | 5088 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
€ 0,2731 - € 0,3028 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
€ 0,1953 - € 0,2179 | 2208 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
€ 0,0619 - € 0,069 | 29280 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
€ 0,191 - € 0,2137 | 3085 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
€ 0,2179 - € 0,242 | 3940 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
€ 0,039 - € 0,0431 | 4653 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan