Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken: kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Basislengte | Gatmaat | Compatibele kabeldiameters | Bevestigingsmethode | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5703 - € 0,5703 | 791 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,3863 - € 0,4274 | 9360 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,4953 - € 0,4953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,1451 - € 0,1644 | 2066 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Opschroefbaar
|
|||||
€ 0,266 - € 0,266 | 18998 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
Met clip
|
|||||
€ 0,3255 - € 0,3255 | 13153 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.400 - 0.469 in
10.2 - 11.9 mm
|
Met clip
|
|||||
€ 0,1082 - € 0,1082 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Opschroefbaar
|
|||||
€ 0,4458 - € 0,4458 | 64257 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,8152 - € 1,2822 | 9928 Op voorraad |
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
0.276 - 0.394 in
7.0 - 10.0 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,3623 - € 0,3623 | 2492 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,3793 - € 0,484 | 9144 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,5774 - € 0,5774 | 10409 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,5717 - € 0,5717 | 4944 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.400 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,4146 - € 0,4571 | 77822 Op voorraad |
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.591 - 0.787 in
15.0 - 20.0 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,2391 - € 0,2391 | 41103 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Kleeflaag
|
|||||
€ 0,3113 - € 0,3113 | 20690 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Met clip
|
|||||
€ 0,4911 - € 0,4911 | 1840 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.750 - 0.85 in
19.1 - 21.6 mm
|
Opschroefbaar
|
|||||
€ 1,319 - € 1,319 | 4968 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.150 - 0.252 in
3.8 - 6.4 mm
|
Met clip
|
|||||
€ 0,2307 - € 0,3354 | 4323 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.450 - 0.551 in
11.4 - 14.0 mm
|
Opschroefbaar
|
|||||
€ 0,1967 - € 0,3028 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
Met clip
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan