Met alle voordelen van een standaard kabelbinder, plus een identificatielabel, waar op geschreven kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Etiketlocatie | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1457 - € 0,1613 | 1476 Op voorraad |
Onder de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
€ 0,091 - € 0,1797 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Onder de kop
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
€ 0,0648 - € 0,072 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Onder de kop
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
|||||||
€ 0,2321 - € 0,426 | 3146 Op voorraad |
Onder de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
€ 0,1203 - € 0,1336 | 10277 Op voorraad |
Onder de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
€ 0,0961 - € 0,1068 | 17981 Op voorraad |
Onder de kop
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||||
€ 0,0641 - € 0,071 | 41612 Op voorraad |
Onder de kop
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
€ 0,2958 - € 0,3283 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Onder de kop
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||||||
€ 0,2009 - € 0,3651 | 3240 Op voorraad |
Onder de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan