One-touch bevestigingen met vergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit een body, een veer en een nok. De veer houdt de nok op zijn plaats en als de hendel 45º uit positie wordt getrokken, draait deze rond een draaipunt en grijpt de nok aan of laat deze weer los. De nok gaat weer los wanneer nogmaals aan de bevestiging wordt getrokken, zodat het object gemakkelijk kan worden verwijderd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Materiaal: RVSKleur: Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Type | Voor enkele paneeldikte | m1 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 46,635 - € 62,18 | 10 Op voorraad |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 58,2975 - € 77,73 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 46,635 - € 62,18 | 2 Op voorraad |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
€ 54,705 - € 72,94 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
€ 49,3275 - € 65,77 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 58,2975 - € 77,73 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 34,9725 - € 46,63 | 8 Op voorraad |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
€ 35,8725 - € 47,83 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 44,85 - € 59,80 | 12 Op voorraad |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
€ 35,8725 - € 47,83 | 10 Op voorraad |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 48,42 - € 64,56 | 23 Op voorraad |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 46,635 - € 62,18 | 14 Op voorraad |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 49,3275 - € 65,77 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 46,635 - € 62,18 | 6 Op voorraad |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
€ 48,42 - € 64,56 | 5 Op voorraad |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan