Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vergrendelmechanisme | Mounting Hole Size Range | Grijpbereik | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,7194 - € 27,5365 | 33 Op voorraad |
Niet-vergrendelend
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
€ 24,79 - € 42,0294 | 57 Op voorraad |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|||||||
€ 21,6029 - € 35,5315 | 23 Op voorraad |
Geen cilinder
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|||||||
€ 13,9758 - € 38,6052 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Geen cilinder
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
€ 15,9508 - € 29,8139 | 109 Op voorraad |
Vergrendelend
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
€ 15,9508 - € 29,8139 | 42 Op voorraad |
Vergrendelend
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
€ 16,9132 - € 31,5977 | 120 Op voorraad |
Vergrendelend
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
€ 16,9132 - € 31,5977 | 53 Op voorraad |
Vergrendelend
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
€ 16,8562 - € 45,1669 | 58 Op voorraad |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan