Menu Search

Voetjes met Blokkeerpen

Op voorraad

Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.

Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.

U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Hoogte van de basis Schroefgatdiameter Draagvermogen Lengte steel Basisdiameter Bestellen
€ 1,2509 - € 1,2509 3947 Op voorraad
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
€ 2,1353 - € 2,1353 3355 Op voorraad
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
€ 0,9392 - € 1,2509 1983 Op voorraad
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
€ 0,971 - € 1,9478 699 Op voorraad
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
€ 0,9926 - € 0,9926 4803 Op voorraad
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
€ 0,9926 - € 0,9926 5800 Op voorraad
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 54.0 mm 58.0 mm PA

551062

Prijsbereik
€ 1,2509 - € 1,2509

Voorraadniveaus
3947 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Containerverzegeling
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    58.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 55.0 mm 63.0 mm PA

551066

Prijsbereik
€ 2,1353 - € 2,1353

Voorraadniveaus
3355 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Containerverzegeling
  • Draagvermogen
    55.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    63.0 mm
Voetjes met blokkeerpen 4 (holle basis) 60.0 mm 36.0 mm PA

551064

Prijsbereik
€ 1,2509 - € 0,9392

Voorraadniveaus
1983 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    T4
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    36.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 70.0 mm 58.0 mm PA

551063

Prijsbereik
€ 1,9478 - € 0,971

Voorraadniveaus
699 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Containerverzegeling
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    8.0 mm
  • Lengte steel
    38.0 mm
  • Hoogte van de basis
    58.0 mm
Voetjes met blokkeerpen 6 50.0 mm 31.0 mm PA

551061

Prijsbereik
€ 0,9926 - € 0,9926

Voorraadniveaus
4803 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Displayhouder
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    25.0 mm
  • Hoogte van de basis
    31.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 49.0 mm 36.0 mm PA

551065

Prijsbereik
€ 0,9926 - € 0,9926

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Din Rail-clips
  • Draagvermogen
    55.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    36.0 mm