Menu Search

Paskowe opaski kablowe

Na stanie

Opaski kablowe paskowe nadają się idealnie to spinania przewodów elektrycznych w wiązki. Opaski kablowe paskowe są wygodne w obsłudze i skuteczne. W asortymencie znajdują się trzy różne wersje. Opaski są giętkie i wyposażone w mechanizm szybkiego uwalniania. Są oferowane w wersji z naturalnego lub czarnego PE.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
0,3876 zł - 0,3876 zł 180 Na stanie
38.0 mm
140.0 mm
0,3388 zł - 0,3388 zł 21800 Na stanie
28.0 mm
125.0 mm
0,3876 zł - 0,3876 zł W produkcji
35.0 mm
130.0 mm
0,3876 zł - 0,3876 zł W produkcji
38.0 mm
140.0 mm
0,3876 zł - 0,3876 zł 340 Na stanie
45.0 mm
160.0 mm
0,2398 zł - 0,2398 zł 409 Na stanie
23.0 mm
99.0 mm
0,3876 zł - 0,3876 zł 100 Na stanie
45.0 mm
160.0 mm
0,3388 zł - 0,3388 zł 18000 Na stanie
36.0 mm
150.0 mm
Opaska kablowa paskowa 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Naturalny

10253489

Przedział cen netto
0,3876 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
Opaska kablowa 6.4 mm 125.0 mm 28.0 mm PE Naturalny

10010723

Przedział cen netto
0,3388 zł - 0,3388 zł

Zapasy magazynowe
21800 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Opaska kablowa paskowa 15.0 mm 130.0 mm 35.0 mm PE Naturalny

10253465

Przedział cen netto
0,3876 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
Opaska kablowa paskowa 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Czarny

10253502

Przedział cen netto
0,3876 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
Opaska kablowa paskowa 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Naturalny

10253472

Przedział cen netto
0,3876 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
340 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
Opaska kablowa 6.4 mm 99.0 mm 23.0 mm PE Naturalny

10010716

Przedział cen netto
0,2398 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
409 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Opaska kablowa paskowa 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Czarny

10253496

Przedział cen netto
0,3876 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
Opaska kablowa 6.4 mm 150.0 mm 36.0 mm PE Naturalny

10010730

Przedział cen netto
0,3388 zł - 0,3388 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm