Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Panel Thickness Range | Metoda montażu | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10009710 | 0,6261 zł - 0,6261 zł | W produkcji |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||||
1,2327 zł - 1,2327 zł | 965 Na stanie |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
Wciskane
|
||||||
1,043 zł - 1,043 zł | 100 Na stanie |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw-In
|
||||||
0,7711 zł - 0,7711 zł | W produkcji |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw-In
|
||||||
10246122 | 0,2886 zł - 0,2886 zł | 30236 Na stanie |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Śruba
|
|||||
0,2273 zł - 0,2273 zł | 8200 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Śruba
|
||||||
10009222 | 0,5982 zł - 0,5982 zł | W produkcji |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Screw-In
|
|||||
0,8073 zł - 0,8073 zł | W produkcji |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
Śruba
|
||||||
0,9621 zł - 0,9621 zł | W produkcji |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Nit
|
||||||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 800 Na stanie |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||||||
0,9342 zł - 0,9342 zł | 9480 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||||||
10376898 | 0,3904 zł - 0,3904 zł | W produkcji |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||||
0,8352 zł - 0,8352 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||||||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 3087 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Wciskane
|
||||||
0,951 zł - 0,951 zł | 55400 Na stanie |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Wciskane
|
||||||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 62357 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||||||
1,1183 zł - 1,1183 zł | 5384 Na stanie |
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Wciskane
|
||||||
0,8073 zł - 0,8073 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||||||
1,0067 zł - 1,0067 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||||||
0,6846 zł - 0,6846 zł | 500 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować