Menu Search

ไส้ไก่รัดสายเคเบิล

มีในสต็อก

ไส้ไก่ป้องกันน้ำหนักเบาที่ให้การป้องกันสายเคเบิลและสายเคเบิลในราคาประหยัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
36 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
451.951 ฿ - 500.776 ฿ 53 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
50.0 mm
โพลีเอทิลีน
4,924.518 ฿ - 5,456.898 ฿ 110 มีในสต็อก
สีดำ
4.8 mm
โพลีเอทิลีน
6,985.657 ฿ - 7,740.336 ฿ 42 มีในสต็อก
สีดำ
19.1 mm
โพลีเอทิลีน
163.135 ฿ - 180.755 ฿ 68 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
10.0 mm
โพลีเอทิลีน
58.828 ฿ - 65.185 ฿ 120 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
80.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
722.255 ฿ - 800.285 ฿ 221 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
30.0 mm
โพลีเอทิลีน
4,649.744 ฿ - 5,152.067 ฿ 13 มีในสต็อก
Natural
4.8 mm
25.4 mm
โพลีเอทิลีน
6,653.006 ฿ - 7,371.746 ฿ 3 มีในสต็อก
Natural
19.1 mm
76.2 mm
โพลีเอทิลีน
40.329 ฿ - 44.682 ฿ 325 มีในสต็อก
Natural
12.0 mm
50.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
40.329 ฿ - 44.682 ฿ 1800 มีในสต็อก
สีดำ
12.0 mm
50.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
131.034 ฿ - 145.188 ฿ 98 มีในสต็อก
สีดำ
25.0 mm
150.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
197.90 ฿ - 219.273 ฿ 69 มีในสต็อก
สีดำ
8.0 mm
24.0 mm
โพลีเอทิลีน
49.394 ฿ - 54.734 ฿ 3400 มีในสต็อก
Natural
13.0 mm
70.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
342.308 ฿ - 379.288 ฿ 5 มีในสต็อก
สีดำ
12.0 mm
40.0 mm
โพลีเอทิลีน
3,505.039 ฿ - 6,794.558 ฿ 2 มีในสต็อก
Natural
3.2 mm
25.4 mm
โพลีเอทิลีน
34.585 ฿ - 38.325 ฿ 4200 มีในสต็อก
สีดำ
7.0 mm
40.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
180.468 ฿ - 199.963 ฿ 74 มีในสต็อก
สีดำ
5.0 mm
8.0 mm
โพลีเอทิลีน
746.12 ฿ - 826.724 ฿ 96 มีในสต็อก
สีดำ
19.0 mm
65.0 mm
โพลีเอทิลีน
2,869.822 ฿ - 3,181.759 ฿ 1 มีในสต็อก
Natural
3.2 mm
25.4 mm
ไนลอนทนความร้อน
4,882.234 ฿ - 5,409.669 ฿ 1312 มีในสต็อก
Natural
8 mm
50.8 mm
โพลีเอทิลีน
  • จาก 2
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 15.0 - 50.0 mm | 0.591 - 1.969 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-15-E

ช่วงราคา
500.776 ฿ - 451.951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ สีดำ, โพลีเอทิลีน, 4.8 - 19.1 mm | 0.188 - 3/4 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR4U-1/4

ช่วงราคา
5,456.898 ฿ - 4,924.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.8 mm
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ สีดำ, โพลีเอทิลีน, 19.1 - 88.9 mm | 0.750 - 3-1/2 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR8U-1/2

ช่วงราคา
7,740.336 ฿ - 6,985.657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    19.1 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 3.0 - 10.0 mm | 0.118 - 0.394 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-03-E

ช่วงราคา
180.755 ฿ - 163.135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 15.0 - 80.0 mm | 0.591 - 3.15 in ; ความยาวต่อม้วน 20.0 m | 65.617 ft

HW-14-16-PE-BK

ช่วงราคา
65.185 ฿ - 58.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    20.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    80.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 20.0 - 30.0 mm | 0.787 - 1.181 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-24-E

ช่วงราคา
800.285 ฿ - 722.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 4.8 - 25.4 mm | 0.188 - 1.000 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR4P-1/4

ช่วงราคา
5,152.067 ฿ - 4,649.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 - 25.4 mm
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 19.1 - 76.2 mm | 0.750 - 3.000 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR8P-1/2

ช่วงราคา
7,371.746 ฿ - 6,653.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    19.1 - 76.2 mm
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
แผ่นปิดผนึก - , , ; ธรรมชาติ;โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ;12.0 - 50.0 mm | 0.472 - 1.969 in;ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-10-12-PE

ช่วงราคา
44.682 ฿ - 40.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
แผ่นปิดผนึก - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 12.0 - 50.0 mm | 0.472 - 1.969 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-10-12-PE-BK

ช่วงราคา
44.682 ฿ - 40.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
แผ่นปิดผนึก - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 25.0 - 150.0 mm | 0.984 - 5.906 in ; ความยาวต่อม้วน 20.0 m | 65.617 ft

HW-25-27-PE-BK

ช่วงราคา
145.188 ฿ - 131.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    20.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    150.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 8.0 - 24.0 mm | 0.315 - 0.945 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-08-E

ช่วงราคา
219.273 ฿ - 197.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    24.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 13.0 - 70.0 mm | 0.512 - 2.756 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-12-14-PE

ช่วงราคา
54.734 ฿ - 49.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    70.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 12.0 - 40.0 mm | 0.472 - 1.575 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-12-E

ช่วงราคา
379.288 ฿ - 342.308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 3.2 - 25.4 mm | 0.125 - 1.000 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR3P-3/16

ช่วงราคา
6,794.558 ฿ - 3,505.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.2 - 25.4 mm
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
แผ่นปิดผนึก - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 7.0 - 40.0 mm | 0.276 - 1.575 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-8-10-PE-BK

ช่วงราคา
38.325 ฿ - 34.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-06-E

ช่วงราคา
199.963 ฿ - 180.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 19.0 - 65.0 mm | 0.748 - 2.559 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-19-E

ช่วงราคา
826.724 ฿ - 746.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    65.0 mm
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ ธรรมชาติ, ไนลอนทนความร้อน, 3.2 - 25.4 mm | 0.125 - 1.000 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR3N-3/16

ช่วงราคา
3,181.759 ฿ - 2,869.822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.2 - 25.4 mm
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 8 - 50.8 mm | 0.313 - 2.000 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR6P-3/8

ช่วงราคา
5,409.669 ฿ - 4,882.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1312 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    8 - 50.8 mm
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
แผ่นปิดผนึก - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 4.0 - 20.0 mm | 0.157 - 0.787 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-5-7-PE-BK

ช่วงราคา
24.354 ฿ - 21.982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
แผ่นปิดผนึก - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 7.0 - 40.0 mm | 0.276 - 1.575 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-8-10-PE

ช่วงราคา
38.325 ฿ - 34.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
แผ่นปิดผนึก - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 20.0 - 120.0 mm | 0.787 - 4.724 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-20-22-PE

ช่วงราคา
104.936 ฿ - 94.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    120.0 mm
แผ่นปิดผนึก - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 20.0 - 120.0 mm | 0.787 - 4.724 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-20-22-PE-BK

ช่วงราคา
104.936 ฿ - 94.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    120.0 mm
ไส้ไก่ - เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิ้ลที่รองรับ สีดำ, โพลีเอทิลีน, 8 - 50.8 mm | 0.313 - 2.000 in ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100 ft

HR6U-3/8

ช่วงราคา
5,729.74 ฿ - 5,171.091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    8 - 50.8 mm
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
แผ่นปิดผนึก - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 4.0 - 20.0 mm | 0.157 - 0.787 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-5-7-PE

ช่วงราคา
24.354 ฿ - 21.982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 10.0 - 32.0 mm | 0.394 - 1.26 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-10-E

ช่วงราคา
287.431 ฿ - 259.409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    32.0 mm
แผ่นปิดผนึก - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 25.0 - 150.0 mm | 0.984 - 5.906 in ; ความยาวต่อม้วน 20.0 m | 65.617 ft

HW-25-27-PE

ช่วงราคา
138.275 ฿ - 124.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    20.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    150.0 mm
แผ่นปิดผนึก - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 2.0 - 15.0 mm | 0.079 - 0.591 in ; ความยาวต่อม้วน 50.0 m | 164.042 ft

HW-3.5-5-PE

ช่วงราคา
21.489 ฿ - 19.391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    50.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    15.0 mm
แผ่นปิดผนึก - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 2.0 - 15.0 mm | 0.079 - 0.591 in ; ความยาวต่อม้วน 50.0 m | 164.042 ft

HW-3.5-5-PE-BK

ช่วงราคา
21.498 ฿ - 19.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    50.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    15.0 mm
แผ่นปิดผนึก - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 13.0 - 70.0 mm | 0.512 - 2.756 in ; ความยาวต่อม้วน 25.0 m | 82.021 ft

HW-12-14-PE-BK

ช่วงราคา
48.968 ฿ - 44.194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    25.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    70.0 mm
แผ่นปิดผนึก - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 15.0 - 80.0 mm | 0.591 - 3.15 in ; ความยาวต่อม้วน 20.0 m | 65.617 ft

HW-14-16-PE

ช่วงราคา
62.105 ฿ - 56.057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ความยาวต่อม้วน
    20.0 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    80.0 mm
ไส้ไก่ - , , ; ธรรมชาติ;ไนลอนทนความร้อน;4.8 - 38.1 mm | 0.188 - 1-1/2 in;ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100.0 ft

HR4N-1/4

ช่วงราคา
4,456.538 ฿ - 4,022.906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.8 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, ไนลอนทนความร้อน, 19.1 - 76.2 mm | 0.750 - 3.000 in ; ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100.0 ft

HR8N-1/2

ช่วงราคา
6,376.565 ฿ - 5,754.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    76.2 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, ไนลอนทนความร้อน, 1.6 - 12.7 mm | 0.063 - 1/2 in ; ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100.0 ft

HR2N-1/8

ช่วงราคา
2,705.346 ฿ - 2,438.781 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.6 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, ไนลอนทนความร้อน, 8 - 50.8 mm | 0.313 - 2.000 in ; ความยาวต่อม้วน 30.5 m | 100.0 ft

HR6N-3/8

ช่วงราคา
4,437.636 ฿ - 4,004.964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวต่อม้วน
    30.5 m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.8 mm