Menu Search

คันโยกลูกเบี้ยว - สลักเกลียว

มีในสต็อก

คันโยกลูกเบี้ยวเกลียวภายนอกช่วยให้สามารถยึดหรือคลายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและช่วยให้สามารถปรับแต่งการยึดได้อย่างละเอียด การปลดด้ามจับจะเป็นการปลดคันโยกเพื่อขันหรือคลายออกในขณะที่อินเสิร์ทหรือแกนยังคงอยู่กับที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว Overall Height สั่งซื้อ
1,882.132 ฿ - 2,085.466 ฿ 4 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
เกลียวภายใน
12.0 mm
1,664.42 ฿ - 1,844.238 ฿ 12 มีในสต็อก
M6
19.0 mm
เกลียวภายใน
10.0 mm
1,463.372 ฿ - 1,621.463 ฿ 61 มีในสต็อก
M5
19.0 mm
เกลียวภายใน
10.0 mm
1,764.499 ฿ - 1,955.118 ฿ 2 มีในสต็อก
M6
25.0 mm
เกลียวภายใน
12.0 mm
2,073.608 ฿ - 2,297.628 ฿ 2 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
เกลียวภายใน
15.0 mm
2,372.386 ฿ - 2,628.688 ฿ 24 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
เกลียวภายใน
15.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ;

1220741

ช่วงราคา
2,085.466 ฿ - 1,882.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 19.0 mm | 0.748 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ;

1220725

ช่วงราคา
1,844.238 ฿ - 1,664.42 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 19.0 mm | 0.748 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ;

1220717

ช่วงราคา
1,621.463 ฿ - 1,463.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ;

1220733

ช่วงราคา
1,955.118 ฿ - 1,764.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว - M10 ; ;

1220701

ช่วงราคา
2,297.628 ฿ - 2,073.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ;

1220709

ช่วงราคา
2,628.688 ฿ - 2,372.386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm