Menu Search

คลิปสายเคเบิลยึดบนราง DIN

มีในสต็อก

คลิปสายเคเบิลแบบยึดบนรางสามารถใช้กับราง DIN ทั่วไปได้ทั้งหมด ไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งและมีน้ำหนักเบา เป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลในระยะยาวที่สามารถใช้ปรับแต่งการติดตั้งในปัจจุบัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
20 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทราง รูปแบบ ประเภท สั่งซื้อ
2.408 ฿ - 2.668 ฿ 387 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
4
2.605 ฿ - 2.887 ฿ 1024 มีในสต็อก
G-Profile
DIN Rail
T3
2.695 ฿ - 2.99 ฿ 2117 มีในสต็อก
Top Hat Profile
DIN Rail
T2
2.206 ฿ - 2.318 ฿ 2948 มีในสต็อก
C-Profile
DIN Rail
T2
3.013 ฿ - 3.336 ฿ 3055 มีในสต็อก
G-Profile
DIN Rail
T1
2.86 ฿ - 3.165 ฿ 1020 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
3
2.479 ฿ - 2.748 ฿ 2011 มีในสต็อก
C-Profile
DIN Rail
T1
2.973 ฿ - 3.291 ฿ 2743 มีในสต็อก
Top Hat Profile
DIN Rail
T1
3.506 ฿ - 3.887 ฿ 1058 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
2
2.946 ฿ - 3.259 ฿ 1704 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
3
3.708 ฿ - 4.111 ฿ 1021 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
3
3.215 ฿ - 3.564 ฿ 1021 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
2
3.654 ฿ - 4.044 ฿ 1605 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
1
2.955 ฿ - 3.282 ฿ 1920 มีในสต็อก
G-Profile
DIN Rail
T2
2.78 ฿ - 3.085 ฿ 1260 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
1
2.672 ฿ - 2.955 ฿ 1021 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
4
4.161 ฿ - 4.613 ฿ 1403 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
2
2.973 ฿ - 3.295 ฿ 1058 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
1
2.973 ฿ - 3.295 ฿ 5159 มีในสต็อก
Extruded
Extruded Metal Rail
4
2.206 ฿ - 2.443 ฿ 1000 มีในสต็อก
C-Profile
DIN Rail
3
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 27.3 mm | 1.075 in x 3.1 mm | 0.122 in

XRC2-TH01

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความกว้างภายใน
    4.0 mm
เข็ม - รูปแบบ G ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 4.8 mm | 0.189 in x 6.4 mm | 0.252 in

DRCG-SEC01

ช่วงราคา
2.887 ฿ - 2.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    G-Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
เข็ม - รูปแบบหมวกทรงสูง ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 4.8 mm | 0.189 in x 11.1 mm | 0.437 in

DRCT-LWS01

ช่วงราคา
2.99 ฿ - 2.695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Top Hat Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
คลิปยึดบนราง - รูปแบบ C ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 3.6 mm | 0.142 in x 11.3 mm | 0.445 in

DRCC-LWS01

ช่วงราคา
2.318 ฿ - 2.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    C-Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
คลิปยึดราง - รูปแบบ G ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 4.8 mm | 0.189 in x 11.1 mm | 0.437 in

DRCG-WS01

ช่วงราคา
3.336 ฿ - 3.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    G-Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 13.0 mm | 0.512 in x 7.9 mm | 0.311 in

XRC3-WSLT01

ช่วงราคา
3.165 ฿ - 2.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    20.0 mm
คลิปยึดราง - ; ; ; x รูปแบบ C;UL94 V-2;โพลีเอไมด์;4.8 mm | 0.189 in;11.1 mm | 0.437 in

DRCC-WS01

ช่วงราคา
2.748 ฿ - 2.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    C-Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
เข็ม - รูปแบบหมวกทรงสูง ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 4.8 mm | 0.189 in x 11.1 mm | 0.437 in

DRCT-WS01

ช่วงราคา
3.291 ฿ - 2.973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Top Hat Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 27.3 mm | 1.075 in x 10.0 mm | 0.394 in

XRC2-LWS01

ช่วงราคา
3.887 ฿ - 3.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    27.3 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 1.6 mm | 0.063 in x 10.0 mm | 0.394 in

XRC2-WSLT01

ช่วงราคา
3.259 ฿ - 2.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    20.0 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 3.1 mm | 0.122 in x 16.0 mm | 0.63 in

XRC4-WSLT01

ช่วงราคา
4.111 ฿ - 3.708 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    20.0 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 3.1 mm | 0.122 in x 15.3 mm | 0.602 in

XRC3-LWS01

ช่วงราคา
3.564 ฿ - 3.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    27.3 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 16.0 mm | 0.63 in x 15.3 mm | 0.602 in

XRC4-WS101

ช่วงราคา
4.044 ฿ - 3.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    12.9 mm
คลิปยึดราง - รูปแบบ G ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 4.8 mm | 0.189 in x 11.1 mm | 0.437 in

DRCG-LWS01

ช่วงราคา
3.282 ฿ - 2.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    G-Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 10.0 mm | 0.394 in x 10.0 mm | 0.394 in

XRC2-WS101

ช่วงราคา
3.085 ฿ - 2.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    12.9 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 13.0 mm | 0.512 in x 2.3 mm | 0.091 in

XRC3-TH01

ช่วงราคา
2.955 ฿ - 2.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    13.0 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 27.3 mm | 1.075 in x 15.3 mm | 0.602 in

XRC4-LWS01

ช่วงราคา
4.613 ฿ - 4.161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1403 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    27.3 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 13.0 mm | 0.512 in x 2.3 mm | 0.091 in

XRC3-WS101

ช่วงราคา
3.295 ฿ - 2.973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความสูงภายนอก
    12.9 mm
เข็ม - อัด ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; 16.0 mm | 0.63 in x 6.1 mm | 0.24 in

XRC4-TH01

ช่วงราคา
3.295 ฿ - 2.973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทราง
    Extruded
  • รูปแบบ
    Extruded Metal Rail
  • ความกว้างภายใน
    4.0 mm
C-Profile คลิปยึดราง: ไนลอน 6/6, 4.8 mm | 0.189 in x 6.4 mm | 0.252 in ภายใน

DRCC-SEC01

ช่วงราคา
2.443 ฿ - 2.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทราง
    C-Profile
  • รูปแบบ
    DIN Rail
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm