Menu Search

กรวยปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า น้ำตาล เขียว ธรรมชาติ แดง สนิม ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน สี เส้นผ่านศูนย์กลางจุก ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.52 ฿ - 1.677 ฿ 77725 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
6.3 mm
23.0 mm
3.73 ฿ - 4.125 ฿ 30905 มีในสต็อก
16.1 mm
สีดำ
10.1 mm
27.9 mm
3.659 ฿ - 4.049 ฿ 280331 มีในสต็อก
16.5 mm
สีน้ำตาล
10.0 mm
28.0 mm
7.51 ฿ - 8.321 ฿ 37963 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
14.0 mm
36.0 mm
1.852 ฿ - 2.049 ฿ 83430 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
8.0 mm
25.4 mm
15.602 ฿ - 17.288 ฿ 6991 มีในสต็อก
27.9 mm
สีดำ
19.5 mm
51.0 mm
2.08 ฿ - 2.305 ฿ 3816 มีในสต็อก
12.7 mm
สนิม
8.0 mm
25.4 mm
2.968 ฿ - 3.286 ฿ 9429 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
8.5 mm
25.4 mm
4.309 ฿ - 4.775 ฿ 9117 มีในสต็อก
16.1 mm
Natural
10.1 mm
27.9 mm
3.17 ฿ - 3.515 ฿ 304985 มีในสต็อก
16.5 mm
สีดำ
10.0 mm
28.0 mm
11.146 ฿ - 12.347 ฿ 788 มีในสต็อก
24.9 mm
สีดำ
17.5 mm
38.1 mm
1.69 ฿ - 1.874 ฿ 5330 มีในสต็อก
12.7 mm
Natural
6.3 mm
23.0 mm
22.776 ฿ - 25.242 ฿ 190 มีในสต็อก
31.0 mm
สีม่วง
22.0 mm
53.0 mm
3.407 ฿ - 3.78 ฿ 3534 มีในสต็อก
15.9 mm
สีเหลือง
8.5 mm
25.4 mm
19.252 ฿ - 21.332 ฿ 1027 มีในสต็อก
31.0 mm
สีดำ
22.0 mm
53.0 mm
18.642 ฿ - 20.655 ฿ 201 มีในสต็อก
25.4 mm
สีแดง
20.8 mm
49.0 mm
12.67 ฿ - 14.038 ฿ 8927 มีในสต็อก
24.9 mm
สีเขียว
17.5 mm
38.1 mm
17.786 ฿ - 19.705 ฿ 1272 มีในสต็อก
27.9 mm
สีน้ำเงิน
19.5 mm
51.0 mm
6.214 ฿ - 6.887 ฿ 4944 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
14.0 mm
36.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 3.3 mm | 0.13 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 6.3 mm | 0.248 in ; สีดำ ; EPDM

461894

ช่วงราคา
1.677 ฿ - 1.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    6.3 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.8 mm | 0.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.1 mm | 0.398 in ; สีดำ ; EPDM

461898

ช่วงราคา
4.125 ฿ - 3.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    27.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.0 mm | 0.394 in ; สีน้ำตาล ; ซิลิโคน

110052

ช่วงราคา
4.049 ฿ - 3.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280331 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำตาล
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.0 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ ; EPDM

461899

ช่วงราคา
8.321 ฿ - 7.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    14.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ ; EPDM

461895

ช่วงราคา
2.049 ฿ - 1.852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.0 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 13.5 mm | 0.531 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 19.5 mm | 0.768 in ; สีดำ ; EPDM

461901

ช่วงราคา
17.288 ฿ - 15.602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    19.5 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.0 mm | 0.315 in ; สนิม ; ซิลิโคน

461905

ช่วงราคา
2.305 ฿ - 2.08 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สนิม
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.0 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.5 mm | 0.335 in ; สีดำ ; EPDM

461896

ช่วงราคา
3.286 ฿ - 2.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.5 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.8 mm | 0.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.1 mm | 0.398 in ; ธรรมชาติ ; ซิลิโคน

461906

ช่วงราคา
4.775 ฿ - 4.309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงโดยรวม
    27.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.1 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ; EPDM

461897

ช่วงราคา
3.515 ฿ - 3.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
304985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.0 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 17.5 mm | 0.689 in ; สีดำ ; EPDM

461900

ช่วงราคา
12.347 ฿ - 11.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    38.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    17.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 3.3 mm | 0.13 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 6.3 mm | 0.248 in ; ธรรมชาติ ; ซิลิโคน

110050

ช่วงราคา
1.874 ฿ - 1.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    6.3 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 22.0 mm | 0.866 in ; สีม่วง ; ซิลิโคน

461916

ช่วงราคา
25.242 ฿ - 22.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีม่วง
  • ความสูงโดยรวม
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    22.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.5 mm | 0.335 in ; สีเหลือง ; ซิลิโคน

110051

ช่วงราคา
3.78 ฿ - 3.407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.5 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ ; EPDM

461903

ช่วงราคา
21.332 ฿ - 19.252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    22.0 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 14.8 mm | 0.583 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 20.8 mm | 0.819 in ; สีแดง ; ซิลิโคน

461915

ช่วงราคา
20.655 ฿ - 18.642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีแดง
  • ความสูงโดยรวม
    49.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    20.8 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 17.5 mm | 0.689 in ; สีเขียว ; ซิลิโคน

110073

ช่วงราคา
14.038 ฿ - 12.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8927 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงโดยรวม
    38.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    17.5 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 13.5 mm | 0.531 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 19.5 mm | 0.768 in ; สีน้ำเงิน ; ซิลิโคน

110074

ช่วงราคา
19.705 ฿ - 17.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    19.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ ; ซิลิโคน

110053

ช่วงราคา
6.887 ฿ - 6.214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    14.0 mm