Menu Search

จุกไม่มีปีก

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
59 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด สั่งซื้อ
88.427 ฿ - 171.461 ฿ 59 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
39.3 mm
45.1 mm
133.406 ฿ - 258.687 ฿ 50 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
45.1 mm
50.8 mm
8.442 ฿ - 9.361 ฿ 1006 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
12.0 mm
14.0 mm
11.823 ฿ - 13.096 ฿ 7979 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
16.0 mm
18.0 mm
111.378 ฿ - 215.964 ฿ 50 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
39.3 mm
45.1 mm
27.022 ฿ - 52.394 ฿ 200 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
16.3 mm
22 mm
5.066 ฿ - 5.609 ฿ 264 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
4.0 mm
16.0 mm
4.488 ฿ - 4.968 ฿ 26370 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
6.0 mm
8.0 mm
22.503 ฿ - 43.642 ฿ 100 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
22 mm
27.8 mm
26.282 ฿ - 29.116 ฿ 1424 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
24.0 mm
26.0 mm
33.644 ฿ - 37.28 ฿ 139 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
25.4 mm
28.6 mm
21.296 ฿ - 23.601 ฿ 236 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
22.5 mm
24.0 mm
16.127 ฿ - 17.867 ฿ 4344 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
18.0 mm
20.0 mm
4.909 ฿ - 9.514 ฿ 17291 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.0 mm
14.0 mm
3.143 ฿ - 3.479 ฿ 37892 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
4.0 mm
6.0 mm
29.864 ฿ - 33.083 ฿ 1222 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
26.0 mm
28.0 mm
10.366 ฿ - 11.487 ฿ 17137 มีในสต็อก
สีแดง
ซิลิโคน
8.0 mm
16.0 mm
5.779 ฿ - 11.20 ฿ 1707 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.0 mm
16.0 mm
24.74 ฿ - 27.412 ฿ 411 มีในสต็อก
Natural
ซิลิโคน
22.5 mm
24.0 mm
10.24 ฿ - 11.343 ฿ 8646 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
16.0 mm
18.0 mm
  • จาก 3
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP15471774B

ช่วงราคา
171.461 ฿ - 88.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    39.3 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP17742000A

ช่วงราคา
258.687 ฿ - 133.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    45.1 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461469

ช่วงราคา
9.361 ฿ - 8.442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461471

ช่วงราคา
13.096 ฿ - 11.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7979 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP15471774A

ช่วงราคา
215.964 ฿ - 111.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    39.3 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP641868B

ช่วงราคา
52.394 ฿ - 27.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.3 mm
ท่อไฟ LED - 11.0 mm ; 300 °C | 572 °F ; สีน้ำเงิน

35-UMFP-4-10

ช่วงราคา
5.609 ฿ - 5.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงของตัวยึด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีเหลือง

499017

ช่วงราคา
4.968 ฿ - 4.488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP8681094A

ช่วงราคา
43.642 ฿ - 22.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461489

ช่วงราคา
29.116 ฿ - 26.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    24.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461477

ช่วงราคา
37.28 ฿ - 33.644 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    25.4 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461488

ช่วงราคา
23.601 ฿ - 21.296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22.5 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461472

ช่วงราคา
17.867 ฿ - 16.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    18.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11135

ช่วงราคา
9.514 ฿ - 4.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีชมพู

499016

ช่วงราคา
3.479 ฿ - 3.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37892 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461476

ช่วงราคา
33.083 ฿ - 29.864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    26.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 19.5 mm ; 300 °C | 572 °F ; สีแดง

35-UMFP-8-16

ช่วงราคา
11.487 ฿ - 10.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีแดง
  • ความสูงของตัวยึด
    19.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11136

ช่วงราคา
11.20 ฿ - 5.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1707 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461474

ช่วงราคา
27.412 ฿ - 24.74 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22.5 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461485

ช่วงราคา
11.343 ฿ - 10.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11132

ช่วงราคา
6.008 ฿ - 3.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11137

ช่วงราคา
13.849 ฿ - 7.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.5 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461473

ช่วงราคา
23.543 ฿ - 21.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1491 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    20.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

499022

ช่วงราคา
27.026 ฿ - 24.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11133

ช่วงราคา
6.931 ฿ - 3.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีเขียว

499020

ช่วงราคา
17.867 ฿ - 16.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    18.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP13201547B

ช่วงราคา
138.624 ฿ - 71.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    33.5 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP188415A

ช่วงราคา
12.854 ฿ - 6.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.8 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP10941320B

ช่วงราคา
107.984 ฿ - 55.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    27.8 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP415641A

ช่วงราคา
34.357 ฿ - 17.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.5 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP13201547A

ช่วงราคา
160.513 ฿ - 82.783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    33.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461466

ช่วงราคา
4.977 ฿ - 4.488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.0 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461468

ช่วงราคา
7.295 ฿ - 6.586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461479

ช่วงราคา
3.107 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461478

ช่วงราคา
40.795 ฿ - 36.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    28.6 mm
ท่อไฟ LED - 25.0 mm ; 230 °C | 446 °F ; สีดำ

18409

ช่วงราคา
5.465 ฿ - 2.82 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57711 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461467

ช่วงราคา
6.29 ฿ - 5.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีส้ม

499018

ช่วงราคา
6.29 ฿ - 5.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีม่วง

499019

ช่วงราคา
10.393 ฿ - 9.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3492 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีม่วง
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 15.0 mm ; 230 °C | 446 °F ; สีดำ

10510

ช่วงราคา
4.232 ฿ - 2.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 19.5 mm ; 300 °C | 572 °F ; สีเขียว

35-UMFP-10-18

ช่วงราคา
14.553 ฿ - 13.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงของตัวยึด
    19.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP415641B

ช่วงราคา
27.56 ฿ - 14.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    11.5 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461481

ช่วงราคา
5.515 ฿ - 4.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461482

ช่วงราคา
6.375 ฿ - 5.757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
ท่อไฟ LED - 15.0 mm ; 230 °C | 446 °F ; สีดำ

10398

ช่วงราคา
6.174 ฿ - 3.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    3.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11134

ช่วงราคา
8.29 ฿ - 4.277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461470

ช่วงราคา
10.393 ฿ - 9.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีน้ำเงิน

499021

ช่วงราคา
23.283 ฿ - 21.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    20.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP8681094B

ช่วงราคา
79.205 ฿ - 40.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461483

ช่วงราคา
8.142 ฿ - 7.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461486

ช่วงราคา
15.428 ฿ - 13.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    18.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461475

ช่วงราคา
33.864 ฿ - 30.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    24.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP641868A

ช่วงราคา
65.728 ฿ - 33.899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.3 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP17742000B

ช่วงราคา
208.261 ฿ - 107.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    45.1 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461480

ช่วงราคา
4.389 ฿ - 3.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิ, ธรรมชาติ

SFP10941320A

ช่วงราคา
124.842 ฿ - 64.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน 55 Shore A
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    27.8 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461484

ช่วงราคา
9.025 ฿ - 8.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
ท่อไฟ LED - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461465

ช่วงราคา
3.479 ฿ - 3.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    Natural
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิ, สีดำ

SFP188415B

ช่วงราคา
10.505 ฿ - 5.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.8 mm