Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองรูปไข่

มีในสต็อก

อินเสิร์ตปิดปลายท่อทรงรีเหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง

โดยทั่วไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์และตู้ โดยอินเสริ์ตเหล่านี้จะใส่เข้าไปที่ปลายท่อทรงรี เช่น ขาเก้าอี้หรือโต๊ะ ชิ้นส่วนเหล่านี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกง่าย และยึดติดเข้าที่อย่างมั่นคง โดดเด่นด้วยตัวเลือกแบบสันร่องที่ทำให้ใส่เข้าง่ายและพอดี และเรายังมีตัวเลือกที่ให้ความสวยงามที่แต่งด้วยโครเมียม เพื่อให้รูปลักษณ์ที่ดีขึ้น

คุณจะได้พบชิ้นส่วนอินเสิร์ตสำหรับโครงการต่อไปของคุณ ซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกการแต่งผิว:ชุบโครเมียม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว ความหนาหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
10.119 ฿ - 19.615 ฿ 7197 มีในสต็อก
20.0 mm
3.0 mm
PE
40.0 mm
1-2
15.387 ฿ - 29.833 ฿ 8974 มีในสต็อก
20.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
60.0 mm
1.0-2.0
6.514 ฿ - 12.634 ฿ 7361 มีในสต็อก
15.0 mm
1.2 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
6.725 ฿ - 13.038 ฿ 7598 มีในสต็อก
15.0 mm
2.5 mm
PE
30.0 mm
1.0-1.5
4.322 ฿ - 8.371 ฿ 637 มีในสต็อก
20.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
1.0-3.0
16.513 ฿ - 32.016 ฿ 810 มีในสต็อก
30.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
60.0 mm
1.0-2.0
5.331 ฿ - 10.334 ฿ 32031 มีในสต็อก
15.0 mm
1.2 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
2.408 ฿ - 4.654 ฿ 4890 มีในสต็อก
15.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
0.8-2.0
9.379 ฿ - 18.189 ฿ 7738 มีในสต็อก
30.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
50.0 mm
1.0-2.5
8.631 ฿ - 16.737 ฿ 10233 มีในสต็อก
20.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
38.0 mm
1.0-3.0
10.254 ฿ - 19.884 ฿ 5313 มีในสต็อก
25.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
50.0 mm
1.0-2.5
8.066 ฿ - 15.638 ฿ 13750 มีในสต็อก
15.0 mm
2.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
ปิดคลุมท่อตรง - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2; PE

465360

ช่วงราคา
19.615 ฿ - 10.119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1-2
ปิดคลุมท่อตรง - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.0; PE

465581

ช่วงราคา
29.833 ฿ - 15.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; วงรี ; ;

465327

ช่วงราคา
12.634 ฿ - 6.514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7361 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ปิดคลุมท่อตรง - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-1.5; PE

463024

ช่วงราคา
13.038 ฿ - 6.725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-1.5
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-3.0; PE

111558

ช่วงราคา
8.371 ฿ - 4.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ปิดคลุมท่อตรง - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.0; PE

465582

ช่วงราคา
32.016 ฿ - 16.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; วงรี ; ;

465326

ช่วงราคา
10.334 ฿ - 5.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองรูปไข่ - ; ; ; ; กดยึด;โพลีเอทิลีน;ความยาวหัว - 30.0 mm | 1.181 in;ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 0.8-2.0;PE

111556

ช่วงราคา
4.654 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ปิดคลุมท่อตรง - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.5; PE

465580

ช่วงราคา
18.189 ฿ - 9.379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ปิดคลุมท่อตรง - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-3.0; PE

465578

ช่วงราคา
16.737 ฿ - 8.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ปิดคลุมท่อตรง - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.5; PE

465579

ช่วงราคา
19.884 ฿ - 10.254 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 20.0 mm | 0.787 in; ; PE

1348190

ช่วงราคา
15.638 ฿ - 8.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี