Menu Search

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
47.561 ฿ - 52.703 ฿ 4856 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
8.0 mm
อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
ไนลอน
9.5 mm
16.0 mm
57.738 ฿ - 63.975 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
15.0 mm
57.7381 ฿ - 63.9746 ฿ 1737 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
15.0 mm
29.797 ฿ - 33.021 ฿ 340 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ไนลอน;ทองเหลือง
6.0 mm
16.0 mm
37.482 ฿ - 41.535 ฿ 100 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ไนลอน;ทองเหลือง
6.0 mm
16.0 mm
40.028 ฿ - 44.346 ฿ 3142 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ไนลอน;ทองเหลือง
6.0 mm
16.0 mm
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

MTNSP-M3-8-2

ช่วงราคา
52.703 ฿ - 47.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวแยกฉนวนตัวผู้กับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.0 mm | 0.236 in, ความยาวเกลียว: 9.5 mm | 0.374 in, ความยาวสเปเซอร์: 16.0 mm | 0.63 in

TNM4-9.5-16-3


ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียวภายนอก
    M4
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก M4, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 15.0 mm | 0.591 in; PA

1336223

ช่วงราคา
63.975 ฿ - 57.738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 15.0 mm | 0.591 in

HSM4-8-15-2

ช่วงราคา
63.9746 ฿ - 57.7381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ไนลอน;ทองเหลือง สี่เหลี่ยมผืนผ้า M3 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

HSM3-6.4-16-1

ช่วงราคา
33.021 ฿ - 29.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน;ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    28.0 mm
  • ขนาดเกลียวภายนอก
    6.0 mm
ไนลอน;ทองเหลือง สี่เหลี่ยมผืนผ้า M3 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

HSM3-6.4-16-2

ช่วงราคา
41.535 ฿ - 37.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน;ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    28.0 mm
  • ขนาดเกลียวภายนอก
    6.0 mm
ไนลอน;ทองเหลือง สี่เหลี่ยมผืนผ้า M3 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

HSM3-6.4-16-3

ช่วงราคา
44.346 ฿ - 40.028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน;ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    28.0 mm
  • ขนาดเกลียวภายนอก
    6.0 mm