Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว Type ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
583.989 ฿ - 647.085 ฿ 230 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
11.1 mm
50.8 mm
423.916 ฿ - 469.71 ฿ 212 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.4 mm
31.8 mm
135.652 ฿ - 150.304 ฿ 205 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.4 mm
25.4 mm
495.575 ฿ - 549.112 ฿ 230 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
7.1 mm
44.5 mm
140.888 ฿ - 156.105 ฿ 208 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.4 mm
19.1 mm
49.502 ฿ - 54.846 ฿ 989 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.0 mm
10.0 mm
ไนลอน กลม 1/4-20 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

TN10-32-1/420-2

ช่วงราคา
647.085 ฿ - 583.989 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    50.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    11.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน กลม #6-32 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

TN4-20-632-2

ช่วงราคา
469.71 ฿ - 423.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน กลม #8-32 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

TN6-16-832-2

ช่วงราคา
150.304 ฿ - 135.652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน กลม #10-24 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

TN8-28-1024-2

ช่วงราคา
549.112 ฿ - 495.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    44.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน กลม #6-32 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

TN4-12-632-2

ช่วงราคา
156.105 ฿ - 140.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน กลม M3 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

TNM3-6.5-10-2

ช่วงราคา
54.846 ฿ - 49.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C