Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
17 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ Compatible Thread Sizes วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
34.787 ฿ - 38.544 ฿ 320 มีในสต็อก
กลม
PA
15.0 mm
54.402 ฿ - 60.276 ฿ 140 มีในสต็อก
กลม
PA
15.0 mm
59.98 ฿ - 66.463 ฿ 150 มีในสต็อก
กลม
PA
20.0 mm
126.048 ฿ - 139.664 ฿ 125 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
19.1 mm
36.294 ฿ - 40.212 ฿ 3880 มีในสต็อก
กลม
PA
15.0 mm
318.783 ฿ - 353.221 ฿ 230 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
44.5 mm
36.294 ฿ - 40.212 ฿ 610 มีในสต็อก
กลม
PA
20.0 mm
39.36 ฿ - 43.606 ฿ 150 มีในสต็อก
กลม
PA
20.0 mm
33.778 ฿ - 37.432 ฿ 1392 มีในสต็อก
กลม
PA
10.0 mm
57.487 ฿ - 63.701 ฿ 120 มีในสต็อก
กลม
PA
10.0 mm
527.946 ฿ - 584.989 ฿ 230 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
38.1 mm
33.787 ฿ - 37.432 ฿ 270 มีในสต็อก
กลม
PA
10.0 mm
36.294 ฿ - 40.212 ฿ 320 มีในสต็อก
กลม
PA
20.0 mm
400.988 ฿ - 444.307 ฿ 117 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
25.4 mm
36.294 ฿ - 40.212 ฿ 6920 มีในสต็อก
กลม
PA
20.0 mm
413.663 ฿ - 458.354 ฿ 205 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
31.8 mm
33.778 ฿ - 37.432 ฿ 150 มีในสต็อก
กลม
PA
15.0 mm
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

TNM3-8-15-2

ช่วงราคา
38.544 ฿ - 34.787 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 15.0 mm | 0.591 in ; M2.5

TNM2.5-6.5-15-3

ช่วงราคา
60.276 ฿ - 54.402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 20.0 mm | 0.787 in ; M2.5

TNM2.5-6.5-20-3

ช่วงราคา
66.463 ฿ - 59.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ไนลอน กลม #6-32 ตัวแยกฉนวนตัวเมียไปยังตัวเมีย

TN4-12-632-1

ช่วงราคา
139.664 ฿ - 126.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    อินเสิร์ททองเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

TNM3-8-15-1

ช่วงราคา
40.212 ฿ - 36.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.0 mm
ไนลอน กลม #10-24 ตัวแยกฉนวนตัวเมียไปยังตัวเมีย

TN8-28-1024-1

ช่วงราคา
353.221 ฿ - 318.783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    อินเสิร์ททองเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #10-24
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM3-8-20-2

ช่วงราคา
40.212 ฿ - 36.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.0 mm
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM2.5-6.5-20-2

ช่วงราคา
43.606 ฿ - 39.36 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

TNM2.5-6.5-10-2

ช่วงราคา
37.432 ฿ - 33.778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 10.0 mm | 0.394 in ; M2.5

TNM2.5-6.5-10-3

ช่วงราคา
63.701 ฿ - 57.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ไนลอน กลม 1/4-20 ตัวแยกฉนวนตัวเมียไปยังตัวเมีย

TN10-32-1/420-1

ช่วงราคา
584.989 ฿ - 527.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    อินเสิร์ททองเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

TNM2.5-6.5-10-1

ช่วงราคา
37.432 ฿ - 33.787 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM2.5-6.5-20-1

ช่วงราคา
40.212 ฿ - 36.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ไนลอน กลม #8-32 ตัวแยกฉนวนตัวเมียไปยังตัวเมีย

TN6-16-832-1

ช่วงราคา
444.307 ฿ - 400.988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    อินเสิร์ททองเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8-32
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM3-8-20-1

ช่วงราคา
40.212 ฿ - 36.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.0 mm
ไนลอน กลม #6-32 ตัวแยกฉนวนตัวเมียไปยังตัวเมีย

TN4-20-632-1

ช่วงราคา
458.354 ฿ - 413.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    อินเสิร์ททองเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

TNM2.5-6.5-15-1

ช่วงราคา
37.432 ฿ - 33.778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm