Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - ตัวยึดโลหะ/หน้าแปลน

มีในสต็อก

ด้ามจับดึงแบบมีบานพับที่ติดตั้งด้วยหน้าแปลนจะมีด้ามจับแบบมีสปริงสำหรับงานภาระหนักที่จะเคลื่อนกลับไปที่ตำแหน่ง "แบนราบ" เดิมอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

ตัวเลือกวัสดุประกอบด้วยไนลอนเสริมใยแก้วสีดำหรือโลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ด้ามจับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีบานพับ 90 หรือ 180 องศา

  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • การตกแต่งพื้นผิวจะมีแบบชุบโครเมียม
  • สีมือจับ: ดำ เทา และธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุด้ามจับ ประเภทบานพับ สีด้ามจับ สั่งซื้อ
1,866.175 ฿ - 2,067.788 ฿ 1 มีในสต็อก
154.0 mm
PA
180 ° Swing
สีดำ
251.177 ฿ - 264.394 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
111.0 mm
สังกะสีอัลลอย
90 Degree Swing
ธรรมชาติ
439.066 ฿ - 439.066 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
130.0 mm
สังกะสีอัลลอย
90 Degree Swing
สีเทา
444.051 ฿ - 492.029 ฿ 45 มีในสต็อก
28.5 mm
โพลีเอไมด์
Swing
ห่วงรัดรูเปิด - PA ; สีดำ ; ความยาวโดยรวม 154.0 mm | 6.063 in

463397

ช่วงราคา
2,067.788 ฿ - 1,866.175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    154.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    77.0 mm
  • กำหนดระยะห่างของรู จากซ้ายล่างไปขวา
    80.0 mm
  • กำหนดระยะห่างของรู จากขวาบนไปขวาล่าง
    80.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - สังกะสีอัลลอย ; ธรรมชาติ ; ความยาวโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in

20021719

ช่วงราคา
264.394 ฿ - 251.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    111.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    69.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • กำหนดระยะห่างของรู จากซ้ายล่างไปขวา
    58.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - สังกะสีอัลลอย ; สีเทา ; ความยาวโดยรวม 130.0 mm | 5.118 in

20021733

ช่วงราคา
439.066 ฿ - 439.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    130.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    91.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.5 mm
  • กำหนดระยะห่างของรู จากซ้ายล่างไปขวา
    118.0 mm
มือจับโลหะแบบดึงมีบานพับยึดด้วยหน้าแปลน - ความยาวโดยรวม , ระยะห่างจากศูนย์กลางการติดตั้ง 100.0 mm, ความยาวฐาน 28.5 mm | 1.122 in

31820247E

ช่วงราคา
492.029 ฿ - 444.051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    28.5 mm
  • ประเภทบานพับ
    Swing
  • ประเภทตัวยึด
    Flange
  • รูปทรงด้ามจับ
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์