Menu Search

มือจับแบบฝัง - กดเข้า

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบจมของเราเข้าล็อกในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งได้รวดเร็ว เพียงดันด้ามจับลงในช่องจับยึด ทรงแบบฝังให้ความปลอดภัยด้วยตำแหน่งแบบฝังกับกรอบประตูโดยที่การจับไม่ได้มีประสิทธิภาพลดลง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยด้ามมือจับลึกที่กะทัดรัดและออกแบบมาให้จับถนัดมือ พร้อมด้วยสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 750N/คู่ กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่มาพร้อมกับสปริงคลิปสำหรับยึดบนผนังภายในด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังมีด้ามจับทรงต่ำที่มีมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB ด้วย มีตัวเลือกแบบมีกระบอกกลอนล็อกกุญแจจำหน่าย

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) และโพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ดำและเทา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม รูปทรงด้ามจับ สี วัสดุด้ามจับ ความลึกการเจาะ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
155.249 ฿ - 172.022 ฿ 2913 มีในสต็อก
135.8 mm
สีดำ
ABS
16.5 mm
36.0 mm
29.264 ฿ - 32.433 ฿ 19 มีในสต็อก
92.3 mm
สีดำ
ABS
16.5 mm
36.0 mm
412.004 ฿ - 456.515 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
110.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
56.3 mm
366.99 ฿ - 406.641 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
90.0 mm
สีเหลี่ยม
สีเทา
ABS
40.0 mm
734.589 ฿ - 813.946 ฿ 1 มีในสต็อก
187.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
79.0 mm
15.463 ฿ - 16.275 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
111.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
43.2 mm
43.983 ฿ - 46.301 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
110.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
PA
63.0 mm
17.656 ฿ - 18.584 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
111.6 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
42.0 mm
159.939 ฿ - 168.359 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
148.5 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
PA
85.0 mm
734.589 ฿ - 813.9464 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
187.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
79.0 mm
412.0036 ฿ - 456.5155 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
110.0 mm
สีเหลี่ยม
สีเทา
ABS
56.0 mm
412.0036 ฿ - 456.5155 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
110.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
56.0 mm
386.1968 ฿ - 427.9154 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
90.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
40.0 mm
366.9896 ฿ - 406.6414 ฿ 580 มีในสต็อก
90.0 mm
สีเหลี่ยม
สีเทา
ABS
40.0 mm
มือจับแบบฝัง - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 135.8 mm | 5.346 in

1239056

ช่วงราคา
172.022 ฿ - 155.249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    135.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวที่จับ
    129.1 mm
  • ความลึกการเจาะ
    16.5 mm
  • ความลึกโดยรวม
    18.5 mm
มือจับแบบฝัง - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 92.3 mm | 3.634 in

1239055

ช่วงราคา
32.433 ฿ - 29.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    92.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวที่จับ
    85.6 mm
  • ความลึกการเจาะ
    16.5 mm
  • ความลึกโดยรวม
    18.5 mm
บานพับเข้ามุมพลาสติก - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 110.0 mm | 4.331 in

493461

ช่วงราคา
456.515 ฿ - 412.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.3 mm
  • ความลึกโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    103.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    49.0 mm
มือจับแบบฝัง - ABS ; สี สีเทา ; ความยาวโดยรวม 90.0 mm | 3.543 in

493460

ช่วงราคา
406.641 ฿ - 366.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    83.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    34.0 mm
มือจับแบบฝัง - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 187.0 mm | 7.362 in

493463

ช่วงราคา
813.946 ฿ - 734.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    187.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    79.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    171.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    73.0 mm
บานพับเข้ามุมพลาสติก - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in

20021788

ช่วงราคา
16.275 ฿ - 15.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    111.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    43.2 mm
  • ความลึกโดยรวม
    21.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สีเหลี่ยม
  • รูปแบบด้ามจับ
    มือดึงแบบมีร่อง
บานพับเข้ามุมพลาสติก - PA ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 110.0 mm | 4.331 in

20021818

ช่วงราคา
46.301 ฿ - 43.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    28.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สีเหลี่ยม
  • รูปแบบด้ามจับ
    มือดึงแบบมีร่อง
บานพับเข้ามุมพลาสติก - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 111.6 mm | 4.394 in

20021757

ช่วงราคา
18.584 ฿ - 17.656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    111.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    42.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    20.5 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สีเหลี่ยม
  • รูปแบบด้ามจับ
    มือดึงแบบมีร่อง
บานพับเข้ามุมพลาสติก - PA ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 148.5 mm | 5.846 in

20021795

ช่วงราคา
168.359 ฿ - 159.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    148.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    85.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    30.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สีเหลี่ยม
  • รูปแบบด้ามจับ
    มือดึงแบบมีร่อง
ABS สีดำ

87420

ช่วงราคา
813.9464 ฿ - 734.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    187.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    79.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    171.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    73.0 mm
ABS สีเทา

77428

ช่วงราคา
456.5155 ฿ - 412.0036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    103.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    49.0 mm
ABS สีดำ

77420

ช่วงราคา
456.5155 ฿ - 412.0036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    103.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    49.0 mm
ABS สีดำ

67420

ช่วงราคา
427.9154 ฿ - 386.1968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    83.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    34.0 mm
ABS สีเทา

67428

ช่วงราคา
406.6414 ฿ - 366.9896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    83.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    34.0 mm