Menu Search

แหวนล็อค

มีในสต็อก

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.538 ฿ - 0.596 ฿ 772162 มีในสต็อก
4.3 mm
M4
8.0 mm
0.5 mm
0.632 ฿ - 0.699 ฿ 1068 มีในสต็อก
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
1.623 ฿ - 1.802 ฿ 108995 มีในสต็อก
4.3 mm
M4
9.0 mm
0.8 mm
0.995 ฿ - 1.112 ฿ 30 มีในสต็อก
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0.475 ฿ - 0.525 ฿ 34735 มีในสต็อก
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0.794 ฿ - 0.879 ฿ 1004 มีในสต็อก
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0.538 ฿ - 0.596 ฿ 321067 มีในสต็อก
5.3 mm
M5
10.0 mm
1.0 mm
0.686 ฿ - 0.758 ฿ 66920 มีในสต็อก
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0.879 ฿ - 0.977 ฿ 4973 มีในสต็อก
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0.538 ฿ - 0.596 ฿ 32130 มีในสต็อก
4.3 mm
M4
10.0 mm
0.8 mm
0.475 ฿ - 0.525 ฿ 68985 มีในสต็อก
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0.578 ฿ - 0.641 ฿ 11919 มีในสต็อก
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0.933 ฿ - 1.027 ฿ 3063 มีในสต็อก
5.3 mm
M5
20.0 mm
1.0 mm
1.081 ฿ - 1.197 ฿ 6408 มีในสต็อก
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0.359 ฿ - 0.39 ฿ 56655 มีในสต็อก
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.676 ฿ - 6.29 ฿ 819 มีในสต็อก
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0.628 ฿ - 0.69 ฿ 2012 มีในสต็อก
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0.632 ฿ - 0.699 ฿ 19743 มีในสต็อก
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0.834 ฿ - 0.928 ฿ 18242 มีในสต็อก
6.6 mm
12.0 mm
1.6 mm
4.528 ฿ - 5.017 ฿ 130 มีในสต็อก
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
  • จาก 3
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

497517

ช่วงราคา
0.596 ฿ - 0.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
772162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.2 mm | 0.205 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1040260900VR

ช่วงราคา
0.699 ฿ - 0.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

497516

ช่วงราคา
1.802 ฿ - 1.623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

032060000001

ช่วงราคา
1.112 ฿ - 0.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

041040000001

ช่วงราคา
0.525 ฿ - 0.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1040090900VR

ช่วงราคา
0.879 ฿ - 0.794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

497519

ช่วงราคา
0.596 ฿ - 0.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
321067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1040040900VR

ช่วงราคา
0.758 ฿ - 0.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

041025000001

ช่วงราคา
0.977 ฿ - 0.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

497518

ช่วงราคา
0.596 ฿ - 0.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

003040000001

ช่วงราคา
0.525 ฿ - 0.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1040060900VR

ช่วงราคา
0.641 ฿ - 0.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11919 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
ธรรมชาติ LDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1040320900VR

ช่วงราคา
1.027 ฿ - 0.933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 10.5 mm | 0.413 in; 21.0 mm | 0.827 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

003100000001

ช่วงราคา
1.197 ฿ - 1.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6408 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 6.0 mm | 0.236 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

041030000001

ช่วงราคา
0.39 ฿ - 0.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56655 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1040130900VR

ช่วงราคา
6.29 ฿ - 5.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.6 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 5.5 mm | 0.217 in; ความหนา 2.2 mm | 0.087 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

031030000001

ช่วงราคา
0.69 ฿ - 0.628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

041080000001

ช่วงราคา
0.699 ฿ - 0.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1040360900VR

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
ธรรมชาติ;PA;แหวนล็อค - ; ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in;40.0 mm | 1.575 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

032120000001

ช่วงราคา
5.017 ฿ - 4.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนอีแปะป้องกันความเสียหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

032050000001

ช่วงราคา
0.758 ฿ - 0.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
ธรรมชาติ PA แหวนอีแปะป้องกันความเสียหาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

003160000001

ช่วงราคา
2.318 ฿ - 2.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนอีแปะป้องกันความเสียหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 11.5 mm | 0.453 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

003050000001

ช่วงราคา
0.551 ฿ - 0.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.2 mm | 0.244 in; 9.5 mm | 0.374 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1040350900VR

ช่วงราคา
0.628 ฿ - 0.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.6 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

003120000001

ช่วงราคา
2.403 ฿ - 2.161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

003030000001

ช่วงราคา
1.036 ฿ - 0.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1040080900VR

ช่วงราคา
0.982 ฿ - 0.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1040070900VR

ช่วงราคา
0.574 ฿ - 0.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1040100900VR

ช่วงราคา
1.121 ฿ - 1.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 2.1 mm | 0.083 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.7 mm | 0.067 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

016002000001

ช่วงราคา
1.744 ฿ - 1.574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.1 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 10.2 mm | 0.402 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

016010000001

ช่วงราคา
4.058 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนแบน แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 2.3 mm | 0.091 in;

031040000001

ช่วงราคา
0.56 ฿ - 0.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1348396

ช่วงราคา
0.816 ฿ - 0.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
967 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1348395

ช่วงราคา
3.703 ฿ - 3.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1348399

ช่วงราคา
0.668 ฿ - 0.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 4.2 mm | 0.165 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

016004000001

ช่วงราคา
1.941 ฿ - 1.758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนแบน แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031060000001

ช่วงราคา
0.511 ฿ - 0.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนล็อค - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.8 mm | 0.504 in;

1343722

ช่วงราคา
1.013 ฿ - 0.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    Natural
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.8 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 6.2 mm | 0.244 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.8 mm | 0.15 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

016006000001

ช่วงราคา
2.798 ฿ - 2.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนแบน แหวนล็อค - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

031025000001

ช่วงราคา
0.686 ฿ - 0.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 12.2 mm | 0.48 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 5.2 mm | 0.205 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

016012000001

ช่วงราคา
5.815 ฿ - 5.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนแบน แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

032040000001

ช่วงราคา
0.542 ฿ - 0.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
ธรรมชาติ;PA;แหวนแบน;แหวนล็อค - ; ; ; 10.5 mm | 0.413 in;30.0 mm | 1.181 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in

032100000001

ช่วงราคา
3.264 ฿ - 2.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 5.2 mm | 0.205 in; 10.7 mm | 0.421 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

016005000001

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
ธรรมชาติ;PA;แหวนรองกันหาย - ; ; ; 20.3 mm | 0.799 in;36.0 mm | 1.417 in;ความหนา 6.8 mm | 0.268 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

016020000001

ช่วงราคา
10.366 ฿ - 9.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.3 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 16.2 mm | 0.638 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 5.9 mm | 0.232 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

016016000001

ช่วงราคา
7.384 ฿ - 6.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 3.1 mm | 0.122 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

016003000001

ช่วงราคา
1.367 ฿ - 1.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

032030000001

ช่วงราคา
0.363 ฿ - 0.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031050000001

ช่วงราคา
0.973 ฿ - 0.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
ธรรมชาติ PA แหวนแบน แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 13.0 mm | 0.512 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031080000001

ช่วงราคา
0.798 ฿ - 0.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 8.2 mm | 0.323 in; 16.2 mm | 0.638 in; ความหนา 4.2 mm | 0.165 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

016008000001

ช่วงราคา
5.403 ฿ - 4.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนล็อคได้เอง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm