Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.421 ฿ - 6.008 ฿ 3211 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
2.313 ฿ - 2.565 ฿ 34993 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
13.293 ฿ - 14.724 ฿ 1067 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
5.86 ฿ - 6.497 ฿ 4051 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
3.322 ฿ - 3.681 ฿ 2081 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
2.95 ฿ - 3.264 ฿ 9080 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
3.403 ฿ - 3.766 ฿ 3083 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
2.381 ฿ - 2.641 ฿ 1339 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
3.636 ฿ - 4.035 ฿ 914 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
7.447 ฿ - 8.25 ฿ 4483 มีในสต็อก
สีเทา
PVC
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
5.326 ฿ - 5.905 ฿ 1132 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.455 ฿ - 13.80 ฿ 1069 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
3.78 ฿ - 4.188 ฿ 4342 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
1.556 ฿ - 1.726 ฿ 2040 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
1.731 ฿ - 1.914 ฿ 7738 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
4.43 ฿ - 4.914 ฿ 7193 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
5.138 ฿ - 5.698 ฿ 1086 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
0.977 ฿ - 1.085 ฿ 15363 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
3.959 ฿ - 4.385 ฿ 4181 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
4.739 ฿ - 5.259 ฿ 2603 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
  • จาก 3
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8

ช่วงราคา
6.008 ฿ - 5.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.175 in ; 6.4 mm | 0.250 in ; 6.4 mm | 0.250 in

SS8-2

ช่วงราคา
2.565 ฿ - 2.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34993 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS10-10

ช่วงราคา
14.724 ฿ - 13.293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS1/4-6

ช่วงราคา
6.497 ฿ - 5.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6L

ช่วงราคา
3.681 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2081 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3

ช่วงราคา
3.264 ฿ - 2.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS4-5

ช่วงราคา
3.766 ฿ - 3.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS6-12

ช่วงราคา
2.641 ฿ - 2.381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS6-10

ช่วงราคา
4.035 ฿ - 3.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS1/4-4

ช่วงราคา
8.25 ฿ - 7.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS3/8-4

ช่วงราคา
5.905 ฿ - 5.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12L

ช่วงราคา
13.80 ฿ - 12.455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS3/8-2

ช่วงราคา
4.188 ฿ - 3.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS4-6

ช่วงราคา
1.726 ฿ - 1.556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS6-8

ช่วงราคา
1.914 ฿ - 1.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7193 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS6-6

ช่วงราคา
5.698 ฿ - 5.138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.7 mm | 0.147 in ; 6.4 mm | 0.250 in ; 6.4 mm | 0.250 in

SS6-2

ช่วงราคา
1.085 ฿ - 0.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8L

ช่วงราคา
4.385 ฿ - 3.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5L

ช่วงราคา
5.259 ฿ - 4.739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3L

ช่วงราคา
3.143 ฿ - 2.838 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS3/8-12

ช่วงราคา
13.302 ฿ - 12.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS8-10

ช่วงราคา
2.04 ฿ - 1.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4453 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS10-6

ช่วงราคา
8.496 ฿ - 7.671 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS1/4-10

ช่วงราคา
9.11 ฿ - 8.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS1/4-12

ช่วงราคา
9.034 ฿ - 8.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS3/8-6

ช่วงราคา
8.155 ฿ - 7.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.568 ฿ - 9.532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS10-4

ช่วงราคา
2.905 ฿ - 2.618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS3/8-8

ช่วงราคา
8.779 ฿ - 7.927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS3/8-3

ช่วงราคา
5.039 ฿ - 4.555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS4-2

ช่วงราคา
1.574 ฿ - 1.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4

ช่วงราคา
3.815 ฿ - 3.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS6-4

ช่วงราคา
1.358 ฿ - 1.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5

ช่วงราคา
1.332 ฿ - 1.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3855 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS10-5

ช่วงราคา
3.242 ฿ - 2.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS10-2

ช่วงราคา
3.089 ฿ - 2.789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS4-8

ช่วงราคา
4.38 ฿ - 3.945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS4-4

ช่วงราคา
1.444 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS4-3

ช่วงราคา
2.874 ฿ - 2.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS6-5

ช่วงราคา
1.471 ฿ - 1.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4L

ช่วงราคา
3.963 ฿ - 3.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS10-3

ช่วงราคา
3.681 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS6-3

ช่วงราคา
1.22 ฿ - 1.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS1/4-2

ช่วงราคา
5.963 ฿ - 5.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2L

ช่วงราคา
4.152 ฿ - 3.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12

ช่วงราคา
4.008 ฿ - 3.618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS8-10L

ช่วงราคา
12.316 ฿ - 11.115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1366 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS10-12

ช่วงราคา
5.434 ฿ - 4.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS1/4-8

ช่วงราคา
8.043 ฿ - 7.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS3/8-10

ช่วงราคา
6.084 ฿ - 5.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์