ฝาครอบแบบเชื่อมต่อชน SAE ใช้ในงานไฮดรอลิกและนิวเมติกเป็นหลัก ซึ่งมีฝาครอบป้องกันสำหรับการใช้งานใน SAE 3000 และ 6000 PSI ทำจากพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และมีสีให้เลือกสองสี
ตัวเลือกสีธรรมชาติออกแบบมาเพื่อป้องกันพื้นผิวที่เชื่อมขอบท่อที่แยกออกจากกัน วัสดุโปร่งแสงช่วยให้มองเห็นโอริงได้ในขณะที่ให้การป้องกันที่ปลอดภัยด้วยลูกปัดล็อกภายใน
ตัวเลือกสีแดงเหมาะสำหรับปลายหน้าแปลน SAE ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ขั้นต่ำ -30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงสูงสุด +50 องศาเซลเซียส
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ | สี | ประเภทหน้าแปลนที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.492 ฿ - 8.711 ฿ | 10070 มีในสต็อก |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
|||||||
6.81 ฿ - 13.204 ฿ | 29456 มีในสต็อก |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
|||||||
31.582 ฿ - 61.249 ฿ | 625 มีในสต็อก |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
|||||||
8.424 ฿ - 16.333 ฿ | 3193 มีในสต็อก |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
|||||||
12.877 ฿ - 24.959 ฿ | 87 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
|||||||
110543 | 4.829 ฿ - 9.361 ฿ | 20707 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
||||||
110544 | 5.873 ฿ - 11.392 ฿ | 27547 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
||||||
3.753 ฿ - 7.281 ฿ | 36774 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
3000 PSI
|
|||||||
11.935 ฿ - 23.139 ฿ | 27 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
สีแดง
|
3000 PSI
|
|||||||
11.935 ฿ - 23.139 ฿ | 11440 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
10.42 ฿ - 20.202 ฿ | 20787 มีในสต็อก |
1.252 in
31.8 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
7.909 ฿ - 15.338 ฿ | 22139 มีในสต็อก |
0.752 in
19.1 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
10.693 ฿ - 20.723 ฿ | 32511 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
13.715 ฿ - 26.591 ฿ | 7851 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
5.829 ฿ - 11.307 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
8.137 ฿ - 15.777 ฿ | 27593 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
9.577 ฿ - 18.575 ฿ | 20652 มีในสต็อก |
1.5 in
38.1 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
2.672 ฿ - 5.174 ฿ | 34260 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
9.052 ฿ - 17.553 ฿ | 13617 มีในสต็อก |
1.252 in
31.8 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
6.922 ฿ - 13.423 ฿ | 4413 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
สีแดง
|
หน้าแปลนหัวอัด
|
|||||||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ