Menu Search

ลูกบิดแบบปีก - เฉ/สลักเกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดแบบปีกแบบเฉตัวผู้ได้รับการออกแบบให้มีบ่าโลหะที่ยื่นออกมาเพื่อให้แน่ใจในการประกอบโลหะกับโลหะในขณะที่ให้ประโยชน์ด้านการงัดที่ดี ลูกบิดแบบปีกแบบเฉมีแกนเหล็กกล้าและทนทานต่อตัวทำละลาย น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และสารเคมี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวลูกบิด ขนาดเกลียว สี ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว วัสดุลูกบิด สั่งซื้อ
39.889 ฿ - 77.335 ฿ 4752 มีในสต็อก
28.0 mm
M6
สีดำ
Screw Mount
25.0 mm
ไนลอน
38.562 ฿ - 42.723 ฿ 574 มีในสต็อก
28.0 mm
M6
สีดำ
Screw Mount
10.0 mm
ไนลอน
123.237 ฿ - 136.548 ฿ 2486 มีในสต็อก
32.0 mm
M6
สีดำ
Screw Mount
16.0 mm
ไนลอน
148.654 ฿ - 164.714 ฿ 46 มีในสต็อก
26.0 mm
M5
สีดำ
Screw Mount
10.0 mm
ไนลอน
131.962 ฿ - 146.219 ฿ 17 มีในสต็อก
20.0 mm
M4
สีดำ
Screw Mount
10.0 mm
ไนลอน
36.697 ฿ - 71.157 ฿ 10 มีในสต็อก
28.0 mm
M5
สีดำ
Screw Mount
15.0 mm
ไนลอน
71.794 ฿ - 139.207 ฿ 160 มีในสต็อก
33.0 mm
M8
สีดำ
Screw Mount
25.0 mm
ไนลอน
200.572 ฿ - 211.126 ฿ 135 มีในสต็อก
67.0 mm
M10
สีดำ
สตัด
30.0 mm
พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
106.043 ฿ - 117.503 ฿ 115 มีในสต็อก
44.0 mm
M6
สีดำ
สตัด
20.0 mm
พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
130.769 ฿ - 137.651 ฿ 687 มีในสต็อก
44.0 mm
M6
สีดำ
สตัด
15.0 mm
PA
123.815 ฿ - 130.33 ฿ 314 มีในสต็อก
52.0 mm
M8
สีดำ
สตัด
20.0 mm
พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
164.072 ฿ - 172.708 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
52.0 mm
M10
สีดำ
สตัด
18.0 mm
PA
138.382 ฿ - 145.668 ฿ 78 มีในสต็อก
52.0 mm
M8
สีดำ
สตัด
18.0 mm
PA
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวเกลียว : 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-28M06M25

ช่วงราคา
77.335 ฿ - 39.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    Screw Mount
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวเกลียว : 10.0 mm | 0.394 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-28M06M10

ช่วงราคา
42.723 ฿ - 38.562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    Screw Mount
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in

259061659935

ช่วงราคา
136.548 ฿ - 123.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    เอียง
  • ประเภทตัวยึด
    Screw Mount
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in

259051059935

ช่วงราคา
164.714 ฿ - 148.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    เอียง
  • ประเภทตัวยึด
    Screw Mount
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M4 ; ความยาวเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in

259041059935

ช่วงราคา
146.219 ฿ - 131.962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    เอียง
  • ประเภทตัวยึด
    Screw Mount
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวเกลียว : 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-28M05M15

ช่วงราคา
71.157 ฿ - 36.697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    Screw Mount
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวเกลียว : 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-33M08M25

ช่วงราคา
139.207 ฿ - 71.794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    Screw Mount
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 67.0 mm | 2.638 in ; ความยาวเกลียว : 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด : พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง

1340361

ช่วงราคา
211.126 ฿ - 200.572 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • ความยาวลูกบิด
    67.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ความยาวเกลียว : 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุลูกบิด : พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง

1340359

ช่วงราคา
117.503 ฿ - 106.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • ความยาวลูกบิด
    44.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ความยาวเกลียว : 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด : PA

1340362

ช่วงราคา
137.651 ฿ - 130.769 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุอินเสิร์ท
    เหล็กกล้า
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 52.0 mm | 2.047 in ; ความยาวเกลียว : 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุลูกบิด : พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง

1340360

ช่วงราคา
130.33 ฿ - 123.815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • ความยาวลูกบิด
    52.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 52.0 mm | 2.047 in ; ความยาวเกลียว : 18.0 mm | 0.709 in ; วัสดุลูกบิด : PA

1340364

ช่วงราคา
172.708 ฿ - 164.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุอินเสิร์ท
    เหล็กกล้า
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 52.0 mm | 2.047 in ; ความยาวเกลียว : 18.0 mm | 0.709 in ; วัสดุลูกบิด : PA

1340363

ช่วงราคา
145.668 ฿ - 138.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุอินเสิร์ท
    เหล็กกล้า
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด