Komponenten für medizinische Möbel
Bei der Gestaltung einer Krankenhausumgebung ist es wichtig, die kleinen Komponenten zu berücksichtigen, damit Ihre Anwendung ein Höchstmaß an Leistung ermöglicht. Krankenhausmöbel haben unterschiedliche Benutzer, daher müssen Sie nicht nur an die Patienten denken, sondern auch an die Pflegekräfte.
Das bedeutet, dass Ihre Krankenhausmöbel bestimmte Funktionen aufweisen müssen. Ein Beispiel hierfür ist Sicherheit – denken Sie daran, wie Ihr Design Patienten und Mitarbeiter schützen oder Manipulation verhindern kann.
Außerdem müssen Sie gegebenenfalls an die Justierbarkeit denken, damit Möbel für eine Reihe von Patientenbedürfnissen geeignet sind. Eine ergonomische Funktionsweise hilft Pflegekräften, Möbel wiederholt zu verwenden, ohne dass jemand verletzt wird. Denken Sie auch an die Infektionskontrolle. Krankenhäuser müssen ein hygienisches Umfeld sicherstellen. Daher sollten die Materialien, die Sie für Ihr Design wählen, leicht zu reinigen und beständig gegen Hitze und Chemikalien sein.
Krankenhausmöbel und medizinische Geräte für den Patientengebrauch sollten auch deren Mobilität unterstützen, wie zum Beispiel durch Halteschienen an Betten. Zudem werden Sie sicherstellen wollen, dass die wichtigsten Komponenten in Ihren Anwendungen für Wartungs- oder Reparaturzwecke leicht zugänglich sind. Letztendlich sollten Ihre Komponenten auch strapazierfähig und robust sein, um die Leistung Ihrer Anwendung zu gewährleisten, und gleichzeitig Qualität und Wert liefern.
Dieser Leitfaden soll Ihnen bei der Auswahl der Komponenten helfen, die Sie für Krankenhausbetten, Krankenhausbeleuchtung und Medizinschränke in Krankenhäusern benötigen. Die meisten der hier gezeigten Komponenten können für alle drei Anwendungen verwendet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Produkte am besten für Ihr Projekt geeignet sind, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen Orientierung und Beratung durch Experten zu bieten.
Kostenlose Muster und CAD - Downloads
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, stellen wir Ihnen für die meisten unserer Lösungen kostenlose Muster zur Verfügung gestellt, damit Sie sie vor dem Kauf testen können. Sie können auch kostenlose CADs unserer Lösungen herunterladen, die Ihnen beim Design Ihrer medizinischen Möbel helfen können.
Krankenhausbetten
Betten sind in der Tat Medizinprodukte, die die Genesung zahlreicher Patienten unterstützen. Auch die Standards bei der Gestaltung von Krankenhausbetten müssen streng sein und gleichzeitig den Erfordernissen der Pflegekräfte entsprechen.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2020, die von der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz veröffentlicht wurde, lassen hohe Raten von Muskel-Skelett-Erkrankungen im Gesundheitssektor – insbesondere bei Pflegekräften und Pflegeassistenten – darauf schließen, dass der Grund dafür in der Handhabung von Patienten mit eingeschränkter Mobilität liegt. Daher müssen bei der Gestaltung von verstellbaren Bettenteilen, Krankenhausbetten für Adipositaspatienten und anderen medizinischen Möbeln sowohl die Ergonomie als auch die Patientenbedürfnisse beachtet werden. Berücksichtigen Sie daher die folgenden Komponenten bei der Herstellung eines idealen Bettes, das für Patienten auch als Transportliege, Zahnarztstuhl, Treppenlift, motorbetriebener Rollstuhl und mehr verwendet werden kann.
Das Kabelmanagement ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Krankenhausbettdesigns und sorgt dafür, dass Kabel nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen kommen. Unsere Kabelbinder aus naturfarbenem oder schwarzem Nylon sind von hervorragender Qualität und verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert. Nylon 6/6, UV94 V-0. Ebenfalls erhältlich: Lösbare Kabelbinder, die schnell von sauberen Oberflächen gelöst und für maximalen Nutzen wiederverwendet werden können.
Typischer Einsatzbereich: unter dem Bett, Bedienfeld am Fußteil, Bedienfeld für Pflegekräfte und Patienten am Seitenrahmen
Selbstklebende Kabelclips, auch als selbstklebende Kabelklemmen bezeichnet, eignen sich zum Fixieren von Stromkabeln mit einem Durchmesser von 16 mm bei Motorteilen von Krankenhausbetten. Das Oberteil ist klappbar, sodass die Kabel an ihrem Platz gesichert werden. Auch ideal, um das Fernbedienungskabel für ein elektrisches Krankenhausbett zu isolieren, indem es seitlich oder unter dem Bett befestigt wird. Das Design mit minimalen Rillen ist ideal für die Aufrechterhaltung des Sauberkeitsniveaus. Nylon 6/6. UL94 V-2.
Typischer Einsatzbereich: unter dem Bett, Bedienfeld am Fußteil, Bedienfeld für Pflegekräfte und Patienten am Seitenrahmen
Das Design von Krankenhausbetten umfasst häufig Peripherieelemente und Steuerungen, die von hochwertigen Drehbindern zur Fixierung von Kabeln und Drähten profitieren. Zur Sicherung der Befestigung einfach die Arme drehen. Lösbar und wiederverwendbar für Mehrwert. Nylon. UL94 V-2.
Typischer Einsatzbereich: unter dem Bett, Bedienfeld am Fußteil, Bedienfeld für Pflegekräfte und Patienten am Seitenrahmen
Geschlitzter Kabelkanal, der in Betten oder an Wänden oder Decken montiert wird und durch Bündelung der Kabel, sodass sie nicht mehr im Weg sind, für eine bessere Justierbarkeit des Betts und mehr Patientenmobilität sorgt. Das flexible gerippte Design ermöglicht es, Kabel bei Bedarf abzuzweigen. Schraubbefestigung mit optionaler Kleberückseite. Aus PP mit Klebeband auf Acrylbasis. UL94 V-2.
Typischer Einsatzbereich: Bettgestell, an Wänden und Decken hinter oder über dem Kopfteil
Spreiznieten mit Tannenbaumclip
Tannenbaumnieten sind ideal für Löcher mit Gewinde, ohne Gewinde, gebohrt oder gestanzt. Nicht abnehmbares Design, strapazierfähig und robust. Als Spreiznieten können diese einfach ohne Werkzeuge installiert werden, um das Zusammenbauen der Komponenten von Krankenhausbetten zu beschleunigen. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C. Nylon 6/6. UL94 V-2.
Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung – Metallprodukte, Bettgestell
Für Krankenhausbett-Teile mit Leiterplatten, wie Touchscreens oder Bedienfelder, benötigen Sie PCB-Zubehör. Diese robusten PCB-Mini-Abstandhalter werden beidseitig mittels zweier Stifte mit niedrigem Profil befestigt. Eine Seite verfügt über eine Sperre, die andere über eine lösbare Schnappbefestigung. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C. Nylon 6/6, natur.
Typischer Einsatzbereich: Touchscreens, Peripherieelektronik, Bedienfeld am Fußteil, Bedienfeld für Pflegekräfte und Patienten am Seitenrahmen
Pufferfüße zum Aufschieben können als Gleiter, Puffer, Verschlüsse, Gleitfüße und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Durch das Design zum Einschieben wird der Puffer sicher an seinem Platz gehalten, um Oberflächen vor Kontakt zu schützen. Durch seine Anti-Rutsch- Eigenschaften und Kratzbeständigkeit verhindert er Beschädigungen an Oberflächen, an denen sich Bakterien ansammeln können. Ideal zum Schutz von Rohrenden, insbesondere bei verstellbaren Bettgestellteilen. Aus TPE.
Typischer Einsatzbereich: Bettgestell und -beine, Rohrenden, verstellbare Rahmen
Diese Kunststoffknöpfe mit Gewinde sind in einer großen Auswahl an Durchmessern und geformten Stahleinsätzen erhältlich. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge an Betten.
Hergestellt aus PP, einem idealen Material für Krankenhausumgebungen. Es ist beständig gegen Reinigungschemikalien und leicht für den wiederholten Gebrauch.
Typischer Einsatzbereich: Griffe, Hebel oder Schafte für Krankenhausbetten
Für Krankenhausmöbel wie Betten, Medizinschränke, Krankenbett- Tische und Patientenrollstühle werden Lenkrollen benötigt, die mehr Bewegungsfreiheit gewährleisten. Wir bieten drehbare Lenkrollen mit Bremsen und Edelstahlgehäuse aus grauem, nicht abfärbendem Gummi an, die hervorragenden Bodenschutz und leisen Betrieb bieten.
Typischer Einsatzbereich: unter Möbelstücken
Hochtemperatur-Maskierungsstopfen
Das Maskieren ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Endbearbeitungs- und Produktionsverfahren sowohl bei der Fertigung als auch der Fabrikation. Unser umfassendes Sortiment an Hochtemperatur- Maskierungslösungen umfasst konische Stopfen, die mit massivem oder hohlem Kern für Bohrungen mit und ohne Gewinde erhältlich sind. Unsere Schnellmontagekappen sind in zahlreichen Gewindegrößen erhältlich. Diese wiederverwendbaren Stopfen sind als hochwertige konische Hochtemperatur-Stopfen aus Silikon oder aus kostengünstigem Niedrigtemperatur-EPDM erhältlich. Zur Maskierung unregelmäßiger Formen sollten Sie unsere Maskierungsbänder und -scheiben ausprobieren.
Typischer Einsatzbereich: Kugelstrahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Eloxieren, Galvanisieren oder Nasslackieren
Beleuchtung
Umgebungen im Gesundheitswesen sind unglaublich komplex und erfordern eine Vielzahl von Beleuchtungslösungen.
Für chirurgische Beleuchtung ist zum Beispiel eine hohe Lichtstärke erforderlich. Beleuchtung in Krankenhauszimmern ist wiederum so zu gestalten, dass sie für ruhebedürftige Patienten angenehm ist, Pflegekräfte bei der Ausübung ihrer täglichen Pflichten jedoch gute Sicht haben.
Hallen, Rezeptions-, Gastronomie- und andere Bereiche haben unterschiedliche Anforderungen, wobei Anpassbarkeit und Sicherheit dennoch eine Rolle spielen. Unabhängig von diesen Anforderungen werden Sie für die Gestaltung Ihrer Krankenhausbeleuchtung hochwertige Komponenten benötigen, damit die Beleuchtung wie geplant funktioniert und gleichzeitig Qualität und Wert bietet.
Hochtemperatur-Maskierungsstopfen
Das Maskieren ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Endbearbeitungs- und Produktionsverfahren sowohl bei der Fertigung als auch der Fabrikation. Unser umfassendes Sortiment an Hochtemperatur- Maskierungslösungen umfasst konische Stopfen, die mit massivem oder hohlem Kern für Bohrungen mit und ohne Gewinde erhältlich sind. Unsere Schnellmontagekappen sind in zahlreichen Gewindegrößen erhältlich. Diese wiederverwendbaren Stopfen sind als hochwertige konische Hochtemperatur-Stopfen aus Silikon oder aus kostengünstigem Niedrigtemperatur-EPDM erhältlich. Zur Maskierung unregelmäßiger Formen sollten Sie unsere Maskierungsbänder und -scheiben ausprobieren.
Typischer Einsatzbereich: Kugelstrahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Eloxieren, Galvanisieren oder Nasslackieren
Eine Kombination aus Schraube und Nylon-Schnappmutter für einfachen Zugang zu Platten und Komponenten, die zu Wartungszwecken ausgetauscht oder geöffnet werden müssen, beispielsweise Deckenleuchten. Beim Festziehen erweitert sich der Schaft der Schnappmutter und stellt eine sichere Verbindung her. Diese Nieten können ganz einfach mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher gelöst und wiederverwendet werden. Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis 85 °C. Nylon 6/6.
Typischer Einsatzbereich: Platten, Abdeckungen und Befestigungen
Maschinenschrauben mit Flachkopf
Zur Befestigung von Beleuchtungskörpern eignen sich Phillips-Kreuzschlitzschrauben und Senkkopf-Maschinenschrauben. Diese bieten Qualität und hohen Nutzen bei gleichzeitiger Beständigkeit gegen Vibration, Chemikalien, elektrischen Einflüssen und Korrosion. Leicht, hergestellt aus Nylon 6/6.
Typischer Einsatzbereich: Platten, Abdeckungen und Befestigungen
Runde Schnappnieten zum Eindrücken
Schnappnieten bieten einen Mehrwert aufgrund der schnellen und einfachen Installation ohne Werkzeuge, um die Montage zu beschleunigen. Das runde, minimalistische Design bietet ein ästhetisches Finish und trägt zur Aufrechterhaltung der Hygiene bei. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 115 °C. Nylon 6. Erhältlich in UL94 V-2 oder UL94 V-0 und auch aus hitzestabilisiertem Material.
Typischer Einsatzbereich: Platten, Abdeckungen und Befestigungen
Flache Unterlegscheiben aus Nylon
Robuste, verschleißarme, flache Unterlegscheiben aus Kunststoff werden in Verbindung mit Schrauben, Bolzen oder Muttern verwendet und bieten Isolierung gegen Feuchtigkeit und Elektrizität, Abstand und Lastverteilung für Beleuchtungskörper in Krankenhäusern. Nylon 6/6. UL94 V-2.
Typischer Einsatzbereich: Befestigungen, Platten, Halterungen
Vollständig geschlossene, selbstschließende und mittels Klettverschluss befestigte Kabelhülsen erhöhen die Sicherheit, indem sie Kabel oder Drähte bündeln und vor hohen Temperaturen schützen. Diese Kabelhülse lässt sich mit einer Schere schneiden und franst nicht aus. Polyester. UL224 VW-1.
Typischer Einsatzbereich: Kabelbäume, Kabelbündel und sich bewegende Teile, die Abrieb verursachen können
Zugentlastungsbuchsen für Standardkabel schützen elektronische Produkte, indem sie die Zug-, Schub- und Drehkraft absorbieren, die auf ein flexibles Kabel ausgeübt werden kann. Diese Buchsen rasten einfach in runde oder Anti-Rotationslöcher ein. Nylon. UL94 V-2.
Typischer Einsatzbereich: mobile, verstellbare Positionsbeleuchtung
PCB-Halterung - Spreizanker mit Sperre
Das Leiterplattendesign drahtloser Beleuchtungssteuerungen sollte auch hochwertige PCB-Abstandhalter mit Sperre umfassen. Diese rasten sowohl auf dem Gehäuse als auch auf der Leiterplatte ein und erfordern keine Befestigungsschrauben. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C. Nylon 6/6.
Typischer Einsatzbereich:Steuerungssysteme, Innenbefestigungen
Pendelleuchten, beleuchtete Beschilderung und eingelassene Deckenleuchten sind nur einige weitere Beispiele für Zugangsbeleuchtung, für die Standardtüllen benötigt werden. Das Einrastdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, die Mehrwert bietet. EPDM.
Typischer Einsatzbereich: Platten und Befestigungen, insbesondere bei Kabelübergängen zwischen Produktabschnitten
PCB-Abstandhalter - sechskant/Isolierbolzen/Nylon und Messing
Drahtlose Lichtsteuerungssysteme haben verschiedene Funktionen, angefangen von der Senkung der Energiekosten bis hin zur Verbesserung des Komforts für verschiedene Patienten. Stellen Sie mit robusten PCB-Abstandhaltern aus Nylon mit Messingeinsätzen die hohe Leistung solcher Steuerungen sicher. Diese Sechskant-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde können per Hand montiert werden. Ideal zur Verwendung, wenn eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist.
Bieten einen stabilen, isolierten Abstand für leistungsstarke elektronische Anwendungen. UL94 V-2.
Typischer Einsatzbereich: Steuerungssysteme, Innenbefestigungen
Krankenhausschränke
Hersteller von Krankenhausmöbeln müssen Schränke entwerfen, die den hohen Anforderungen und unterschiedlichen Bedürfnissen der Medizinbranche gerecht werden.
Zu den Anwendungen zählen Nachtschränke und PSA- Schränke in Krankenhäusern, medizinische Büroschränke, Aufbewahrungschränke, Krankenhaus-Nachttische mit Schubladen und vieles mehr. Wir können Ihnen Ihre Arbeit erleichtern, mit kleinen Komponenten, die genau dem entsprechen, was Sie am meisten benötigen: angefangen von strapazierfähigen Materialien und Designs bis hin zu mehr Sicherheit bei Ihrer Anwendung.
Zusätzlich zu den folgenden Lösungen und je nach Design benötigen Sie möglicherweise auch Gasdruckfedern, Rotationsdämpfer und Dichtungen. Sie können sich unser gesamtes Sortiment an Zugangslösungen auch online ansehen.
Hygienische Kompressionsschlösser
Speziell für Hygieneanforderungen und Schränke entwickelt, die bei Vibrationen eine bessere Dichtung benötigen.
Typischer Einsatzbereich: Schranktüren, bei denen Sauberkeit und Sicherheit erforderlich sind
Diese Schrankgriffe werden rückseitig montiert und verfügen über ergonomische Profile für eine ansprechende Ästhetik und Komfort beim Herausziehen von Schubladen in medizinischen Schränken. Das einteilige Design ist robust, langlebig und leicht zu reinigen. Griff mit Innengewinde und rechtem Winkel, der durch einen Ansatz abgerundet ist, verfügt über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Aus Aluminium.
Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung – Türen, Einkaufswagen, Trolleys
Hygienische Füße sind für die Pharmaindustrie und für den medizinischen Markt geeignet. Alle Füße sind von der USDA zugelassen und bestimmte Artikel haben zudem eine 3A-Zertifizierung. Verdeckte Gewinde für mehr Sauberkeit. Auch erhältlich: Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung
Typischer Einsatzbereich: unter Schränken
Robuste, hochwertige Gummifüße zum Anschrauben verhindern durch ihre rutsch- und kratzfesten Eigenschaften Oberflächenbeschädigungen und dadurch Bakterienwachstum. Ideal für medizinische Aufbewahrungsschränke und Krankenbett-Tische. Können mit einer Schraube oder Niete angebracht werden, um den Fuß zu fixieren und die Oberflächen zu schützen. Erhältlich in Neoprenkautschuk oder ABS.
Typischer Einsatzbereich: unter Schränken
Schrankgriffleisten eignen sich ideal für Schubladen. Wählen Sie ganz individuell ein Beschriftungs- oder Blankoprofil aus. Diese werden auf einen Kanal geschraubt, um eine Mehrfachpositionierung zu ermöglichen, wenn ein längeres Profil gewählt wird. Unterschiedliche Oberflächen erhältlich.
Typischer Einsatzbereich: Schranktüren
Federbelastetes, verdecktes Scharnier, demontierbar
Federscharniere mit abnehmbarem, federbelastetem Stift ermöglichen das Entfernen der Tür oder Platten von Krankenhausschränken, um einfach und rasch Zugang dazu zu erhalten. Das Design ermöglicht das werkzeuglose Entfernen der Tür oder Platte, was einen zusätzlichen Wert bietet. Edelstahl mit naturbelassenem Finish.
Typischer Einsatzbereich: Schranktüren
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke
Diese Zylinder-Drehriegel für medizinische Schränke mit einer 90°-Rotation der Zunge umfassen fünf Zuhaltungen für mehr Sicherheit. Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel sind mit gerader oder Offset-Zunge erhältlich. Gehäuse und Zylinder aus Druckguss-Zinklegierung mit Edelstahlblende. Die Messingschlüssel sind gleichschließend. Auch erhältlich: hygienische Kompressionsschlösser, für links- und rechtsseitigen Türanschlag.
Typischer Einsatzbereich: Schranktüren
Uniscrew-Kappen bieten einen ordentlichen Abschluss und tragen zur Sauberkeit bei, indem sie Bakterienwachstum auf dem Schraubenkopf verhindern. Fördern auch die Sicherheit, da das Hängenbleiben von Kleidung und Haut verhindert wird. Passend für mehrere Schraubengrößen, wodurch weniger Lagerware erforderlich ist. Erhältlich in weißem oder schwarzem PP.
Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung, Platten
PCB-Abstandhalter - ohne Gewinde
Wenn Ihre medizinischen Büroschränke oder automatisierten Abgabeschränke über ein Bedienfeld und verschiedene bewegliche Teile verfügen, benötigen Sie robuste, hochwertige runde Abstandhalter ohne Gewinde, die für die manuelle Installation ohne die Notwendigkeit von Montageausrüstung entwickelt wurden. Erhältlich aus Nylon oder PA in einer großen Auswahl von Größen.
Typischer Einsatzbereich: Bedienfelder, Schubladen
Wenn elektrische Isolierung und Wärmedämmung bei Baugruppen von entscheidender Bedeutung sind, verwenden Sie unsere selbstschmierenden, korrosions- und abriebfesten Ansatzunterlegscheiben, um eine höhere Sicherheit, eine längere Lebensdauer und einen höheren Nutzen Ihrer Anwendung zu gewährleisten.
Erhältlich aus Nylon 6/6, natur.
Typischer Einsatzbereich : externe Fertigung, Platten, Schubladen
Gleiteinsätze für Vierkantrohre
Schützen Sie Ihre Krankenhausmöbel durch Vierkant-Rohreinsätze, die sowohl in gerippter als auch in gerader Ausführung erhältlich sind. In Schwarz oder Weiß erhältlich. Entscheiden Sie sich für LDPE, das Stößen und vielen gefährlichen Chemikalien standhalten kann, die bei der Reinigung verwendet werden. Auch erhältlich: Gleiteinsätze für Rundrohre.
Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung, Rohrenden
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de