Industriekomponenten für Outdoor-Schaltschränke
Outdoor-Schaltschränke haben spezielle Anforderungen, um den Elementen und der Gefahr von Vandalismus oder Diebstahl standzuhalten. Dies gilt für jedes Ihrer Gehäusedesigns, egal ob Industriegehäuse, Outdoor-Schaltschränke, Telekommunikationsschränke oder Kabelverteilerkästen.
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und Ihnen bei der Gestaltung Ihres Gehäuses zu helfen, haben wir diese Anleitung zusammengestellt. Sie können auch kostenlose CADs unserer Lösungen herunterladen. Zudem können Sie von den meisten Produkten kostenlose Muster anfordern und diese vor dem Kauf testen.
Bedenken Sie, dass nicht nur die Gehäuse für die Außennutzung unterschiedlich sind, sondern auch die Position der Komponenten innerhalb der Gehäuse variieren kann. Dies ist eine allgemeine Anleitung für die Elektro-Zubehörteile, die normalerweise bei Outdoor-Schaltschränken benötigt werden. Beispielsweise verfügt ein Telekommunikationsschrank für die Außennutzung häufig über eine hintere Tür, sodass Sie einige Lösungen an der oberen Platte bzw. an den Seitenwänden anbringen müssen, damit die Tür leicht geöffnet werden kann.
Schutz Ihrer Outdoor-Schaltschränke
Outdoor-Schaltschränke können anfällig für Manipulationen und Vandalismus sein. Daher ist es gut zu wissen, dass wir Lösungen anbieten, die der DIN-Norm V 1630:1999- 04 entsprechen. Einige unserer Komponenten für Maschinenzubehör und Beschläge sind auch nach dem WK2-Standard zertifiziert. Das bedeutet, dass Sie auf den Schutz vor physischen Kräften und den Einsatz von kleinen Werkzeugen wie Schraubendreher getestet wurden.
Umweltfaktoren sind ein weiteres Anliegen. Wir gehen mit unseren eigenen internen Testeinrichtungen auf diese ein und stellen sicher, dass die Komponenten robust und langlebig genug sind, um Korrosion durch Salzsprühnebel zu widerstehen.
NEMA- und IP-Klassifizierungen
Das erste Problem, das Ihnen bewusst sein muss, sind die NEMA- oder IP-Klassifizierungen. Beides sind Standards, die Sie über das Maß an Schutz vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Fremdkörpern, wie Werkzeugen oder Fingern, informieren. Wenn Sie ein NEMA-Gehäuse im Freien oder einen Schrank mit IP-Klassifizierung benötigen, müssen einige ihrer Komponenten
Glasfaserschränke
Wenn es sich bei Ihrer Anwendung um einen Glasfaserschrank für die Straße handelt, sind die hier gezeigten Komponenten geeignet – von Scharnieren bis hin zu Schlössern und Riegeln für Outdoor-Schaltschränke. Sie benötigen jedoch auch Lösungen zum Management Ihrer Glasfaserkabel, die speziell für die Optimierung der Netzwerkleistung und den einfachen Zugang für Wartungsarbeiten entwickelt wurden.
Ideale Komponenten
Sehen wir uns nun die verschiedenen Teile an, die am Rahmen befestigt sind, und welche Komponenten Sie berücksichtigen müssen.
Vordere oder hintere Tür
Wenn Sie von beiden Seiten auf Ihren Schaltschrank zugreifen möchten, sind diese Komponenten sowohl an der Vorder- als auch der Hintertür einsetzbar.
Scharniere
Es gibt viele verschiedene Arten von Schrankscharnieren. Bei Outdoor-Schaltschränken sollte es Ihre Priorität sein, Manipulationen zu verhindern. Diese Scharniere für Outdoor-Schaltschränke helfen, die Ausrüstung in Ihrem Gehäuse sicher und schallgeschützt zu halten.
Verdeckte Scharniere
Die Montage von verdeckten Scharnieren in Telekommunikationsschränken und anderen Gehäusen bietet zusätzliche Sicherheit. Verdeckte Scharniere zum Anschrauben eignen sich ideal als Scharniere in Elektroschränken und sind in drei unterschiedlichen Materialien erhältlich: Nylon, Stahl und Edelstahl. Die Versionen aus Stahl werden in links- oder rechtsseitiger Ausrichtung, mit Stift, mit abnehmbarem Stift und als federbelastete Ausführung angeboten. Wenn Sie Stahlscharniere für starke Beanspruchung benötigen, wählen Sie die Stiftversion mit einem Rotationswinkel von 110˚ und hoher mechanischer Festigkeit aus. Die seitenorientierten Versionen mit einem Rotationswinkel von 90˚ eignen sich außerdem hervorragend für Anwendungen mit starker Beanspruchung sowie für leichte Anforderungen. Verdeckte Scharniere zum Anschweißen
Scharniere mit Positionskontrolle
Ein Scharnier mit Positionskontrolle ist eine Art justierbares Drehmomentscharnier und ideal für an Straßen gelegene Telekommunikationsschränke und andere elektrische Gehäuse. Es besteht aus Nylon und ist in verschiedenen externen Befestigungsversionen erhältlich. Diese justierbaren Drehmomentscharniere verfügen über einen internen Widerstand und schränken die Bewegung Ihrer Platte oder Tür ein. Justierbare Drehmomentscharniere mit Positionskontrolle sind besonders hilfreich für Elektrogehäuse im Freien mit häufigem Zugang.
Anschweißscharniere mit Rundkopf
Anschweißscharniere mit Rundkopf sind ideale Scharniere für Industriegehäuse. Sie bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Stärke, weshalb sie für Außenanwendungen, von Lagerschränken in der Industrie bis hin zu Spezialfahrzeugen, beliebt sind. Anschweißscharniere mit Rundkopf sind leicht zu öffnen und deshalb eine weitere Option, wenn häufiger Zugang zum Gehäuse erforderlich ist.
Eckscharniere aus Metall, wie verdeckte Scharniere, haben einen Rotationswinkel von 180° und werden im Inneren des Gehäuses montiert. Sie sind die perfekten Scharniere für Schaltschränke. Ein Eck-Türscharnier für Schränke umfasst einen Stift, den Sie entfernen können, wenn die Türen geöffnet sind. Dadurch können Sie die Türen entfernen, wenn ein leichterer Zugang aufgrund von Wartungsarbeiten erforderlich ist.
HVAC-Scharniere eignen sich auch für Schalttafeln. Diese freischwingenden Scharniere aus druckgegossener Zinklegierung für starke Beanspruchung eignen sich ideal für große bündige Türen industrieller Gehäuse. Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen.
Schlösser und Riegel
Wählen Sie bei der Gestaltung eines Schaltschranks mit NEMA- oder IP-Klassifizierung Schlösser und Riegel mit derselben Bewertung aus. Das von Ihnen ausgewählte Produkt fungiert auch als Griff. Mit dem Schlüssel können Sie die Gehäusetüren öffnen; der Griff ist Teil Ihres Industriegehäuseschlosses oder -riegels.
IP65 Drehriegel mit Feder sind staubdicht und schützen die Ausrüstung im Schrank vor Strahlwasser. Diese Drehriegel gibt es in sechs unterschiedlichen Kopfausführungen und mit sieben Greifweiten und sie verfügen über eine Gummidichtung für bessere Abdichtung. Ideal als Federriegel für einen Stromzählerkasten.
Verstellbare Kompressionsverschlüsse
Verstellbare Kompressionsverschlüsse verfügen auch über die Klassifizierung IP65, wodurch sie als Türriegel für einen Stromzählerkasten geeignet sind. Dieser Kompressionsriegel mit Abdichtfunktion schützt nicht nur vor Schmutz, sondern dient auch der Geräuschisolierung und Vibrationsreduzierung. Dieser verstellbare Kompressionsriegel ist mit einer Offset-Zunge erhältlich, alternativ können Sie zwischen flacher oder tiefer Zungenausführung wählen.
Verstellbare Mini-Kompressionsverschlüsse
Verstellbare Mini- Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und ideal für kleine Outdoor-Schaltschränke, Kabelverteilerkästen oder Anwendungen mit begrenztem Platz. Mit verstellbarer Greifweite und Dichtung.
Bündiges Schrankschloss mit T-griff
Das bündige Schrank-Muldenschloss mit T-Griff eignet sich am besten für große Schranktüren. Dieser eingelassene Griff aus Edelstahl mit der Klassifizierung IP65 ist ideal für Kabelgehäuse in gefährlichen Außenbereichen.
Lift & Turn-Kompressionsverschlüsse
Diese Lift & Turn-Kompressionsverschlüsse mit 90°-Rotation umfassen Schwenkhebel mit Schlüsselbetätigung und Kompressiondrehriegel. Der federbelastete Griff mit Zuschlagfunktion hat ein niedriges Profi und lässt sich bei Nichtgebrauch hineindrücken. Auch ohne IP- oder NEMA- Klassifizierung eignen sie sich außerordentlich gut für die Innen- oder Außenverwendung. Ideal als Kompressionsverschluss für starke Beanspruchung bei Telekommunikationsschränken im Freien.
Dichtungen verschließen Ihre Schranktür mittels Kompression. Sie werden für zusätzliche Abdichtung an den Plattenkanten befestigt und füllen den Abstand zwischen den aufeinandertreffenden Oberflächen aus. Aus EPDM oder PVC. Beide eignen sich hervorragend als Dichtungen für Elektroschränke im Freien, die vor Witterungseinflüssen und Erschütterungen geschützt werden müssen.
Online ansehen Dichtungsstreifen können auch Lücken zwischen unregelmäßigen Oberflächen schließen. Das Dichtungsklebeband aus EPDM und PVC bietet herausragenden Barriereschutz vor Feuchtigkeit und Luft. Diese hervorragenden Dichtungen für elektrische Gehäuse widerstehen auch Wettereinflüssen und Oxidation und bieten Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei niedrigen Temperaturen.
Flossendichtungen bieten Gehäusen eine zusätzliche Abdichtung. Normalerweise kommen sie bei Metallblech zum Einsatz. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Verwenden Sie Flossendichtungen zum Schutz vor Vibrationen sowie dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Aus EPDM. Sie können sich auch für eine Schaumdichtung entscheiden, die dieselbe Funktion, aber eine andere Form hat. Auch aus EPDM hergestellt und hier erhältlich.
Obere und seitliche Platten
Wenn Sie einen wandmontierten Serverschrank für den Außenbereich entwerfen, haben Sie nur Zugang über die Vordertür. In solchen Fällen steht Ihnen zur Befestigung von Teilen die rückseitige Platte zur Verfügung. Sie können die folgenden Komponenten entweder auf der Oberseite, an den Seitenwänden oder an der Rückseite platzieren.
Lüfterzubehör für kleine Gehäuse
Lüfterfilter
Sie benötigen einen Lüfter für Ihren Schaltschrank. Lüfterfilter stellen sicher, dass saubere, gefilterte Luft die Elektronik in Ihrem Schrank abkühlt. Sie halten den Luftstrom durch Entfernung schädlicher Partikel frei. Edelstahl ist aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit ein ideales Material für Lüfterfilter-Metalldrahtgitter in Außenanwendungen. Lüfterfilter aus Metall sind ebenfalls erhältlich.
Um das Eindringen von Schmutz in den Lüfter Ihres Schaltschranks und in Folge Blockaden zu verhindern, sollten Sie diesen Metall-Lüfterschutz aus Stahl in Betracht ziehen. Lüfterschutzgitter sind für den Schutz der Komponenten, die in Ihrem Schrank untergebracht sind, von entscheidender Bedeutung. Der hier gezeigte Lüfterschutz kann mit einer Schraubbefestigung einfach installiert werden.
Schalter
Lichtblock mit LED, IP65-Klassifizierung
Schalterzubehör: Der IP65 LED-Lichtblock gibt die Farbe Rot aus. Zur Verwendung mit den IP-klassifizierten Steuereinheiten von Essentra in Netzwerkkabel-Verteilerkästen und anderen Gehäuse im Freien. Schaltungsanordnung: 100 – 230 V AC. Auch erhältlich mit grünem, gelbem, weißem und schwarzem LED-Licht mit Schutzklasse IP50 oder IP65.
Der flache Drucktaster umfasst Betätigung, Clip und Kontaktblock. Schalter erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind. Zudem sind sie öl- und wasserdicht. Schalter sind für 4 Ampere bei 230 VAC ausgelegt, mit fingersicheren Schraubklemmen. Sofortige Aktion „NO“ (springt zurück) oder wird gehalten „NC“ (bleibt unten). Erfordert Montage. UL/CSA/CE-Zulassung.
Drucktastenschalter sind federnde Push/ Push-Start/Stopp-Schalter und für 10 Ampere bei 600 VAC ausgelegt, mit fingersicheren Schraubklemmen. Ideal für industrielle Outdoor-Schaltschränke. Schalter erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind. UL/CSA/CE-Zulassung.
Befestigungen
Schrauben mit Torxkopf und Flansch
Schrauben mit Torxkopf und Flansch eignen sich ideal zum mechanischen Sichern von Materialien und sind die perfekten Schrauben für Netzwerk- und Elektroschränke. Sie sind aus Nylon 6/6, leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Werden mit Torxwerkzeugen installiert.
Spreiznieten mit Rippendesign, auch als Verzahn- oder Tannenbaumnieten bekannt, ermöglichen eine schnelle und einfache Installation und fixieren verschiedene Materialien, einschließlich Metall, Schaumstoff, Gummi und Kunststoff. Wenn die Niete in ein Loch geschoben wird, neigen sich die flexiblen Rippen und springen dann zurück, sodass die Niete sicher an ihrem Platz gehalten wird. Diese Kunststoff-Spreiznieten sind in über 100 Größen und Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser und Plattenstärken erhältlich und eignen sich für abgedichtete Gehäuse im Freien. Aus Nylon 6/6.
Standard-Sechskantmuttern werden mit Dübeln, Schrauben, Bolzen, Gewindestangen und an allen anderen Befestigungselementen mit Maschinengewinde verwendet. Diese Sechskantmuttern werden häufig mit einfach gewellten Federscheiben gekauft. Aus Baustahl.
Konter- und Flanschmuttern – manchmal auch in umgekehrter Reihenfolge als Flansch- und Kontermuttern bezeichnet – sind eine Art Sechskantmutter. Der Flansch an der Basis dient als integrierte Unterlegscheibe, verteilt dadurch die Last und vermeidet Schäden am Teil. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst. Ideal für elektrische Kabelgehäuse. Aus verzinktem Baustahl.
Käfigmuttern werden an quadratischen Löchern angebracht, wie sie häufig auf Montageschienen von Geräte-Racks zu finden sind. Die Kombination aus einer quadratischen Bohrung und Käfigmutter bei Regalsystemen ermöglicht die Verwendung verschiedener Muttern- und Bolzengrößen. Bei Beschädigung des Gewindes kann die Mutter leicht ausgetauscht werden, da das Blech zu dünn zum Gewindeschneiden ist. Aus Stahl.
Kabelklemmen und -clips
Die Kabelschelle mit Schraubbefestigung ermöglicht eine sichere Anwendung. Diese schlaufenförmige Schelle aus Nylon eignet sich ideal für das Design von Schaltschränken und kann ohne Lösen der Schraube nicht entfernt werden. UL94 V-2.
Kabelclips für DIN-Schienenprofile
Kabelclips für DIN-Schienenprofile sind leicht und können ohne Werkzeug installiert werden. Diese Kabelclips sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und bestehen aus Nylon 6/6, um Korrosion, Öl, Abrieb und den meisten Chemikalien zu widerstehen.
Kabelclips sollten Teil des Kabelmanagements für Ihren Netzwerksschrank sein. Sie bestehen aus zwei Teilen, sodass die Kabel sicher an Ort und Stelle gehalten werden. Das Verschlussstück kann an die Kabel angepasst oder für Wartungsarbeiten entfernt werden. Diese Kabelclips aus Nylon 6/6 werden mit einer Philips-Flachkopfschraube an der Platte befestigt.
Kabelklemmen zur Schraubbefestigung
Die Kabelklemme zur Schraubbefestigung ist ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung wie bei einem Versorgungsschrank im Freien. Sie verfügen über eine Öse in der Befestigungsbohrung, damit die Last besser verteilt wird. Erhältlich mit einer Rippe, die um die Innenseite der Kabelklemme herum verläuft, um das Kabelbündel zu greifen. Mit einer Öse, die an die Lasche gecrimpt ist. Auch ohne Rippe erhältlich, wobei die Öse bis zum unteren Loch reicht. Diese Kabelklemme zur Schraubbefestigung besteht aus Nylon und Aluminium.
Kabelklemmen mit Tannenbaumbefestigung
Kabelklemmen mit Tannenbaumclip und Scharniersperre haben über den gesamten Durchmesser eine Innenrippe für einen festen, sicheren Griff. Der lösbare Riegel ermöglicht einen einfachen Zugang zur Wartung von Konsolengehäusen. Aufgrund der Tannenbaumbefestigung sind sie für eine Reihe von Plattenstärken geeignet. Diese Kabelklemme besteht aus hitzestabilisiertem Nylon 6/6 und ist für Temperaturen von 40 °C bis 125 °C geeignet.
Kabelbinderbefestigungen
Kabelbinderhalter zur Kantenbefestigung
Kabelbinderhalter zur Eckmontage werden auf Kunststoff- oder Metallblechkanten als dauerhafte Befestigung aufgeschoben, um Kabelbinder zu verankern. Optional zur Befestigung von oben oder seitlich und lieferbar in unterschiedlichen Bündelausrichtungen. Auch als Clip mit vormontiertem Kabelbinder erhältlich.
Tüllen
IP67 Dichttüllen schützen Ihre Anwendung vor Staub und Wasser. Sie eignen sich ideal für elektrische Kabelverteilerkästen oder Steckdosen im Freien. Diese Verschlusstüllen aus EPDM mit IP67-Klassifizierung halten Wetterbedingungen und Vibrationen stand. Als Tüllen für elektrische Kabelverteilerkästen dienen sie bis zum Kabelanschluss als Blindstopfen.
Kabelverschraubungen
Kabelverschraubungen, auch bekannt als Kabelzugentlastungen, wurden für hervorragende Abdichtung und Zugentlastung entwickelt, um die Lebensdauer Ihrer Kabel zu verlängern. Die Schutzklasse IP68 bietet hervorragenden Schutz gegen Umwelteinflüsse, weshalb sich die Verschraubungen ideal für Ihre Elektrogehäuse im Freien eignen. Nylon. UV94 V-2.
Kabelbinder
Das Klettmaterial lässt sich leicht zusammenfügen, ohne die Kabelbündel zu quetschen. Ideal für fragile Kabel wie Glasfaserkabel. Betriebstemperaturbereich: -17,8 ˚C bis 104,4 °C. Aus LDPE und Nylon.
Lösbare Standardkabelbinder bieten ein integriertes Verschlusssystem, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. Diese schwarzen Nylon-Kabelbinder sind robust und langlebig und verfügen über einen Entriegelungsclip zum einfachen Lösen, damit sie auch wiederverwendet werden können.
Edelstahlkabelbinder sind gegen Korrosion und extreme Temperaturen beständig. Diese selbstsichernden Kabelbinder werden einfach von Hand installiert und bieten Stärke und Langlebigkeit.
Hitzestabilisierte Kabelbinder
Erwägen Sie den Einsatz hitzestabilisierter Kabelbinder mit Sperre, wenn Wärme in Ihrem Schrank erzeugt wird oder eine Gefahr durch die Außenumgebung Ihres Schranks droht. Unsere hitzestabilisierten Kabelbinder mit der Klassifizierung UL94 V-2 eignen sich hervorragend in rauen Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 105 °C.
Dokumentenhalter
Sehen Sie beim Design Ihres Schaltschranks einen Platz zum Aufbewahren von Unterlagen vor, der leicht zugänglich ist. Dokumentenhalter werden mit selbstklebenden Streifen zur schnellen Befestigung geliefert. Erhältlich in ABS oder Polystyrol.
Rückwand
Normalerweise können die Komponenten, die an Ihren Seitenplatten angebracht werden können, auch auf der Rückwand platziert werden. Sie können auch folgende Komponenten in Betracht ziehen:
Kabelbinderhalter mit Spreizanker
Kabelbinderbefestigungen mit Spreizanker eignen sich ideal für den Einsatz an Rückwänden bei beschränktem Platz. Kein Befestigungszubehör erforderlich. Sie rasten ein und sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Aus Nylon 6/6.
Kabelclips aus Kunststoff sind flexibel genug, damit das Kabel entnommen werden kann, ohne dass der Clip entfernt werden muss. Abgerundete Kontaktkanten schützen das Produkt. Aus Nylon 6. UL94 V-2.
Karosseriestopfen aus Silikon, TPE oder TPG schließen Plattenhohlräume und schützen gleichzeitig vor scharfen Kanten. Der wasserdichte Stopfen aus Silikon bietet Schutz nach IP67 und sorgt dafür, dass Ihr IP67 Schaltschrank seine Klassifizierung beibehält.
Boden
Spiralkabelwickel
Spiralkabelwickel organisieren Kabel und Drähte in einem Bündel. Durch das spiralförmige Design können Kabel an jedem Punkt des Bündels in unterschiedliche Richtungen geführt werden. Diese flexible Kabelwicklung ist aus hitzestabilisiertem Nylon und PE erhältlich und bietet kostengünstigen Schutz für Kabel.
Kunststoff-Kabelleitung
Kabelleitung getestet nach anspruchsvollsten Qualitätsstandards. Die flexible Kunststoffleitung für Kabel hat eine lange Ermüdungslebensdauer und hohe Schlagfestigkeit zur Verbesserung der Regenerationsfähigkeit nach Stauchung. Ideal als Hülle für Elektroschränke. Erhältlich aus Nylon, PP, PE und HDPE; flammhemmend und selbstlöschend sowie beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmittel und Öle.
Geflochtene Kabelhülsen
Diese Kabelhülsen werden typischerweise zum Bündeln von Kabeln oder Drähten verwendet. Sie können mit einer Schere abgeschnitten werden und behalten trotzdem ein Ende, das nicht ausfranst. Aus Polyester. UL94 V-2.
Kabelbinderbefestigungen
Kabelbinderbefestigungen zur Unterbringung mehrerer Kabelbündel, die in Reihen installiert werden müssen. Auch bekannt als Kabelbaum mit Schraubbefestigung. Aus Nylon 6/6.
Glasfaserschränke
Eine Glasfaserinstallation bietet bessere und schnellere Daten als Installationen, die auf herkömmlichen Kupferkabeln basieren. Das einzige Problem dabei ist, dass Glasfaserkabel empfindlicher sind als Kupferkabel. Aufgrund dessen ist beispielsweise die Reduzierung des Biegeradius entscheidend. Und genau aus diesem Grund brauchen Sie ein gutes LWL-Kabelmanagement. Aber es geht nicht nur um den Biegeradius oder Glasfaserkabelschutz. Das Führen von Glasfaserkabeln bedeutet auch, dass Sie über Kabelführungspfade und einfachen Kabelzugang nachdenken müssen.
Hier finden Sie die Komponenten, die Sie für ein effektives Glasfaserkabelmanagement
Interne Platten
LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz
Gutes Glasfaserkabelmanagement hält die Kosten unter Kontrolle. Der LWL-Schlauch mit Knickschutz bietet einen optimalen Schutz für Glasfasern und beseitigt Probleme wie Quetschen, Knicken und Mikrokrümmungen und ist eine problemlose Lösung zum Routen der Fasern. Erhältlich in PP mit ausgezeichneter Stabilität sowie PBT für eine hervorragende Isolierung. Verwenden Sie zur Montage einfach zu installierende Schnappbefestigungsclips.
Mit unserer LWL-Spule mit niedrigem Profil können Sie überschüssige Fasern auf eine Leiterplatte wickeln. Einige Spulen können geteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90° oder 180° ergeben. Sie haben die Wahl zwischen Schraubbefestigung oder selbstklebender Rückseite für eine noch schnellere Installation. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-0.
Spleißkassettenhalter für 4 oder 12 Fasern
Für zwölf 2,7 mm Spleiße oder vier 4, mm Spleiße. Wird entweder mit einem Klebepad oder einer Schraube der Größe 4 befestigt. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-0.
Glasfaser-Spleißkassettensystem, Lagerung
Diese leichten LWL-Kabelkassetten und Schutzprodukte beseitigen die potenzielle Gefahr von Makro- und Mikrokrümmungen, die bei der falschen Handhabung von Glasfaserkabeln entstehen können. Die Kassetten können beliebig gestapelt werden, und eine Führung zwischen den Kassetten ist möglich. Sie sind kompatibel mit Spleißhaltern, Spleißschutzprodukten und LWL-Schutzschläuchen mit Knickschutz. Die eingeformten Funktionen der Kassetten gewährleisten einen Biegeradius von 30 mm. Nylon 6/6.
LWL-Clips - 24 Schlitze, Spleißhalter
Für bis zu 24 Komponenten/ Spleißschutzteile. Die flexiblen Flügel fassen Komponenten mit einem Durchmesser von bis zu 1,6 mm, während das niedrige Profil Platz spart. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-0. Auch erhältlich: LWL-Clips mit 16 Schlitzen. LWL-Clips mit weniger Schlitzen sind ebenfalls erhältlich.
Schützt empfindliche Glasfaserkabel vor Beschädigungen. Wird für eine schnelle Installation eingeschoben und ist daher ideal zum Führen von Glasfaserkabeln. Die Klebebefestigung bietet einen starken, sicheren Halt für Ihren Outdoor- Glasfaserschrank. Nylon. UL94 V-0.
LWL-Zugentlastung für 900-Micron-Faser
Bietet zusätzlichen Schutz und reduziert die Belastung und Spannung für 900-Mikrometer-Glasfaserkabel beim Führen durch eine Bohrung. Wird normalerweise in einem Stecker Wird normalerweise in einem Stecker oder Glasfaser-Abschlusswiderstand verwendet. Bei Verwendung eines Steckers verhindern Sie mit Staubkappen das Eindringen von Staub und anderen Schadstoffen. Aus TPE.
LWL-Führungen unterstützen das Aufrollen und ermöglichen eine schnellere Glasfaserinstallation. Eckführungen gewährleisten einen Kabelbiegeradius von 90˚, um kostspielige Fehler und Ausfallzeiten zu verhindern. Nylon 6/6. Auch erhältlich: Führungen für Anwendungen mit geradem Glasfaserkabel.
LWL-Radiusführungen umfassen zwei Komponenten, die durch ein Clip- System zu einer gewölbten Oberfläche zusammengeführt werden, um Glasfaserkabelbündel aufzunehmen. PVC. UL94 V-0.
Sie wurden für die Miniflex-Technologie entwickelt und eignen sich an Verteilungspunkten für ordnungsgemäßes/n Glasfasermanagement, -schutz und Zugentlastung. Als zusätzliche Schutzfunktion kann ein Kabelbinder um das Teil angebracht werden, um das Entfernen von Sicherungsrohren zu verhindern Nylon. UL94 V-0.
Vergessen Sie nicht: Maskierungslösungen
Sie müssen Maskierungslösungen auch für den Schutz Ihres Gehäuses während seiner Herstellung in Betracht ziehen. Wir können Ihnen mit einer kompletten Palette von Lösungen dabei helfen. Sehen Sie sich unsere Drahthaken an, die Hängelasten während Lackierung, Pulverbeschichtung, Oberflächenbearbeitung und Materialhandhabung halten. Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Maskierungskappen für Lackierungsarbeiten und andere Verfahren sowie unsere Hochtemperatur-Maskierungszugstopfen. Zudem bieten wir ein beliebtes Sortiment an Maskierungsbändern an.
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de