Komponenten für industrielle Verpackungsmaschinen

Packmaschine

Lösungen für Hersteller und Designer von Verpackungsausrüstung

Die Qualität der von Ihnen ausgewählten Komponenten spielt eine wichtige Rolle für die Lebensdauer Ihrer Verpackungsausrüstung. Die Teile Ihrer Verpackungsmaschine sind womöglich auch auf andere Produkte angewiesen, angefangen von Kabelbindern und PCB-Befestigungszubehör bis hin zu Klemmhebeln und Gummipufferfüßen zum Anschrauben. Bei sorgfältiger Auswahl Ihrer Komponenten kann Ihre halb- oder vollautomatisierte Verpackungsmaschine jahrelang gut funktionieren.

Dieser Leitfaden wird Ihnen bei der Auswahl helfen. Wir konzentrieren uns auf drei Arten von Verpackungsmaschinen. Die meisten der gezeigten Komponenten können jedoch bei allen Maschinen verwendet werden, wie etwa Dosenabpackmaschinen, Kartonverpackungsmaschinen, Kartonwickelmaschinen und Bogenverpackungsmaschinen.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, stellen wir Ihnen für die meisten unserer Lösungen kostenlose Muster zur Verfügung gestellt, damit Sie sie vor dem Kauf testen können. Sie können auch kostenlose CADs unserer Lösungen herunterladen, die Ihnen beim Design Ihres Projekts helfen können.

Kiste wird verpackt

Umreifungsmaschine

Sie werden manchmal als Bandumreifungsmaschinen bezeichnet und spannen, versiegeln und schneiden das Band in einer Bewegung. Ihr Design hängt vom Umreifungsbedarf ab. Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrer Anwendung um eine Palettenumreifungsmaschine, eine Kartonumreifungsmaschine oder einen anderen Maschinentyp handelt, sollten Sie die folgenden empfohlenen Produkte in Erwägung ziehen, die sich ideal für halb- oder vollautomatische Umreifungsmaschinen eignen.

Falls relevant, sollten die von Ihnen verwendeten Komponenten nicht nur die Maschinenleistung unterstützen, sondern auch zu Gesundheit und Sicherheit beitragen. Erwägen Sie deshalb den Einsatz von Gleitern und Griffmulden.

Auch Ihre Umreifungsmaschine muss geschützt werden. Verwenden Sie Kappen und Stopfen, um kritische Profile während Handhabung und Transport vor Beschädigung zu schützen. Durch das Hochtemperatur-Maskieren von Löchern und Schützen wichtiger Bereiche mit leicht anzubringenden Kappen und Stopfen erhalten Sie zudem ein professionelles Finish.

Zugstecker maskieren

Maskierungszugstopfen

Maskierungszugstopfen zur Maskierung von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde. Zum Anbringen einfach das dünnere Ende des Stopfens durch das Loch ziehen, bis das größere Ende durch das Loch gedehnt wird. Danach Loslassen, damit durch das Stauchen des Stopfens ein dichter Verschluss entsteht. Erhältlich aus hochwertigem Hochtemperatur-Silikon oder aus kostengünstigem Niedrigtemperatur-EPDM. Anwendungsbereiche sind Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Galvanisierung und Eloxierung.

Typischer Einsatzbereich: bei der Fertigung

Rohreinsatzgleiter

Gleiteinsätze für Rohre

Rechteckige Rohreinsätze schützen die Kleidung und Haut des Benutzers. Ideal für die am häufigsten verwendeten Größen und Durchmesser rechteckiger Rohre. Erhältlich in LDPE in Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrau, Rot und Silber.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Griffmulden – einrasten

Griffmulden - zum Einrasten

Griffmulden sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und rasten einfach ein. Ideal bei Sicherheitsbedenken aufgrund scharfer Kanten. Diese Kunststoff-Griffmulden bestehen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Nylon 6 und Technopolymer auf Basis von glasfaserverstärktem Nylon.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen

Für hervorragende Abdichtung und Zugentlastung ausgelegt. Kabelverschraubungen werden verwendet, um Kabel in die Umreifungsmaschine zu führen und dadurch die Kabelbiegung zu kontrollieren oder zu verhindern, dass ein Kabel aus dem System gezogen wird. Schutzklasse IP68 für hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Nylon mit Innendichtring aus TPE und Außendichtring aus CR/NBR. UL94 V-2. Zusätzliche Sicherheit durch Sicherungmuttern und Reduzierstücke für Kabelverschraubungen.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung – starrer Kunststoffsockel

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung - starres Unterteil aus Kunststoff

Industrielle Nivellierfüße sind ideal für unebene Oberflächen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien: PP, LDPE, PE, Nylon und einer Kombination aus TPE, PP und Stahl. Für weitere Optionen sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an Nivellierfüßen mit Bolzenbefestigungen an.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Standard-Kabelbinder

Standardkabelbinder

Robuste, hochwertige Kabelbinder aus Kunststoff mit einem integrierten Verschlusssystem, um versehentliches Entfernen zu verhindern. Erhältlich in verschiedenen Farben aus Nylon mit Nylon- oder Edelstahlzähnen. Auch in PP erhältlich.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung und intern

Lenkrollen

Lenkrollen

Drehbare Lenkrollen mit Bolzenaufnahme und Bolzen sowie Bremse ermöglichen eine 360°-Drehung. Das Bolzenloch im Rahmen der Rolle ermöglicht die sichere Befestigung an Bolzengewinden. Nylonräder und Stahlgehäuse. Weitere Optionen finden Sie in unserem umfassenden Sortiment an industriellen Lenkrollen.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Fan-Wächter

Lüfterschutzgitter

Schutz und Befestigung von kleinen DC- und AC-Lüftern. Der Lüfterschutz aus Metall verhindert, dass Staub und Schmutz auf die Lüfterblätter fallen und Blockaden verursachen. Gleichzeitig wird der Benutzer vor Verletzungen geschützt. Ideal zum Kühlen von Elektroanwendungen mit Schutzlösung. Einfache Installation mit Schraubbefestigung. Aus Stahl.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Kabeldurchführungen

Kabeltüllen

Schützt Drähte, Kabel, Rohre und Schläuche. Installation durch einfaches Einrasten in die Bohrung. Ausgezeichnete Haftung, geeignet für Standardmetallblechlöcher. Erhältlich in TPG, Styrol-Butadien-Kautschuk, thermoplastischem Vulkanisat (TBV), PVC und EPDM.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Zahnscheiben

Gezahnte Sicherungsscheiben

Zusätzlicher Widerstand gegen Vibrationen, um das Lösen von Komponenten zu verhindern, damit Ihre Umreifungsmaschine Spitzenleistungen erbringen kann. Erhältlich in Edel- oder Baustahl.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Runde PCB-Abstandshalter ohne Gewinde

Runde PCB-Distanzstücke ohne Gewinde

PCB-Abstandhalter aus Kunststoff sorgen bei Ihrem Leiterplattendesign für physischen Abstand sowie thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Aus Nylon 6/6. Glasfaserverstärktes Nylon ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind.

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln und Elektronik

 Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Zur Verwendung als Kabelbinderbefestigungen mit Selbstklebe- oder Schraubbefestigung. Die selbstklebenden Riemensockel bieten hohe Haftwirkung, ermöglichen eine schnelle und einfache Installation und sind ideal für leichte Kabelbündel. Sie verfügen auch über eine Plattenbohrung zur optionalen Schraubbefestigung. Schraubbefestigung aus Nylon erhältlich. Klebebefestigung in PVC, Nylon und ABS sowie auf Kautschukbasis erhältlich.

Typischer Einsatzbereich: intern

Sechseckige Leiterplatten-Abstandshalter

PCB-Sechskant-Abstandhalter

Installation per Hand, ohne dass Montageausrüstung erforderlich ist. Sechseckige Abstandhalter sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei Hochleistungs- Umreifungsmaschinen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen. UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln und Elektronik

Handschalter – 1NO

Handschalter - 1NO

Das Komplettgerät umfasst Betätigung, Clip und Kontaktblock. Wird verpackt und unmontiert geliefert. Drucktaste ist bündig und hat einen Kontakt. Schutzklasse IP65 gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten. Nylon mit Metallgehäuse, auch mit Kunststoffgehäuse erhältlich.

Brotverpackung

Lebensmittelverpackunsmaschinen

Hersteller von Verpackungsmaschinen für Lebensmittel und Flüssigkeiten benötigen Komponenten, die hohe Hygienestandards gewährleisten. Deshalb ist Metall eine gute Wahl für den externen Fertigungsbereich. Auch Ihr Kunde benötigt zur Produktivitätssteigerung leistungsstarke Lebensmittel- Verpackungsmaschinen. Wählen Sie daher Komponenten mit ggfs. ergonomischen Eigenschaften und hoher Qualität aus, um Ausfallzeiten aufgrund mechanischer Fehler zu vermeiden.

Ziehgriff

Standardgriff

Rechtwinklige Standardgriffe aus Metall mit Innengewinde sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für einen ordentlichen Abschluss. Aus Aluminium.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Flügelscharniere – Einsteckbefestigung mit Außengewinde

Flächenbündige Scharniere - Montage mit Gewindebolzen

Dieses Blattscharnier aus Metall, auch als Blattflügelscharnier bekannt, eignet sich ideal für Lebensmittelverpackungsmaschinen mit bündig montierten Türen zur Montage durch Gewindebolzen. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, entweder mit verchromter oder schwarz pulverbeschichteter Oberfläche.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Dichtungen

Dichtungen

Dichtungen verschließen die Türen Ihrer Lebensmittelverpackungsmaschine mittels Kompression. Sie werden für zusätzliche Abdichtung an den Plattenkanten befestigt und füllen den Abstand zwischen den aufeinandertreffenden Oberflächen. Hervorragender Schutz vor Vibrationen. Erhältlich in EPDM, PU und PE. Für Verglasungen wählen Sie EPDM.

Typischer Einsatzbereich: intern

Klappbare 90˚-Deckelhalterungen

Teleskop-Klappenaufsteller mit 90°

Teleskop-Klappenaufsteller halten Deckel, Schaltschränke und Inspektionsabdeckungen offen. Das Sortiment umfasst links- und rechtsseitige Versionen. Erhältlich in Edelstahl oder verzinktem Stahl. Teleskop-Klappenaufsteller sind ebenfalls erhältlich.

Typischer Einsatzbereich: intern

Spannhebel

Klemmhebel

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der Tropfengriff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung und ist gleichzeitig platzsparend, da der Griff nicht im Wege ist. Druckgegossenes Zink mit Stahlzunge. Auch als konische Griffe erhältlich.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Haken- und Riegelklemmen

Kniehebelspanner mit Riegel

Vertikale Kniehebelspanner mit Haken und Riegel funktionieren horizontal, sodass zwei Oberflächen auf derselben Ebene oder bei 90° aneinander befestigt werden können. Diese Klemmen haben ein niedriges Profil, für Anwendungen mit begrenzter Höhe. Aus verzinktem Stahl mit ergonomischem Griff aus gepolstertem PVC für mehr Komfort.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Schlauchschellen mit Schneckenantrieb

Schneckengewinde-Schlauchschellen

Die verriegelte Rückseite verhindert Abscherung und kann zum Fixieren einer der Schlauchschutzhülsen aus unserem hydraulischen Schlauchschutzsortiment verwendet werden. Erhältlich in zwei Ausführungen aus Edelstahl AISI 430.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Lüfterfilter, Metall

Lüfterfilter, Metall

Entfernt Staub aus dem Luftstrom des Lüfters, so dass sich die Luft frei bewegen kann. Zum Kühlen elektronischer Komponenten. Schützt den Lüfter zudem vor Beschädigungen. Aus Aluminium und Edelstahl

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln

Leiterplattenkantenverriegelungsstützen – einrasten

PCB-Halterungen für Eckmontage - zum Einrasten

Die Abstandhalter mit Verriegelung bieten sicheren Halt an der Seite Ihrer Leiterplatte. Schnappbefestigung und Rastnase sind ideal zur schnellen Montage. Die Leiterplatte kann zur Wartung einfach entnommen werden. Aus Nylon 6. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C. UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln

LED-Abstandshalter

LED-Abstandhalter

Eignet sich für eine herkömmliche T-1-3/4 LED. Hebt die LED von der Plattenoberfläche ab. Sie minimieren ebenso ein Verrutschen und Höhenänderungen und gewährleisten gleichzeitig Produktuniformität und einfache Produktion. Hergestellt aus Nylon mit der Klassifizierung UL94 V-2. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0.

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln

Vierteldrehverschlüsse mit Flügelknauf

Drehriegel mit Knebeltätigung

Der Riegel mit Knebelbetätigung wird mit einer Gummidichtung für eine gute Abdichtung geliefert. Es sind drei unterschiedliche Ausführungen mit verschiedenen Optionen in Bezug auf Material und Griffbereich erhältlich. Erhältlich in Edelstahl, daher ideal für Lebensmittel-Verpackungsmaschinen.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Stellfüße – hygienisch

Nivellierfüße - hygienisch

Hygienische Nivellierfüße sind ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Alle Füße sind USDA-konform. Aus Edelstahl AISI 304, um das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Reinigungszeit auf ein Minimum zu reduzieren.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Handräder – Metall ohne Griff

Handräder - aus Metall, ohne Griff

Diese industriellen Handräder für hohe Beanspruchung dienen der Positionseinstellung an großen Lebensmittel- Verpackungsmaschinen. Das 4-Speichen- Design ermöglicht dem Bediener einen starken Halt und ist daher nicht mit Griffen ausgestattet. Aus Stahl mit schwarzem Edelstahlfuß zum Anschrauben. Auch erhältlich in Metall mit Griff und mit oder ohne Griff aus schlagfestem Nylon oder äußerst widerstandsfähigem Technopolymer auf Polypropylenbasis (PP).

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Geflanschter Rastbolzen

Geflanschter Indexbolzen

Nehmen Sie bei der Verriegelung oder Zuordnung von Komponenten schnelle Anpassungen vor. Der Flansch mit Schraublöchern ermöglicht eine zusätzliche Befestigung. Ideal bei geringen Materialstärken.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Metallgriff für Maschine

Beutelfüllmaschine

Egal, ob Abfüllmaschinen u. a. für Tierfutter, Lebensmittel, Getränke oder Trockenpulver eingesetzt werden sollen, benötigen Hersteller von Beutelverschlussmaschinen mehrere unterschiedliche Komponenten.

Beim Design einer halb- oder vollautomatischen Beutelfüllmaschine oder einer Papier- oder Plastikbeutel-Verpackungsmaschine sollten Sie diese wichtigen Komponenten berücksichtigen:

Handschalter – rot oder grün

Handschalter – Rot Oder Grün

IP50 Drucktaste, passend für eine Aussparung von 22 mm. Schaltungsanordnung

Typ: 1NO und 1NC. Nicht ausgewählte Seite ragt heraus, um die Auswahl anzuzeigen. Aus Nylon 6.

Exzenterverschlüsse – heben und drehen

Lift & Turn Hebelverschlüsse

Hebelverschlüsse – mit Niedrigprofil-Lift & Turn-Schwenkgriff, der bei Nichtbenutzung verstaut wird. Sie bieten einen Rotationswinkel von 90° und können mit einer Klammer- oder Einrastbefestigung einfach montiert werden. Auch mit einem federbelasteten Schwenkhebel mit Zuschlagfunktion. Erhältlich in gleichschließenden, verschiedenschließenden und Drucktastenversionen. Aus druckgegossener Zinklegierung und Nylon 6 mit 30 % Glasfaserfüllung. Dichtungsmaterial: PE

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Konische Kappen und Stopfen – Standard

Konische Kappen und Stopfen - Standard

Konische Kappen zur Abdeckung mehrerer Außendurchmesser oder konische Stopfen zum Schließen mehrerer Innendurchmesser. Aus LDPE zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

Typischer Einsatzbereich: bei Handling, Transport und Lagerung

Abdeckende flanschlose Stopfen

Flanschlose Maskierungsstopfen

Sehr gut geeignet zur Maskierung von Bohrungen, ohne den Bereich um das Bohrungsloch herum zu verdecken. Dieser konische Stopfen schützt verschiedene Bohrungsdurchmesser. Ergonomisches Profil mit einer Abziehlasche für einfache Montage und Demontage. Erhältlich in hochwertigem Hochtemperatur-Silikon, kostengünstigem Niedrigtemperatur-EPDM und TPE. Anwendungsbereiche sind Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Galvanisierung und Eloxierung.

Typischer Einsatzbereich: bei der Fertigung

Abdeckband – Rollen

Maskierungsband - Rollen

Können Temperaturen bis zu +260 °C standhalten. Ideal für komplizierte Formen, die eine Kappe oder ein Stopfen eben nicht abdecken können. Lassen sich sauber und ohne Rückstände entfernen. Schnellhaftend zur zeitsparenden Anwendung.

Typischer Einsatzbereich: bei der Fertigung

Steckniete – abgeschrägter Kopf

Spreiznieten - abgeschrägter Kopf

Spreiznieten mit flachem abgeschrägten Kopf erleichtern Montage und Demontage. Einfach per Hand einzuschieben. Wenn der Stift in die Niete eingeschoben wird, werden die Beine erweitert und halten die Niete an ihrem Platz. Aus Nylon 6/6. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 115 °C. UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln, externe Fertigung

Lüfterfiltersätze

Lüfterfilter-Sets

Lüfterfilter-Sets umfassen jeweils einen Fingerschutz, eine Filterabdeckung, ein Lüfterfilter-Metalldrahtgitter und einen Filzfilter. IP30-Klassifizierung zum Schutz vor Werkzeugen und Kabeln mit mehr als 1 Zoll.

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln

Spiralschlauchschutz

Spiralwickel-Schlauchschützer

Spiralguard, oder Spiralschlauchwicklung, schützt die meisten Arten industrieller Schlauchleitungen vor Schnitten, Abrieb, Quetschung oder UV-Schäden. Hohe Abriebfestigkeit, auch unter rauen Bedingungen. Ideal zum Umschließen einzelner Schläuche und ganzer Schlauchgruppen. Aus HDPE.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Gelappte Handräder und Knöpfe – weibli

Sterngriffe und Handräder - Mit Innengewinde

Sicherer, ergonomischer Griff mit Bogenrand für maximalen Halt und Komfort. Diese langlebigen Handräder und Griffmuttern sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen. Das Materialsortiment umfasst glasfaserverstärktes Technopolymer auf Nylonbasis und Edelstahl. Auch erhältlich: Griffmuttern mit Gewindeeinsatz.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

PCB-Stützsäulen

Leiterplatten-Abstandhalter - Doppelsperre/Schnappverschluss

Erhältlich in verschiedenen Verriegelungsoptionen für beide Enden und in verschiedenen Formen für Ihre jeweiligen Bedürfnisse. Unsere beliebteste Ausführung. Aus Nylon 6/6. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C. UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln

Abstandhalter ohne Gewinde – Keramik

Abstandhalter ohne Gewinde - Keramik

Abstandhalter aus Keramik widerstehen extremer Hitze. Werkzeuglose Installation per Hand, was die Montage beschleunigt. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 1700 °C

Typischer Einsatzbereich: Schalttafeln

Abstandshalter für Vibrationsmontage

Schwingungsdämpfer

Wie jede Maschine können auch Beutelfüllmaschinen vibrieren, was zur Lockerung der Komponenten führen kann. Diese Schwingungsdämpfer fungieren als Puffer, da sie Vibrationen absorbieren. Sie können auch dazu beitragen, Lärm zu reduzieren. Aus Neoprenkautschuk und Stahl mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 80 °C.

Typischer Einsatzbereich: interne und externe Fertigung

Nockenschalter

Drehknebelschalter

Die ABS-Kunststoffgehäuse mit IP65-Klassifizierung werden komplett mit einer 22 mm Betätigung und einem Kontaktblock geliefert. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.

Typischer Einsatzbereich: externe Fertigung

Pasta-Verpackung

Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de