Hydraulikschlauchschutz für sichere Designs
Während des täglichen Betriebs sind Hydraulikschlauchleitungen Feuchtigkeit, Schmutz, Schnitten, Abrieb, Quetschungen und UV-Strahlen ausgesetzt.
Kontinuierliche Bewegung und Reibung an anderen Schläuchen oder Geräten, die häufig durch Maschinenvibrationen verursacht werden, können die Schlauchüberzüge erodieren. Auch unverträgliche Flüssigkeiten können sie zerfressen und ungeschützt hinterlassen.
Sobald diese äußere Schutzschicht verschwunden ist, ist die Schlauchverstärkung offen für noch mehr Schäden und Rost. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass erforderliche Schutzvorkehrungen getroffen werden. Wir empfehlen Ihnen, kostenlose Muster jener Lösungen anzufordern, die für Sie in Frage kommen, sodass Sie genau das erhalten, was Sie benötigen.
Sehen Sie sich unser Video auf Englisch an, um mehr zu erfahren:
Schlauchschutzhülsen
Eine Schutzhülse für Hydraulikschläuche ist die letzte Verteidigungslinie zum Schutz von Menschen, Umwelt und Maschinen vor Schlauchbrüchen oder Leckagen. Sie schützt Schläuche auch vor Abrieb.
Schlauch- oder Kabelschutzhülsen zur Schnellmontage sind geeignet für:
- Anwendungen, in denen Schlauchleitungen bereits montiert sind
- Anwendungen, bei denen das Aufwickeln von spiralförmigen Produkten schwierig ist
Hydraulikschlauchschutz aus ballistischem Nylon
- Widerstandsfähig gegen Hitze, Ozon und Abnutzung
- Umhüllt Schläuche, um Bediener vor Schlauchausfällen in engen Bereichen zu schützen
- Spezieller Klettverschluss für schnelles und einfaches Bündeln von Schlauchgruppen
- Einfach zu montieren oder zu entfernen
Sehen Sie sich unser Video auf Englisch an, um mehr zu erfahren:
Hülsen mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau
Essentras Produktlinie an Hülsen mit Sicherheitszulassung für den Bergbau schützt vor:
- Austreten von Hydraulikschlauchöl
- Schlauchbruch
- Flüssigkeitsleckagen
Dank des Nylon 6-Materials ist diese Hülse dicht, aber nicht sperrig und bietet hohen Bruch- und Abriebschutz.
Spiralwickel-Schlauchschutz ‒ mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau
- Hervorragender Leckage- Einschluss – effektive Verringerung von Austritten aus kleinsten undichten Stellen
- Getestet und zugelassen von M.S.H.A.
- Erfüllt die FED-STD-191- Prüfmethode 5309 bezüglich Abriebfestigkeit
- Erfüllt ASTM D6770 bezüglich Abriebfestigkeit von Textilgeweben
Sehen Sie sich unser Video auf Englisch an, um mehr zu erfahren:
Brandschutzschläuche
Ein umfassendes Sortiment an Brandschutzschläuchen bietet ausgezeichnete Elastizität und eignet sich hervorragend zum Schutz oder Bündeln von Schläuchen, Rohren und Kabeln in einer Vielzahl von aggressiven Umgebungen
Die Isolierungseigenschaften des äußeren Silikongummis und des inneren Glasfasergeflechts bieten:
- Wirksamen Schutz von arbeitenden Personen vor Verbrennungen durch heiße Schläuche und geringeren Wärmeenergieverlust
- Einfaches Bündeln von Schläuchen, die sich in die gleiche Richtung biegen; für mehr Sicherheit nur Schläuche ähnlicher Größen und Druckstufen bündeln, z. B. Bündelung von Hochdruckschläuchen in einer Hülse und verschieden dimensionierte Niederdruckschläuche in einer anderen.
- Ästhetik – schlankeres Aussehen des Hydraulikschlauchs an Maschinen
- Hält intensiver Strahlungswärme und Dauerexposition von bis zu 260 °C, 15 bis 20 Min. bis zu 1.090 °C und 5 bis 30 Sek. bis zu 1.650 °C stand
- Hält wiederholter Exposition gegenüber geschmolzenem Stahl, geschmolzenem Aluminium und geschmolzenem Glas bis zu 1.650 °C stand
Schlauchschutzwickel
Der Spiralschlauchwickel wird in einer Vielzahl von Ausführungen angeboten, um vor Abrieb und Quetschungen zu schützen und so die Lebensdauer des Schlauchs zu verlängern.
Der Spiralwickel von Essentra dient nicht nur als Hydraulikschlauchschutz. Er ist auch für pneumatische und hydraulische Schlauchbaugruppen geeignet.
- Radialer Schnitt von extrudierten Rohren, um ein hohes natürliches Formgedächtnis und Flexibilität für maximale Schlauchabdeckung zu gewährleisten
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylenmaterial
- Hohe Abriebfestigkeit, Schutz vor Schlauchbruch und UV-Beständigkeit
- Eine dünnere, leichte Lösung mit industrietauglicher Stärke und Qualität
- Erhältlich als Lösung für starke oder mittlere Beanspruchung
Spiralwickel-Schlauchschützer – Spiralguard
- Kunststoff-Spiralschlauchwickel aus stabilem HDPE
- Der Spiralwickel für Hydraulikschläuche verfügt über ein hoch belastbares, doppelt abgeschrägtes Kantendesign, um ein Verhaken und Schneiden während der Installation zu verhindern
- Einfache und sichere Installation vor oder nach der Montage des Schlauchs
- Verwenden Sie eine Lösung für mittlere Beanspruchung für Anwendungen, bei denen Abrieb nicht häufig auftritt, aber dennoch Schutz erforderlich ist
Spiralwickel für Bergbau- und Steinbrucharbeiten
Für Bergbau- und Steinbruchanwendungen können Benutzer aus einer Reihe von für Bergbausicherheit zugelassenen, flammhemmenden und antistatischen Spiralwickel auswählen, die unterirdische Schlauchgruppen schützen
Geeignet für die meisten Arten hydraulischer, pneumatischer und industrieller Schlauchleitungen in verschiedensten Industriebereichen.
- Bergbau, Steinbrucharbeiten, Bohranlagen und Tunnelarbeiten
- Forst- und Landwirtschaft
- Schweißen, Fertigung und Automobilherstellung
- Unterseearbeiten, Offshore-Öl- und Gaskonstruktionen
Spiralwickel-Schlauchschutz – mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau
- Sehr starker Schutz vor Schlauchbruch
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute UV-Beständigkeit
- Geringeres Risiko von Arbeitsunfällen
- Geeignet zum Umschließen einzelner Schläuche und ganzer Schlauchgruppen
- Bewährt unter harten Bedingungen
- Getestet und zugelassen vom Forschungsinstitut für Bergbausicherheit, dem Amt für mineralische Rohstoffe (NSW to AS2660 FRAS Compliance – 1991; internationaler Standard: ISO6805)
- British Coal Spezifikation 182:1986
Verschleiß - Schlauchschutz
Wenn Gewicht und Größe ein Problem darstellen, aber ein Teil des Schlauchs dennoch geschützt werden muss, sollten Sie Point-of-Contact- Protektoren, auch als Verschleiß- Schlauchschutz bekannt, in Betracht ziehen.
Dies ist eine kostengünstigere Lösung, wenn der Schlauch nur an einigen Stellen Berührung mit Verschleißquellen hat. Dieser Schlauchschutz aus PVC ist langlebig und hat einen hohen Verschleißfaktor. Point-of-contact-Protektoren sind leicht zu montieren und zu entfernen, da sie einfach mit einem Kabelbinder montiert werden. Sie werden hauptsächlich verwendet für:
- Hydraulikschläuche
- Kraftstoff- und Ölleitungen
- Bremssysteme
- Kabelbäume und Batteriekabel
- Mit Schlauchschutzhülsen verwendbar
- Aus flexiblem PVC
- Schützt Schläuche und Kabel vor Abrieb durch Kontakt mit Rahmen oder anderen scheuernden Oberflächen
- Material ist sehr langlebig und hat einen hohen Verschleißfaktor
- Rillen verhindern das Verrutschen und den Verschleiß von Kabelbindern
- Einfach zu montieren und zu entfernen
- Typischer Einsatzbereich: Hydraulikschläuche, Benzin-und Ölleitungen, Bremssysteme, Kabelbäume und Batteriekabel
- Der Artikel 600621 ist aufgrund seines kleineren Radius für 1/2” und kleiner dimensionierte Schläuche geeignet
Denken Sie auch an: Schlauch- und Rohrschellen
Gelenkbolzenschellen aus Edel¬stahl
- Eine zuverlässige Abdichtung bei Anwendungen mit einem großen Durchmesser und starker Vibration
- Stabile Ausführung zur zuverlässigen Dichtung grober Schläuche
Schlauchklemmen aus Kunststoff
- Kosteneffiziente Methode zur Sicherung von Rohren und Schläuchen
- Hydraulikschlauchklemmen aus Kunststoff, aus stabilem Nylon 6.6
- Erhältlich in 3 Farben: Grau, Weiß und Schwarz
Schneckengewinde-Schlauchschellen
- In zwei Ausführungen erhältlich
- Stabile Bänder, die besseren Schlauchschutz bieten als die perforierte Ausführung
- Die AISI 304/W4-Ausführung hat anstatt eines perforierten ein geprägtes Band, dessen aufgerollte Kanten eine Deformation des Schlauchs vermeiden