Kappen und Stopfen, damit Sie keinen Grund zur Sorge haben
Schützen Sie wichtige Teile und gestalten Sie so Verfahren effizienter mit Kappen und Stopfen
Schützen Sie Ihre Anwendung mit Kappen und Stopfen, die in fast jeder Umgebung bestehen. Kostenlose Muster für ausgewählte Produkte können Sie vor dem Kauf testen, und dank der kostenlosen CAD-Downloads können Sie Ihr Design perfektionieren.
Dies ist eine Übersicht über Kappen und Stopfen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Design zu helfen.
Maschinen- und Anlagenbau
- Elektrische Kabelgehäuse
- HVAC-Komponenten
- Industrielle Generatorteile
- Versorgungsschränke für den Außenbereich
Der Schutz wichtiger Außen- und Innenprofile vor Schäden trägt zur Qualitätssicherung bei und sorgt für reibungslose Montage und Transport.
Schützen Sie Ihr Design mit:
- Geeignet für Stopfen der Serie ISO A und ISO B
- TPE-Material
- Für glatte Anschlüsse oder Anschlüsse mit Gewinde
- Abziehlasche für schnelles Entfernen
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 135 °C (-40 °F bis 275 °F)
- Vollgewinde bis 13,6 mm/ 0,535 Zoll
- LDPE-Material
- Wird auch in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie eingesetzt
- Gerändelter Kopf für einfache Griffigkeit
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 135 °C (-40 °F bis 275 °F)
- Geeignet als NPT- und UNF-Gewindestopfen
- LDPE-Material
- Wenn die Lasche gezogen wird, öffnet sich die Kappe zum schnellen Entfernen.
Metallherstellung
- Datenschränke
- Blech
- Möbel
Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden mit einem professionellen Finish durch den Einsatz leicht anzubringender Kappen und Stopfen zur Maskierung von Bohrungen und Kontaktstellen.
Schützen Sie die Öffnungen Ihres Produkts mit:
Konische Hochtemperaturstopfen aus Silikon
- Hohe Temperaturbeständigkeit: 316 °C (600 °F)
- Durometer (Shore A) 55 + 5
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Wiederverwendbar
- Flexibilität erlaubt leichte Größenabweichungen von den zu maskierenden Bereichen
- Als massiver Stopfen erhältlich
- Erhältlich mit einem hohlen Kern für mehr Kompression; weniger Materialbedarf macht diese Lösung außerdem kostengünstig
- Flexibel, um einen festen Sitz zu gewährleisten
- Hochtemperatur-PVC: 218,3 °C (425 °F)
- Für zahlreiche Anwendungen geeignet
- Hohe Temperaturbeständigkeit: 316 °C (600 °F)
- Durometer (Shore A) 55 + 5
- Maskiert Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde
- Abziehlasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen und schnelles Entfernen aus engen Bohrungen
Fahrzeuge
- Autos
- LKW
- Züge
Schützen Sie wichtige Komponenten vor möglicher Verunreinigung durch Schmutz und bewahren Sie wichtige Gewinde während Lagerung und Transport bis zur Endmontage der Anlage vor Beschädigungen.
Schützen Sie Ihr Design mit Präzision:
O-Ring-Gewindestopfen - metrische Gewinde
- Können per Hand, mit einem Sechskantschlüssel oder mit einem Schraubendreher montiert und demontiert werden
- Komprimierende Flanschlippe und O-Ring bieten eine wasserdichte Abdichtung für hervorragenden Auslaufschutz
- HDPE-Material, in vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2
Konische Kappen und konische Stopfen
- Stopfen für mehrere Innendurchmesser
- Kappen für mehrere Außendurchmesser
- LDPE-Material
- Konische Kappen und Stopfen aus LDPE
- Beispielprodukt bei Einsatz als Kappe: kompatibel für BSP 3/8-Gewinde
- Das gleiche Produkt bei Einsatz als Stopfen: kompatibel für M20-Gewinde
- Flexibles PE-Material ermöglicht eine einfachere Montage auf Rohren
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis 65,5 °C (- 40 bis 150 °F)
Schläuche und Hydraulik
- Traktoren
- Bagger
- Bergbau
Minimieren Sie Flüssigkeitsaustritte, erhalten Sie die Schlauchdichtigkeit aufrecht und sorgen Sie für konstante Maschinenverfügbarkeit und Benutzersicherheit.
Schützen Sie Ihr Design mit Spezialschlauchzubehör:
- Erhältlich für alle gängigen Größen von Hydraulikkupplungen
- Auch zum Schutz runder Komponenten geeignet
- LDPE-Material
- Starres Design ermöglicht einfache Montage und Demontage
- Innengewinde eignet sich für den Schutz von schnelllösenden Kupplungen der Serien ISO A und ISO B
- Bleibt am Schlauch befestigt
- TPE-Material
- HDPE-Kappen sind lösemittelbeständig und verringern das Scherpotenzial
- Ausgestattet mit einer inneren Dichtungsscheibe aus Neoprengummi, um die Kontamination zu begrenzen
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de