Eine Kurzanleitung für Rohr- und Flanschschutz
Beliebte Rohr- und Flanschschutzlösungen
Für die Öl-, Gas- und Versorgungsindustrie ist der Schutz von Rohren, Flanschen und Gewinden von entscheidender Bedeutung.
Nicht nur die Kontamination während und nach der Lagerung gibt Grund zur Sorge, sondern auch Schäden bei Herstellungsverfahren und Transport. Ohne die richtigen Lösungen können hohe Kosten bei der Reparatur – oder sogar dem Austauschen – von Bohrrohren und Ölleitungen entstehen.
Essentra Components kann Ihnen helfen, diese Probleme durch von Ihnen benötigte Lösungen, angefangen von Kunststoffendkappen bis hin zu gerippten Kunststoffstopfen, zu vermeiden. Einige unserer Rohrschutzkappen verfügen zum Beispiel über ein Ventil oder Belüftungslöcher, um den Druck zu kontrollieren, der sich in einem Metallrohr mit Kappenschutz aufbaut, das in einem Container von einem Versandhafen mit kaltem Wetter wie in Holland an einen Versandhafen mit heißem Klima wie in Dubai transportiert wird.
Wir empfehlen Ihnen, unsere Produkte vor dem Kauf zu testen. So stellen Sie sicher, dass Sie die perfekten Rohrgewindeschutzkappen, Einsteckstopfen aus Kunststoff oder Flanschschutzkappen erhalten – kurz gesagt, was immer Sie benötigen. Fordern Sie jetzt einfach kostenlose Muster unter.
Sehen Sie sich unser Video auf Englisch an, um mehr zu erfahren
Dichtleisten-Flanschschützer
Bei einem Flansch ist die Stirnfläche der kritische Bereich, der besonderen Schutz erfordert. Die Flanschschützer helfen Ihnen, den optimalen Zustand beizubehalten und Leckagen während der Lagerung oder vor der Montage zu verhindern.
Merkmale: Erhältlich in drei Hauptprofilen: mit Bolzen, als Stopfen und selbstklebend. Alle sind schnell und einfach zu installieren und halten Sandstrahlverfahren stand.
Material: Robust, da PE-Material ozon-, witterungs- und erdölbeständig ist.
Spezifikation: Schützt DIN- und ANSI-Flansche. Lösungen in vielen verschiedenen Größen erhältlich.
Dichtleisten-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen
- Schnellmontage.
- Keine Befestigungen erforderlich.
Dichtleisten-Flanschschutzstopfen
- Konisches Design für eng anliegende Passung.
- Keine Befestigungen erforderlich.
Dichtleisten-Flanschschützer mit Klebebefestigung
- Beständig gegen Benzin, Öl und nichtoxidierende Säuren.
Stirnflächen-Flanschschützer
Halten Sie Ihre Flansche für eine perfekte Passform in einwandfreiem Zustand und schützen Sie sie beim Transport in der Fabrik und auf Schiffswerften vor Korrosion und dem Eindringen von Schmutz.
Merkmale: Schützt die gesamte Flanschfläche oder lässt Schrauben/Bolzenlöcher zugangsfrei. Erhältlich in fünf Hauptprofilen: mit Bolzen, als Stopfen, selbstklebend, Push-in und mit Bolzenloch.
Material: PE schützt bei Endbearbeitung, Lagerung und Transport. Das PP-Material der Bolzenloch-Flanschschützer ist kostengünstig und bietet gute chemische und Ermüdungsbeständigkeit.
Spezifikation: Erhältlich in verschiedenen Größen für DIN- und ANSI-Flansche.
Ideal für: DIN2627-2638, 150 BS5504 und ANSI B16.5
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen
- Volle Abdeckung von SAE-Flanschen 61 und 62.
- Fixiert Stirnflächen- Flanschscheibe an der Flanschoberfläche.
Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung
- Gute Haftung
- Mit Kleber und Schutzfolie.
- Rückstandsfrei.
Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben
- Flexible Lamellen für enge Passform.
- Keine Befestigungen erforderlich.
- DN 10-300, ANSI ½ Zoll – 12 Zoll.
- Befestigung mit Kabelbindern.
- Kostengünstig.
- DN 10-600, ANSI ½ Zoll – 32 Zoll.
Rohrschutzstopfen
Eliminieren Sie kostspielige Ausfallzeiten, indem Sie das Eindringen von Schmutz in das Rohr und Beschädigungen wichtiger Gewinde verhindern.
Merkmale: Gerippte Rohrschutzstopfen sind in zwei Ausführungen mit flexiblen Rippen mit unterschiedlichen Durchmessern erhältlich, sodass sie für NPT- und Bohrrohre mit unterschiedlichen Größen geeignet sind.
Material: Robuster LDPE-Kunststoff bietet chemische und Witterungsbeständigkeit.
Spezifikation: Die gerade Außenwand des Stopfens gewährleistet eine sichere Reibungspassung für den entsprechenden Rohrinnendurchmesser und bietet so hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen. Kompatibel mit Rohrdurchmessern mit Nennweiten von 5,5 mm bis 625 mm.
- Sichere Reibungspassung für passenden Rohrinnendurchmesser.
- Ausgezeichneter Schutz vor Verunreinigungen
Sehen Sie sich unser Video auf Englisch an, um mehr zu erfahren
Rohrschutzkappen
Minimieren Sie die Rostgefahr und Verschmutzung der Rohrinhalte, indem Sie mit einer Rohrendkappe das Eindringen von Schadstoffen und Fremdkörpern verhindern.
Merkmale: Flexible Rohrschutzkappen bieten eine enge Passform, während Hakenverladungskappen Beschichtungen, Kanten und Innenwände vor Beschädigungen beim Befestigen von Kranhaken schützen.
Material: Flexible Rohrschutzkappen aus PE-Material sind stark, haltbar und leicht. Hakenverladungskappen bestehen aus LDPE für hervorragende Chemikalienbeständigkeit gegenüber Säuren, Alkoholen, Basen und Estern.
Spezifikation: Flexible Rohrschutzkappen eignen sich für Rohrdurchmesser mit Nennweiten von 60,3 mm bis 1625,6 mm. Hakenverladungskappen sind kompatibel mit Rohrdurchmessern in Nennweiten von 12,7 m bis 1219,2 mm.
Ideal für: Rohre, die mit Kranhaken transportiert werden
- Aus robustem PE.
- Flexibel und einfach montierbar.
Rohrschutzkappen in Standardgröße
- Hergestellt aus flexiblem, aber dennoch starrem LDPE.
- Innenrippen sorgen für enge Passung und Lösen nach Druckaufbau.
- Auch mit Lüftungsloch erhältlich.
Konische Kappen und Stopfen – Standard
- Hergestellt aus flexiblem, aber dennoch starrem LDPE.
- Einsetzbar als Kappe für mehrere Außendurchmesser und als Stopfen für mehrere Innendurchmesser.
Konische Kappen und Stopfen – schwere Ausführung
- Hergestellt aus flexiblem, aber dennoch starrem LDPE.
- Robuste Wand- und Dichtungsringe für maximalen Schutz.
- Einsetzbar als Kappe für mehrere Außendurchmesser und als Stopfen für mehrere Innendurchmesser.
Konische Kappen und Stopfen – breiter Flansch
- Hergestellt aus flexiblem, aber dennoch starrem LDPE; erhältlich als konische Rundstopfen mit Flansch und als Rohrflanschkappen.
- Zusätzlicher Schutz für Auflageflächen.
- Der breitere Flansch verhindert, dass der Stopfen durch das Gegenstück nach unten geschoben wird.
All-Round-Flanschdeckel
Perfekter Schutz für innenbeschichtete Flansche durch einfach anzubringenden All-Round-Flanschschutz.
Merkmale: Aufgrund der Stabilität und Flexibilität für alle Arten von Flansch-Stirnflächen geeignet. Bietet zudem Schutz für Bolzenlöcher.
Material: Erhältlich in flexiblem Polyethylen, gelb.
Spezifikation: Zur Abdeckung von ANSI-Flanschen mit ½ Zoll – 30 Zoll.
- Kompletter Rundumschutz von Flanschen.
- Leicht zu montieren, robust und flexibel
Sehen Sie sich unser Video auf Englisch an, um mehr zu erfahren
Glossar der Rohr- und Flanschbegriffe
Zu Ihrer Hilfestellung haben wir einige der am häufigsten verwendeten Begriffe und Abkürzungen zusammengestellt, auf die Sie im Zusammenhang mit Rohren und Flanschen wahrscheinlich stoßen werden.
ANSI |
American National Standards. Die Organisation, die die Spezifikationen für Standardrohre festlegt. |
ASME |
American Society of Mechanical Engineers. ASME bezieht sich auf diese Standards. |
Tragfähigkeit |
Eine Druckbelastung, die von einem Teil getragen wird, in der Regel ein Rohr oder Kragen, entlang einer Linie, wo Kontakt mit einem Stift, einer Niete, einer Achse oder einer Welle besteht. |
Fase |
Der Winkel zwischen der vorbereiteten Kante des Rohrendes und einer Ebene senkrecht zur Oberfläche. Die Fase für Standardrohrleitungen beträgt 30˚. |
Abgeschrägte Kante |
Rohr mit abgeschrägten Enden für eine einfachere Schweißverbindung, um separate Rohrlängen zu verbinden. |
Reduzierstück |
Ein Rohr-Fitting, mit sowohl Innen- als auch Außengewinde, verwendet für die Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern. |
DIN |
Deutsches Institut für Normung. Unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit. |
DN |
Das metrische Äquivalent der Rohrnennweite (Nominal Pipe Size, NPS), gemäß der International Standards Organisation (ISO). |
Fitting |
Jede Komponente, die zur Verbindung von Elementen in Flüssigkeitsleitungen verwendet wird, einschließlich Rohrbögen, Armaturen und Flansche. |
I.D. |
Innendurchmesser |
IPS |
Eisenrohrgröße |
KSI |
K ist gleich 1.000, also sollte der Begriff eigentlich K (1.000) psi lauten. Das P wurde weggelassen, weshalb der neue Begriff nun KSI ist (d. h. 50 KSI = 50.000 psi). |
LGTH |
Länge oder Verbindung eines Rohrs |
MPT |
Rohraußengewinde |
NPT |
National Pipe Thread, ein amerikanisches Standardgewinde |
OD |
Außendurchmesser |
Durchlauf |
Der Teil einer Befestigung, der gerade in Flussrichtung der Rohrteile verläuft, mit denen es verbunden ist. |
Konus |
Eine graduelle Veränderung im Außendurchmesser von Rohrgewinden, wobei der Durchmesser an den Enden der Rohrleitung am geringsten ist. |
Toleranz(en) |
Zulässige Abweichungen oder Unterschiede in Bezug auf eine Abmessung. |
Zwischenstutzen |
Eine dreiteilige Verbindungsbefestigung (zwei Enden mit Gewinde und eine Mutter dazwischen), die verwendet wird, um zwei Rohrteile so zu verbinden, dass sie leicht wieder voneinander getrennt werden können. |
Wandstärke |
Eine bestimmte Größe und Vorgabe für die Stärke der Rohrleitung, die nach der ASME-Norm definiert und festgelegt ist. |
Y |
Eine Befestigung, die drei Rohrabschnitte miteinander verbindet; manchmal WYE genannt. |
Kostenlose CADs herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs unter www.essentracomponents.de herunter.