Die Wahl der Richtigen Unverlierbaren Schrauben

Auswahl von unverlierbaren Schrauben

Die Wahl der richtigen unverlierbaren Schrauben für Ihre Anwendungen ist entscheidend. Faktoren wie Material, Größe, Gewindetyp, Kopfausführung und Umgebungsbedingungen müssen mit den spezifischen Anforderungen übereinstimmen. Dies gewährleistet optimale Leistung und Langlebigkeit, ob in der Elektronik, in Spezialgeräten oder anderen Anwendungen. Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, unverlierbare Schrauben zu verstehen. Wir behandeln:

Was ist eine unverlierbare Schraube?

Bei einer unverlierbaren Schraube handelt es sich um ein spezielles Befestigungselement, das so konstruiert ist, dass es sich nicht vollständig von der Komponente, an der es befestigt ist, lösen oder trennen kann. Sie ist ideal, um zu verhindern, dass sich eine Schraube aus einer Platte löst.

Unverlierbare Schrauben haben in der Regel ein Standardgewinde und einen reduzierten Schaft über die restliche Länge der Schraube. Diese Schrauben werden in der Regel mit einer Unterlegscheibe oder einem Flansch kombiniert, die ein zur Schraube passendes Innengewinde haben. Der Gewindeteil dieser unverlierbaren Plattenschrauben wird so weit eingeführt, dass sich der reduzierte Schaft frei bewegen kann. Anschließend wird die Unterlegscheibe oder der Flansch sicher an der Schraube befestigt, sodass sie unverlierbar bleibt - daher der Name unverlierbare Schraube.

Unverlierbare Schrauben werden häufig in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Elektronik- und Lebensmittelindustrie, in Schalttafeln und Sondermaschinen, um Befestigungen in Schalttafeln zu sichern, insbesondere in Bereichen, in denen Verunreinigungen vermieden werden müssen.

Durchsuchen Sie unser Sortiment unverlierbarer Schrauben

Wie sich unverlierbare Schrauben von Standard-Schrauben unterscheiden

Wie funktioniert eine unverlierbare Schraube? Es könnte hilfreich sein, sie mit herkömmlichen Schrauben zu vergleichen, die sich in erster Linie durch ihr Design und ihre Funktion unterscheiden:

  • Verhindern ein vollständiges Lösen der Schraubverbindung: unverlierbare Schrauben sind so konstruiert, dass sie sich nicht vollständig von der Komponente, an der sie befestigt sind, lösen oder abschrauben lassen. Eingebaute Mechanismen wie unverlierbare Unterlegscheiben, Gewinde oder andere Haltevorrichtungen sichern sie an ihrem Platz und sorgen dafür, dass sie auch im gelockerten Zustand befestigt bleiben. Im Gegensatz dazu können herkömmliche Schrauben vollständig entfernt werden.
  • Einfache Handhabung: Die unverlierbaren Befestigungen wurde entwickelt, um die Handhabung bei der Montage und Wartung zu vereinfachen. Sie verhindern den Verlust von Schrauben und erleichtern das Öffnen und Schließen von Zugangsklappen oder Türen.
  • Verbesserte Sicherheit: da unverlierbare Schrauben so konstruiert sind, dass sie teilweise befestigt bleiben, selbst wenn sie gelöst werden. Dies ist besonders in der Lebensmittelherstellung der Fall, wo eine verlorene Schraube eine Produktionslinie stilllegen kann, bis sie gefunden wird. Durch unverlierbare Schrauben wird dies, im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben, die leicht verlegt werden können, verhindert.

Gängige Arten von unverlierbaren Schrauben 

Unser Sortiment umfasst verschiedene Arten von unverlierbaren Schrauben, die sich alle ideal für Elektronik, Industriemaschinen, Schaltschränke, Schalttafeln und medizinische Geräte eignen. In Verbindung mit unseren Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde sind sie eine hervorragende Befestigungsoption für Platten mit gewindelosen Bohrungen.

Unsere Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde ansehen

Unverlierbare Schrauben entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, die vorschreibt, dass beim Entfernen einer Abdeckung die Schrauben in der Platte festgehalten werden müssen: Beachten Sie, dass ihr kleinerer Schaftdurchmesser bedeutet, dass sie nicht mit dem empfohlenen Drehmoment für eine identische Standardschraube mit der gleichen Gewindegröße angezogen werden sollten.

Unverlierbare Schrauben mit Senkkopf

Unverlierbare Schrauben mit Senkkopf

  • Innensechskant- oder Torx-Antrieb für Präzisionsmontage
  • Werden verwendet, wenn weniger Fläche zur Verfügung steht
  • Edelstahl 303 oder 316, auch in der Ausführung brüniert erhältlich
Unverlierbare Schrauben mit Linsenkopf

Unverlierbare Schrauben mit Linsenkopf

  • Schrauben mit Innensechskant- oder Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger Druck nach unten
  • Edelstahl 303 oder 316, auch in der Ausführung brüniert erhältlich.
Unverlierbare Rändelschrauben – niedriger Kopf

Unverlierbare Rändelschrauben – niedriger Kopf

  • Unverlierbare Rändelschrauben zum leichten Anziehen und Lösen mit der Hand
  • Geeignet für Anwendungen mit eingeschränktem Spielraum oder wenn ein
    bündiges, unauffälliges Design gewünscht ist
  • Edelstahl 303 oder 316, auch in der Ausführung brüniert erhältlich
Unverlierbare Schrauben mit Flachkopf

Unverlierbare Schrauben mit Flachkopf

  • Erhältlich mit Torx-Antrieb oder Philips-Kreuzschlitzantrieb
  • Der Torx-Antrieb sorgt für einen schnelles Greifen des Werkzeuges in den Schraubenkopf und überträgt das Drehmoment mit
    weniger Abwärtsdruck
  • Schrauben mit Philips-Kreuzschlitzantrieb können einem hohen Drehmoment standhalten, was sie zu einer guten
  • Wahl für Anwendungen macht, die einen festen Sitz erfordern, und die Schraube lässt sich leicht entfernen, selbst wenn sie fest eingedreht wurde
  • Beide bieten eine ausgezeichnete Befestigungsoptik und sind ideal für die Präsentation des Endproduktes.
  • Edelstahl 303, auch in der Ausführung brüniert erhältlich.
Unverlierbare Schrauben mit Zylinderkopf

Unverlierbare Schrauben mit Zylinderkopf

  • Große, flache Oberfläche für gleichmäßige Druckverteilung,
    was eine stabile und zuverlässige Verbindung gewährleistet
  • Die Schlitz- oder Innensechskant-Betätigung ermöglicht eine präzise Montage
  • Edelstahl 303 oder 316, auch in der Ausführung brüniert erhältlich.

Durchsuchen Sie unser komplettes Angebot an unverlierbaren Schrauben

 

Was ist ein Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben?

Dies ist eine Alternative zu Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde. Falls Sie in Ihrer Anwendung keine Unterlegscheiben für die unverlierbare Schraube verwenden können und das Gewindeschneiden der Platte nicht möglich ist.

Captive Screw Retainer Flange

Wählen Sie den Sicherungsflansch, der zur Dicke der Platte und zum Gewinde der unverlierbaren Schraube passt. Bohren Sie eine Senkbohrung ins Blech und drücken Sie dann den Flansch mit dem mitgelieferten Kugellager in die Platte.

Sehen Sie sich unseren Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben an

Faktoren, die bei der Auswahl unverlierbarer Schrauben zu berücksichtigen sind

Wenn Sie sich für Befestigungen entscheiden, denken Sie an die spezifischen Anforderungen, die Ihre Anwendung benötigt. Zu diesen Faktoren gehören in der Regel die folgenden:

Umweltbezogene Überlegungen

Die Auswahl von Befestigungen unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, insbesondere von Faktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit, ist von entscheidender Bedeutung, um die Langlebigkeit und Leistung von Befestigungen in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Wahl treffen können:

Materialauswahl

  • Temperaturbeständigkeit: Wenn Ihre Anwendung mit extremen Temperaturen verbunden ist (entweder hohe oder niedrige), sollten Sie sich für unverlierbare Schrauben aus Materialien entscheiden, die dem jeweiligen Temperaturbereich standhalten. Edelstahl ist für seine Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen bekannt.

  • Korrosionsbeständigkeit: In feuchten oder korrosiven Umgebungen sollten Sie Materialien wählen, die eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Auch hier gilt, dass Edelstahl - insbesondere Güteklassen wie Edelstahl 316 - sehr widerstandsfähig gegen Rost und Korrosion ist.

Alle unsere unverlierbaren Schrauben sind aus Edelstahl hergestellt und eignen sich daher für jede Umgebung.

Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen

  • Erwägen Sie die Verwendung von unverlierbaren Schrauben mit unserer brünierten Oberfläche; ideal, wenn Sie ein anderes ästhetisches Aussehen für Ihr Produkt benötigen.


Kopfausführung

  • Wählen Sie einen Kopf, der ein sicheres und zuverlässiges Festziehen ermöglicht, entweder von Hand oder mit Werkzeug. Innensechskant- und Torxköpfe sind ideal für eine bessere Drehmomentkontrolle und Widerstandsfähigkeit gegen vibrationsbedingte Rotation.

Größe und Abmessungen

Bei der Auswahl einer unverlierbaren Schraube sind die Größe und die Abmessungen entscheidend, um die richtige Passform und Funktionalität für Ihre Anwendung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie diese Faktoren:

Gewindegröße und Steigung

  • Bestimmen Sie die richtige Gewindegröße und Steigung der unverlierbaren Schraube, damit sie zu den passenden Gewinden oder Buchsen in Ihrer Baugruppe passt. Dies gewährleistet einen sicheren und kompatiblen Sitz. Wir erklären Ihnen weiter unten, wie Sie dies tun können.

Gesamtlänge

  • Wählen Sie eine unverlierbare Schraube mit einer Gesamtlänge, die ein korrektes Einrasten und Befestigen in Ihrer Anwendung ermöglicht. Achten Sie darauf, dass die Länge der Schraube nicht den verfügbaren Platz überschreitet oder benachbarte Komponenten beeinträchtigt.

Gewindelänge

  • Prüfen Sie die Gewindelänge der unverlierbaren Schraube, um sicherzustellen, dass sie ausreichend in das Gegenstück oder die Aufnahme eingreift. Ein ausreichender Gewindeeingriff ist für eine sichere Befestigung unerlässlich.

Kopfdurchmesser

  • Berücksichtigen Sie den Kopfdurchmesser. Vergewissern Sie sich, dass er in alle Aussparungen oder Senkungen in Ihrer Baugruppe passt und die notwendige Kontaktfläche für ein effektives Anziehen bietet.

Kopfausführung

  • Wählen Sie einen Kopf aus, der mit der Zugänglichkeit und den verfügbaren Werkzeugen für Ihre Anwendung übereinstimmt. Verschiedene Kopfarten, wie z.B. unverlierbare Rändelschrauben oder unverlierbare Flachkopfschrauben, haben unterschiedliche Abmessungen, die sich auf ihre Leistung und Benutzerfreundlichkeit auswirken.

Platzbeschränkungen

  • Berücksichtigen Sie eventuelle Platzbeschränkungen oder Einschränkungen innerhalb Ihrer Anwendung. Vergewissern Sie sich, dass die gewählte unverlierbare Schraube nicht mit benachbarten Komponenten oder Strukturen kollidiert.

Gewindeart und Steigung

Die Auswahl der richtigen Gewindeart und der richtigen Steigung für eine unverlierbare Schraube ist entscheidend, um die Kompatibilität mit dem Gegenstück oder der Aufnahme zu gewährleisten. Alle unsere Gewindearten sind metrische ISO-Gewinde.

Gewindesteigung

  • Die Gewindesteigung von metrischen unverlierbaren Schrauben' ist der Abstand zwischen benachbarten Gewindespitzen, gemessen in Millimetern. Wenn Sie z.B. eine unverlierbare Schraube M6x1.0 haben, bedeutet dies, dass die Schraube einen Nenndurchmesser von 6 mm hat und die Gewindesteigung 1,0 mm ist, was bedeutet, dass die einzelnen Gewindespitzen 1,0 mm auseinander liegen.

Was Sie berücksichtigen müssen

Die Gewindeart und die Steigung der unverlierbaren Schraube müssen mit den Gewindespezifikationen des Gegenstücks oder der Aufnahmeübereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass beide Komponenten das gleiche Gewindesystem (metrisch oder zöllig) und kompatible Gewindegrößen und Steigungen haben.

Gewindeverriegelung

  • Der korrekte Gewindeeingriff ist entscheidend für eine sichere Befestigung. Vergewissern Sie sich, dass die Länge des Gewindeteils der unverlierbaren Schraube ausreicht, um vollständig in das Gegengewinde einzugreifen und gleichzeitig Platz für unverlierbare Teile wie Unterlegscheiben oder Sicherungsmechanismen zu lassen.

Gewinde-Kompatibilität

  • Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Kompatibilität des Gewindes mit dem Material des Gegenstücks. So kann es beispielsweise erforderlich sein, Gewinde zu verwenden, die bei der Befestigung in bestimmten Materialien wie Aluminium oder Edelstahl nicht so leicht verschleißen oder sich festfressen.

Spezielle Gewindeformen

  • In einigen Fällen können spezielle Gewindeformen, wie z.B. Acme-Gewinde oder Sägengewinde, für bestimmte Anwendungen erforderlich sein und sind auf Anfrage erhältlich. Vergewissern Sie sich, dass die Gewindeform der unverlierbaren Schraube den Anforderungen der Anwendung entspricht.

Wenn Sie Zweifel oder Fragen zu einem bestimmten Thema haben, sprechen Sie mit unseren Expert*innen. Sie können Ihnen helfen, die richtige Gewindeart und die richtige Steigung für Ihre unverlierbare Schraube auszuwählen.

 

Material-Kompatibilität

Berücksichtigen Sie die Materialzusammensetzung der unverlierbaren Schraube selbst. Gängige Materialien sind zum Beispiel Edelstahl 303 oder 316. Jedes Material hat seine eigenen Eigenschaften und Merkmale, die Faktoren wie Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit beeinflussen.

Wählen Sie Edelstähle, die bei Kontakt mit Aluminium weniger anfällig für galvanische Korrosion sind. Zum Beispiel ist Edelstahl 300 im Allgemeinen besser mit Aluminium verträglich als andere Edelstahllegierungen.

 

Bewährte Praktiken für die Installation und Wartung unverlierbarer Schrauben

Die richtige Installation und Wartung von unverlierbaren Schrauben gewährleistet die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihrer Baugruppen und Geräte. Hier finden Sie einige bewährte Verfahren für die Installation und Wartung von unverlierbaren Schrauben:

Anbringung von unverlierbaren Schrauben

Der Anbringungsvorgang ist einfach. Bereiten Sie den Arbeitsbereich vor. Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich sauber und frei von Verunreinigungen ist, die den korrekten Sitz der unverlierbaren Schraube beeinträchtigen können.

  • Überprüfen Sie die Komponenten. Überprüfen Sie sowohl die unverlierbare Schraube als auch das Gegenstück vor dem Einbau auf Defekte, Schäden oder Verunreinigungen.

  • Führen Sie die unverlierbare Schraube durch eine Bohrung in der Platte/dem Blech und stellen Sie sicher, dass die Schraube vollständig in das Gegengewinde eingreift.

  • Drehen Sie die  Unverlierbarkeitsscheibe mit Gewinde auf die Schraube, bis Sie den Abschnitt mit dem reduzierten Schaft erreichen, um die Schraube effektiv zu fixieren.

  • Wenn Sie einen Sicherungsflansch verwenden möchten, beginnen Sie damit, den Flansch auf der Platte zu befestigen. Fahren Sie dann fort, die unverlierbare Schraube in den Flansch zu schrauben, bis Sie den Teil mit dem reduzierten Schaft erreichen, und stellen Sie sicher, dass die Schraube sicher gehalten wird.

Verwenden Sie immer den passenden Schraubendreher, je nach Antrieb der unverlierbaren Schraube.

Wartung/Pflege unverlierbarer Schrauben

  • Halten Sie die unverlierbaren Schrauben und die umliegenden Bereiche sauber und frei von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub oder Fett, die die Leistung beeinträchtigen können.

  • Wenn Sie bei der Inspektion beschädigte oder abgenutzte unverlierbare Schrauben entdecken, ersetzen Sie diese umgehend, um die Integrität Ihrer Baugruppen zu erhalten.

  • In rauen Umgebungen, in denen sie Feuchtigkeit, Chemikalien oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, achten Sie besonders auf den Zustand der unverlierbaren Schrauben und berücksichtigen Sie die Materialverträglichkeit.

  • Führen Sie Aufzeichnungen über die Installation von unverlierbaren Schrauben, Drehmomentangaben und Wartungskontrollen. Anhand dieser Dokumentation können Sie die Historie und den Zustand Ihrer Befestigungen nachvollziehen.

Wie man eine unverlierbare Schraube entfernt

Dies hängt im Allgemeinen von der Konstruktion der unverlierbaren Schraube und den damit gesicherten Komponenten ab.

  • Beginnen Sie damit, die spezifische Art der unverlierbaren Schraube zu identifizieren, mit der Sie es zu tun haben, und achten Sie auf alle speziellen Mechanismen, wie z.B. Unverlierbarkeitsscheiben für unverlierbare Schrauben, die sie an ihrem Platz halten.
  • Suchen Sie den Kopf der Schraube. Je nach Design kann er bündig mit der Platte abschließen oder einen erhöhten Kopf aufweisen.

  • Wählen Sie das passende Werkzeug zum Entfernen der Schraube entsprechend ihrer Antriebsart. Zu den üblichen Werkzeugen gehören Schraubendreher, Sechskantschlüssel, Torxschlüssel oder Zangen.

  • Üben Sie gleichmäßigen Druck aus. Wenn es keinen speziellen Sicherungsmechanismus gibt, drehen Sie die Schraube vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn (links), um sie zu lockern und schließlich zu entfernen. Beginnen Sie vorsichtig, denn einige unverlierbare Schrauben sind so konstruiert, dass sie einen leichten Widerstand bieten, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

  • Lösen Sie ggfs. vorhandene spezielle Mechanismen. Wenn zum Beispiel eine Unverlierbarkeitsscheibe vorhanden ist, lösen Sie diese, damit sich die Schraube frei drehen kann.

  • Drehen Sie die Schraube unter gleichmäßigem Druck gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vollständig gelöst hat und herausgezogen werden kann.

  • Fangen Sie die unverlierbare Schraube nach dem vollständigen Entfernen vorsichtig auf, damit sie nicht in unzugängliche Bereiche fällt.
     

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.